주행 방향을 획득하려는 목적으로 이 애플리케이션에 데이터를 입력하면 데이터 Google LLC 및/또는 그 제휴사에 직접 그러한 데이터를 제공하게 됩니다. 주행 방향을 획득하기 위해 '동의'를 클릭하거나 Google Maps 기능을 사용하면 Google Maps의 사용이 현재의 Google Maps/Google Earth 추가 이용 약관(https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) 및 Google 개인정보 보호 정책(https://policies.google.com/privacy)의 적용을 받는다는 것을 인정하고 이에 동의하는 것입니다.
Cat.com에서 나옵니다.
주행 방향을 획득하려는 목적으로 이 애플리케이션에 데이터를 입력하면 데이터 Google LLC 및/또는 그 제휴사에 직접 그러한 데이터를 제공하게 됩니다. 주행 방향을 획득하기 위해 '동의'를 클릭하거나 Google Maps 기능을 사용하면 Google Maps의 사용이 현재의 Google Maps/Google Earth 추가 이용 약관(https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) 및 Google 개인정보 보호 정책(https://policies.google.com/privacy)의 적용을 받는다는 것을 인정하고 이에 동의하는 것입니다.
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
나열된 가격은 제조업체 권장 소매 가격이며, 이 가격에는 배송 및 취급, 빠른 서비스 요금, 세금, 특약점 설치 비용 또는 기타 특약점 요금이 포함되지 않습니다. 특약점은 송장 발행 통화를 포함한 실제 가격을 설정합니다. 표시되는 MSRP는 선택한 지역에 대한 것입니다.
버킷 - 로더 / 범용 버킷 - Performance 시리즈KR
MSRP
이것은 판매를 위한 제안이 아닙니다. 표시된 MSRP 가격은 정보 제공을 목적으로 합니다. 동일한 제품에 대한 MSRP는 공인 Cat 특약점에 따라 다를 수 있습니다. 모든 제품의 실제 가격과 판매 조건은 판매 공인 Cat 특약점이 단독으로 결정하고 최종 판매 시점에 구매자와 합의해야 합니다. 세금, 배송 및 취급 수수료, 추가 요금, 어셈블리 비용, 도착지, 화물 및/또는 배송 비용은 표시된 MSRP에 포함되지 않습니다. 'MSRP' 가격으로 식별된 표시 가격에는 '지금 구매' 버튼을 통해 액세스하는 페이지에서 가장 낮은 가격의 장비 구성에 대해 표시된 기능이 포함되며 어떠한 첨부 파일이나 보호 계획도 포함되지 않습니다.
특약점 가격
"가격"으로 명시된 표기 가격은 표시된 특정 장비 구성의 특약점 가격입니다. 표시된 가격에는 장비 구성에 무상으로 포함되었다고 표시된 기능 및 어탯치먼트(있는 경우), 그리고 특약점의 합리적인 취급 수수료, 준비 수수료나 그와 유사한 비용 또는 수수료가 모두 포함됩니다. 가격에는 세금, 배송 수수료, 취급 수수료, 추가 요금, 어셈블리 비용, 도착지, 화물 및/또는 배송 비용이 포함되지 않습니다. 또한, 가격에는 (i) 장비 구성에 무상으로 포함된다고 표시되지 않은 어탯치먼트 또는 (ii) 고객 가치 계획이나 장비 보호 계획 등의 보호 계획이 포함되지 않습니다. 이것은 판매를 위한 제안이 아닙니다. 표시된 가격은 정보 제공용입니다. 모든 제품의 실제 가격과 판매 조건은 판매 공인 Cat 특약점이 단독으로 결정하고 최종 판매 시점에 구매자와 합의해야 합니다. 표시된 가격은 미국 달러이며 미국에서 판매되는 제품입니다.
MSRP
나열된 가격은 제조업체 권장 소매 가격이며, 이 가격에는 배송 및 취급, 빠른 서비스 요금, 세금, 특약점 설치 비용 또는 기타 특약점 요금이 포함되지 않습니다. 특약점은 송장 발행 통화를 포함한 실제 가격을 설정합니다. 표시되는 MSRP는 선택한 지역에 대한 것입니다.