커플러 - 로더 988K

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

78.7 in
2000 mm
높이
33.8 in
858 mm
무게
3523 lb
1598 kg

개요

988K 블록 처리기와 함께 사용하도록 설계된 이 커플러와 지원되는 전용 툴로 채석 및 블록 처리 산업의 엄격한 요구 사항에 이상적인 튼튼한 계통이 구축됩니다.

다음에 대한 제품 사양 988K

78.7 in 2000 mm
높이 33.8 in 858 mm
무게 3523 lb 1598 kg

988K이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  988K

더 많은 혜택 보기