Cat® Grade 기술은 디지털 설계 데이터, 운전실 내 지침과 자동 제어장치를 결합해 정지 작업의 정밀도를 향상하고 재작업을 줄이며 생산성 토공 및 거칠고 미세한 마무리 정지 작업에 관련된 비용을 낮춥니다.
단순한 평면 및 경사로에서 작업하든 복잡한 지면 설계에서 작업하든 Grade 기술을 이용하면 정지 작업의 효율성을 50%까지 높일 수 있어 그 어느 때보다도 적은 시간과 낮은 비용으로 더 많은 작업을 할 수 있습니다.
나열된 가격은 제조업체 권장 소매 가격이며, 이 가격에는 배송 및 취급, 빠른 서비스 요금, 세금, 특약점 설치 비용 또는 기타 특약점 요금이 포함되지 않습니다. 특약점은 송장 발행 통화를 포함한 실제 가격을 설정합니다. 표시되는 MSRP는 선택한 지역에 대한 것입니다.