기술로 인해 세상이 나날이 발전하는 가운데, Caterpillar에서는 장비의 생산성과 효율을 높이고 전체 장비와 작업을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 첨단 기술을 끊임없이 개발 및 개선하고 있습니다.
첨단 엔진 기술부터 운전실 모니터링에 이르기까지(장비 상태 관리 및 장비 전체 정보 계통 관리) Cat 기술을 통해 중장비의 사용, 관리 및 소유 공정이 재편되고 있습니다.
온보드 Cat® 기술은 고객이 필요한 기술력과 경쟁력을 제공합니다. 모든 숙련도의 운전자가 더 자신 있고 빠르고 정확하게 굴착과 적재, 경사 작업을 할 것입니다. 결과: 생산성이 향상되고 비용이 절감됩니다.
자세히 알아보기Cat® Command 기술로 구현되는 원격 제어, 반자동 또는 완전 자동 장비 시스템을 통해 운전자 안전, 장비 가용성 및 현장 생산성을 전례 없는 수준으로 개선하십시오.
자세히 알아보기작업 현장 안전에는 끊임없는 주의가 요구됩니다. Cat® Detect 기술을 통해 주의경계 수준을 유지할 수 있습니다. Detect 기술은 카메라 및 기타 센서를 사용하여 운전자의 작업 환경 인지 능력을 향상시키고, 사고 발생 위험을 낮추며, 장비의 무단 사용을 방지합니다.
자세히 알아보기Fleet은 기술을 사용하여 생산성을 높이고 상품 가치를 극대화하는 완전 통합형 광산 모니터링 및 관리 시스템입니다. 모바일 현장 장비와의 실시간 상호 작용을 통해 광산 관리는 장비 활용도를 개선하고 자재 이동을 추적하며 계획에 대해 일일 생산량을 모니터링할 수 있습니다. Fleet은 증가하는 장비 플릿 또는 추가 기능에 대한 요구를 수용할 수 있도록 완전히 확장 가능합니다.
자세히 알아보기Cat® Grade 기술로 정밀도를 향상하고, 재작업을 최소화하고, 거칠고 미세한 마무리 정지 작업의 비용을 절감하십시오. 2D grade 및 3D grade 계통, 자급식, 레이저 또는 GPS 가이드 중 어떤 방식을 이용하든, Cat grade 제어 계통을 통해 정지 작업 효율을 개선할 수 있습니다.
자세히 알아보기Health는 장비 전체에 걸쳐 중요한 기계 매개변수에 대한 정보를 기록합니다. 데이터는 실시간 또는 기록 데이터베이스에서 사용할 수 있습니다. 온보드 모니터링 계통과 연결된 Health는 처리 및 검토를 위해 이 중요 데이터를 무선 또는 유선으로 서비스 센터로 전송합니다. 또한 확장된 분석을 위해 생산성 데이터베이스에 통합될 수 있습니다.
자세히 알아보기Terrain은 고급 가이드 기술을 사용하여 드릴, 드래그라인, 정지 작업 및 적재 작업을 매우 높은 수준으로 정밀 관리할 수 있게 합니다. 장비 생산성을 높이고 운전자에게 실시간 피드백을 제공하여 효율을 개선합니다. Terrain은 장비 위치 및 운영 상태에 대한 정보와 작업 계획에 대한 진행 상황 등을 포함하여 풍부한 관리 데이터를 제공합니다. Terrain은 시추 계획 및 발파에서 광석 제어 및 현장 계획에 이르기까지 모든 작업을 지원하는 강력한 도구를 사용하여 모든 시추, 드래그라인, 정지 및 적재 작업에 대해 보다 시기 적절하고 효과적인 사실 기반 관리 기능을 제공합니다.
자세히 알아보기VisionLink® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat Production Measurement 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.
자세히 알아보기Cat® Compaction 기술은 고급 다짐 측정, 운전실 내 가이드 및 보고 기능이 결합된 기술로서 보다 빠르고 더욱 균일하게, 보다 적은 통과 횟수를 통해 다짐 작업 목표를 일관되게 달성하게 해 주어, 연료를 절감하고 재작업을 최소화하며 토사 작업과 아스팔트 작업 모두에서 자재 비용을 절감시켜 줍니다.
자세히 알아보기Cat® Equipment Management를 통해 작업 현장에서 장비를 유지하는 데 필요한 데이터에 액세스하고 수익을 증대할수 있습니다. 장비 위치와 시간을 추적하고 장비 사용 및 상태를 모니터링한 다음 정보에 입각한 조치를 취하여 원활하고 효율적이며 수익성 있는 운영을 유지할 수 있습니다.
자세히 알아보기Cat® 탑재하중 기술을 사용하여 생산 목표를 달성하십시오. 굴삭기, 로더 및 트럭의 이동 시 하중으로 항상 정확한 적재하중 목표를 충족하고 적재 시간을 절감할 수 있습니다. 운전실에서 생산 현황을 추적할 수 있으며, Cat Link 기술을 결합하면 원격 추적이 가능합니다.
자세히 알아보기