Morsplaat

Morsplaten Morsplaat

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
115 in
2909 mm
Totale hoogte
27 in
675 mm
Totale lengte
58 in
1475 mm

Overzicht

Vergroten snel de laadbakcapaciteit voor lichte materialen.

Productspecificaties voor Morsplaat

Totale breedte 115 in 2909 mm
Totale hoogte 27 in 675 mm
Totale lengte 58 in 1475 mm
Gewicht 258 lb 117 kg

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Morsplaat

Meer aanbiedingen bekijken