2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-koppeling

2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-koppeling Nivelleringslaadbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
114.2 in
2900 mm
Lengte
64.6 in
1640 mm
Hoogte
38.3 in
972 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Cat

Toepassing

Deze veelzijdige laadbakken kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt, waaronder achterwaarts slepen, landbouw, sneeuwruimen en taken waarbij goed zicht op de rand van de laadbak is vereist tijdens het lossen of vullen van sleuven.
Cat

Scherpe zijplaten met een lage hoek

De scherpe zijplaten met een lage hoek (zijmessen) maken een hoge penetratiekracht tijdens het laden mogelijk en zorgen tegelijkertijd voor meer zicht op het mes van de laadbak.
Cat

Verstevigde ondersteuning van rechte laadbak

Maximale penetratiekracht, ideaal voor achterwaarts slepen en nivelleringswerk.
Cat

Laadbak met brede en vlakke bodem

De 15 mm (0,6 inch) dikke bodemplaat met een hoge slijtvastheid is uitermate geschikt voor achterwaarts slepen en ander zwaar gebruik.
Cat

Torsiebuis voor zwaar gebruik

De torsiebuis voor zwaar gebruik geeft de laadbak meer stabiliteit en verlengt de levensduur van de laadbak.
Cat

Optionele afneembare morsplaat

Breid de capaciteit van de laadbak snel uit voor lichte materialen (sneeuw, mulch enzovoorts) met de snel te monteren morsplaat. De groeven in de morsplaat zorgen voor meer zicht op het mes als deze is gemonteerd. De morsplaat kan zo worden aangepast dat deze op alle drie de nivelleringslaadbakken past.

Productspecificaties voor 2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-koppeling

Breedte 114.2 in 2900 mm
Lengte 64.6 in 1640 mm
Hoogte 38.3 in 972 mm
Gewicht 2330.3 lb 1057 kg
Capaciteit 2.6 yd³ 2 m³

Vergelijk 2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-koppeling

Meer aanbiedingen bekijken