1,91 m³ (2.5 yd³), Fusion™-koppeling, links

1,91 m³ (2.5 yd³), Fusion™-koppeling, links Zijkiepbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Capaciteit
2.5 yd³
1.91 m³
Gewicht
3728 lb
1691 kg
Stortzijde
Links
Links

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing - storten linkerzijde

Toepassing - storten linkerzijde

Ontworpen voor laden, transporteren en storten in een groot aantal toepassingen en met allerlei soorten materiaal. Cat® zijkiepbakken zijn geschikt om vooruit of naar de linkerzijde te storten en bieden de veelzijdigheid die nodig is in krappe en vervuilde werkomgevingen.
Gewikkelde laadbakplaat

Gewikkelde laadbakplaat

Eenvoudig materiaal laden en lossen in beide richtingen (zijwaarts of vooruit).
Gesegmenteerd mes

Gesegmenteerd mes

Gesegmenteerde messen bieden lagere operatiekosten, zijn eenvoudig te vervoeren als vervangend onderdeel en eenvoudig te vervangen op plekken van lokale slijtage op elk deel van het mes.
Cat® XT™-3-slangen

Cat® XT™-3-slangen

De buitenmantel van synthetisch rubber is bestand tegen olie, weersinvloeden en schurende werking. Deze slangen zijn eenvoudig te installeren, hebben een lange levensduur en zijn uiterst betrouwbaar.
Mechanische laadbakvergrendeling

Mechanische laadbakvergrendeling

Er is een automatische vergrendeling beschikbaar om de beweging van de kiepbak te blokkeren om vooruit te kiepen, zodat er geen onverwachte bewegingen zijn.
Op het gereedschap gemonteerde houder voor bedienings- en onderhoudshandleidingen

Op het gereedschap gemonteerde houder voor bedienings- en onderhoudshandleidingen

Deze op het gereedschap gemonteerde houder is afgedicht tegen weerselementen en bevat alle benodigde bedienings- en onderhoudshandleidingen voor een juist gebruik van het uitrustingsstuk.

Productspecificaties voor 1,91 m³ (2.5 yd³), Fusion™-koppeling, links

Capaciteit 2.5 yd³ 1.91 m³
Gewicht 3728 lb 1691 kg
Stortzijde Links Links
Totale breedte 122.2 in 3105 mm
Totale lengte 54.6 in 1388 mm
Totale hoogte 43.2 in 1097 mm
Storthoek 75 graden 75 graden
Snelle verbinding Aan/uit draaien Aan/uit draaien
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Vereiste hydrauliek 3e functie 3e functie

Vergelijk 1,91 m³ (2.5 yd³), Fusion™-koppeling, links met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1,91 m³ (2.5 yd³), Fusion™-koppeling, links

Meer aanbiedingen bekijken