Overzicht
Universele laadbakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.
Belangrijke specificaties
Universele laadbakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 99.7 in 2532 mm |
| Hoogte | 47 in 1193 mm |
| Gewicht | 1975.3 lb 896 kg |
| Lengte | 46.3 in 1175 mm |
| Capaciteit | 3 yd³ 2.3 m³ |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts