4,2 m3 (5,5 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes

4,2 m3 (5,5 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes Laadbakken voor licht materiaal

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
108.1 in
2747 mm
Hoogte
60.6 in
1538 mm
Gewicht
3170.2 lb
1438 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

Ontworpen voor het laden van lichte, los samengepakte materialen.
Cat

Veelzijdig ontwerp

Eenvoudig transporteren, laden, afgraven en ophopen van lichte materialen, zoals sneeuw, hooi of houtspaanders.
Cat

Ontwerp met grote inhoud

Met 60% grotere inhoud dan standaardbakken.
Cat

Materiaaldichtheid

Ontworpen voor het laden van materiaal met een dichtheid van 1300 lb/yd3 (770 kg/m3) of minder.
Cat

Optionele klembak

Optionele bovenklem over de volle breedte houdt los materiaal, zoals hooi, stevig vast met minimaal morsen, en houdt grote ronde balen stevig vast.

Productspecificaties voor 4,2 m3 (5,5 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes

Breedte 108.1 in 2747 mm
Hoogte 60.6 in 1538 mm
Gewicht 3170.2 lb 1438 kg
Lengte 68.3 in 1735 mm
Capaciteit 5.5 yd³ 4.2 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 4,2 m3 (5,5 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  4,2 m3 (5,5 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken