Overzicht
Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.
Belangrijke specificaties
Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 100 in 2540 mm |
| Hoogte | 52.5 in 1333 mm |
| Gewicht | 1902.6 lb 863 kg |
| Lengte | 49 in 1244 mm |
| Capaciteit | 3 yd³ 2.3 m³ |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Type interface | Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts