Overzicht
Een grotere kiepstorthoogte zorgt voor betere prestaties in laadtoepassingen.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 10
| Breedte | 107.2 in 2723 mm |
| Hoogte | 67.6 in 1716 mm |
| Gewicht | 3851.5 lb 1747 kg |
| Lengte | 73.9 in 1877 mm |
| Capaciteit | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Dikte van mes | 1 in 25 mm |
| Type interface | Horizontale penvergrendelings-koppeling (L50) Horizontale penvergrendelings-koppeling (L50) |
| Vereiste hydrauliek | 3e klep 3e klep |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts