Overzicht
Een grotere kiepstorthoogte zorgt voor betere prestaties in laadtoepassingen.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 10
| Breedte | 119.4 in 3032 mm |
| Hoogte | 74 in 1879 mm |
| Gewicht | 4907.5 lb 2226 kg |
| Lengte | 79.8 in 2027 mm |
| Capaciteit | 6.5 yd³ 5 m³ |
| Dikte van basisrand | 1.6 in 40 mm |
| Dikte van mes | 1.2 in 30 mm |
| Type interface | Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling |
| Vereiste hydrauliek | 3e klep 3e klep |
Aanzicht rechts
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts