Universele laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) van de Performance-serie

Universele laadbakken Universele laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Directe montage
Directe montage
Breedte
126 in
3201 mm
Gewicht
5027 lb
2280 kg

Overzicht

Universele laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Universele laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) van de Performance-serie

Interface Directe montage Directe montage
Breedte 126 in 3201 mm
Gewicht 5027 lb 2280 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee
Nominale capaciteit 6.25 yd³ 4.8 m³
Capaciteit 6.25 yd³ 4.8 m³

Vergelijk Universele laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt