Laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie Laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
126 in
3201 mm
Gewicht
5174 lb
2347 kg
Capaciteit
5.5 yd³
4.2 m³

Overzicht

Laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Productspecificaties voor Laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 126 in 3201 mm
Gewicht 5174 lb 2347 kg
Capaciteit 5.5 yd³ 4.2 m³

Vergelijk Laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem