Universele laadbak van 5,5 m³ (7,20 yd³)

Universele laadbak van 5,5 m³ (7,20 yd³) Universele laadbakken

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Fusion
Fusion
Breedte
134.4 in
3413 mm
Gewicht
5668 lb
2571 kg

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Graafvermogen

Bereik betere opbreekkracht dankzij de vloer met helling
Cat

Universele prestaties

Uw beste keuze voor goede prestaties voor het meeste graafwerk, laden en de algemene constructie.

Productspecificaties voor Universele laadbak van 5,5 m³ (7,20 yd³)

Interface Fusion Fusion
Breedte 134.4 in 3413 mm
Gewicht 5668 lb 2571 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee
Nominale capaciteit 7.2 yd³ 5.5 m³
Capaciteit 7.2 yd³ 5.5 m³

Vergelijk Universele laadbak van 5,5 m³ (7,20 yd³) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt