2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-koppeling

Zand- en grindbakken 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-koppeling

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
108.3 in
2750 mm
Hoogte
54.3 in
1378 mm
Gewicht
2220.1 lb
1007 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

Ideaal voor aggregaatopslag in laadtoepassingen in fabrieken met eensoortige materialen.
Cat

Robuust ontwerp

Extra slijtplaten aan de onder- en zijkanten van de laadbak verbeteren de levensduur van de laadbak in ruwe aggregaattoepassingen.
Cat

Technologie van Performance-serie

Technologie van de Performance-serie - innovaties in het bakontwerp die de laadbaarheid van bakken verbeteren, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en de brandstofkosten worden verlaagd.
Cat

Maximaal machinegebruik

De bakinhoud en de laadeigenschappen zijn aangepast aan de capaciteit van de machine om een maximaal gebruik en maximale productiviteit te garanderen.
Cat

Morsplaat

De morsplaat voorkomt dat stenen en andere materialen op de koppelingsinterface en het hydraulische systeem terechtkomen.

Productspecificaties voor 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-koppeling

Breedte 108.3 in 2750 mm
Hoogte 54.3 in 1378 mm
Gewicht 2220.1 lb 1007 kg
Lengte 52.1 in 1324 mm
Capaciteit 3.5 yd³ 2.7 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling

Vergelijk 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-koppeling

Meer aanbiedingen bekijken