Universele laadbak van 3,9 m³ (5,10 yd³)

Universele laadbakken Universele laadbak van 3,9 m³ (5,10 yd³)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Verticale penvergrendeling
Verticale penvergrendeling
Breedte
120 in
3040 mm
Gewicht
3569 lb
1619 kg

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Graafvermogen

Bereik betere opbreekkracht dankzij de vloer met helling
Cat

Universele prestaties

Uw beste keuze voor goede prestaties voor het meeste graafwerk, laden en de algemene constructie.

Productspecificaties voor Universele laadbak van 3,9 m³ (5,10 yd³)

Interface Verticale penvergrendeling Verticale penvergrendeling
Breedte 120 in 3040 mm
Gewicht 3569 lb 1619 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee
Nominale capaciteit 5.1 yd³ 3.9 m³
Capaciteit 5.1 yd³ 3.9 m³

Vergelijk Universele laadbak van 3,9 m³ (5,10 yd³) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Universele laadbak van 3,9 m³ (5,10 yd³)

Meer aanbiedingen bekijken