Overzicht
Een grotere kiepstorthoogte zorgt voor betere prestaties in laadtoepassingen.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 10
| Breedte | 119.4 in 3032 mm |
| Hoogte | 68.3 in 1736 mm |
| Gewicht | 4188.8 lb 1900 kg |
| Lengte | 76.6 in 1945 mm |
| Capaciteit | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
| Dikte van basisrand | 1.6 in 40 mm |
| Dikte van mes | 1.2 in 30 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
| Vereiste hydrauliek | 3e klep 3e klep |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken