3,4 m³ (4,5 yd³)

3,4 m³ (4,5 yd³) Materiaaloverslag

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
106 in
2692 mm
Hefarmen
Vastgepend
Vastgepend
Graafgereedschap (GET)
J250
J250

Productspecificaties voor 3,4 m³ (4,5 yd³)

Breedte 106 in 2692 mm
Hefarmen Vastgepend Vastgepend
Graafgereedschap (GET) J250 J250
Aantal tanden 8 8
Gewicht 2381 lb 1080 kg
Capaciteit 4.5 yd³ 3.4 m³

Vergelijk 3,4 m³ (4,5 yd³) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Geen foto beschikbaar

Foto's

Foto's

Geen foto beschikbaar
Foto's
Foto's

Bekijk actuele aanbiedingen voor  3,4 m³ (4,5 yd³)

Meer aanbiedingen bekijken