Laadbak met vlakke bodem van 3,3 m³ (4,25 yd³)

Laadbak met vlakke bodem van 3,3 m³ (4,25 yd³) Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
114 in
2894 mm
Gewicht
3027 lb
1373 kg
Capaciteit
4.25 yd³
3.3 m³

Productspecificaties voor Laadbak met vlakke bodem van 3,3 m³ (4,25 yd³)

Breedte 114 in 2894 mm
Gewicht 3027 lb 1373 kg
Capaciteit 4.25 yd³ 3.3 m³

Vergelijk Laadbak met vlakke bodem van 3,3 m³ (4,25 yd³) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Laadbak met vlakke bodem van 3,3 m³ (4,25 yd³)

Meer aanbiedingen bekijken