Universele laadbak van 6,0 m³ (7,75 yd³) van de Performance-serie

Universele laadbak van 6,0 m³ (7,75 yd³) van de Performance-serie Universele laadbakken

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Directe montage
Directe montage
Breedte
135 in
3430 mm
Gewicht
6299 lb
2857 kg

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Performance-serie

Krijg meer voor elkaar met 7% minder brandstofverbruik, 15% betere vasthouding van de lading en tot 50% minder graaf-/vultijd.
Cat

Graafvermogen

Bereik betere opbreekkracht dankzij de vloer met helling
Cat

Universele prestaties

Uw beste keuze voor goede prestaties voor het meeste graafwerk, laden en de algemene constructie.

Productspecificaties voor Universele laadbak van 6,0 m³ (7,75 yd³) van de Performance-serie

Interface Directe montage Directe montage
Breedte 135 in 3430 mm
Gewicht 6299 lb 2857 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee
Nominale capaciteit 7.75 yd³ 6 m³
Capaciteit 7.75 yd³ 6 m³

Vergelijk Universele laadbak van 6,0 m³ (7,75 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt