Laadbak van 3,6 m³ (4,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Laadbak van 3,6 m³ (4,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
114 in
2894 mm
Gewicht
4302 lb
1951 kg
Capaciteit
4.75 yd³
3.6 m³

Productspecificaties voor Laadbak van 3,6 m³ (4,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 114 in 2894 mm
Gewicht 4302 lb 1951 kg
Capaciteit 4.75 yd³ 3.6 m³

Vergelijk Laadbak van 3,6 m³ (4,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem