Laadbak van 3,3 m³ (4,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Laadbak van 3,3 m³ (4,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
118 in
2994 mm
Gewicht
4542 lb
2060 kg
Capaciteit
4.25 yd³
3.3 m³

Productspecificaties voor Laadbak van 3,3 m³ (4,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 118 in 2994 mm
Gewicht 4542 lb 2060 kg
Capaciteit 4.25 yd³ 3.3 m³

Vergelijk Laadbak van 3,3 m³ (4,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem