Overzicht
Uitstekende veelzijdigheid voor herverwerking, klemmen, dozeren, egaliseren, nivelleren en leegstorten.
Belangrijke specificaties
Uitstekende veelzijdigheid voor herverwerking, klemmen, dozeren, egaliseren, nivelleren en leegstorten.
Weergave 1-6 van 4
| Breedte | 100.4 in 2550 mm |
| Hoogte | 50.2 in 1274 mm |
| Gewicht | 3123.9 lb 1417 kg |
| Lengte | 47.8 in 1213 mm |
| Type interface | Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling |
| Capaciteit | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Dikte van mes | 1 in 25 mm |
| Kaakopening | 44.6 in 1134 mm |
| Klemhoek | 71 graden 71 graden |
| Vereiste hydrauliek | 3e functie 3e functie |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Kleine wiellader multifunctionele bak achter meevoeren werking
Kleine wiellader multifunctionele bak grind laden