Universele laadbak van 7,5 m³ (9,75 yd³) van de Performance-serie

Universele laadbakken Universele laadbak van 7,5 m³ (9,75 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Directe montage
Directe montage
Breedte
142 in
3608 mm
Gewicht
9771 lb
4432 kg

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Performance-serie

Krijg meer voor elkaar met 7% minder brandstofverbruik, 15% betere vasthouding van de lading en tot 50% minder graaf-/vultijd.
Cat

Graafvermogen

Bereik betere opbreekkracht dankzij de vloer met helling
Cat

Universele prestaties

Uw beste keuze voor goede prestaties voor het meeste graafwerk, laden en de algemene constructie.

Productspecificaties voor Universele laadbak van 7,5 m³ (9,75 yd³) van de Performance-serie

Interface Directe montage Directe montage
Breedte 142 in 3608 mm
Gewicht 9771 lb 4432 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) JA JA
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee
Nominale capaciteit 9.75 yd³ 7.5 m³
Capaciteit 9.75 yd³ 7.5 m³

Vergelijk Universele laadbak van 7,5 m³ (9,75 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Universele laadbak van 7,5 m³ (9,75 yd³) van de Performance-serie

Meer aanbiedingen bekijken