2,7 m3 (3,5 yd3), penbevestiging

Universele laadbakken - Performance-serie 2,7 m3 (3,5 yd3), penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
107.4 in
2727 mm
Hoogte
54.4 in
1381 mm
Gewicht
2250.9 lb
1021 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Universele bakken uit de Performance-serie leveren goede en veelzijdige prestaties voor het vormen van voorraadhopen, overslagwerkzaamheden, afgraven en laden vanaf een bank. Zoals de naam aangeeft, zijn deze bakken zowel geschikt voor het laden uit voorraadhopen als het laden vanaf een bank. Ze zijn ontworpen voor standaard opbreekkrachten en omstandigheden met een schurende werking. Ideaal voor achterwaarts slepen en nivelleringswerk. De vulfactor voor bakken uit de Performance-serie kan oplopen tot 115% bovenop de opgegeven capaciteit.
Geïntegreerde morsplaat

Geïntegreerde morsplaat

De geïntegreerde morsplaat zorgt voor bescherming van het stangenstelsel van de machine en houdt de lading beter in de bak door het morsen van materiaal te voorkomen.
Afgeronde zijbalken

Afgeronde zijbalken

Afgeronde zijbalken werken als trechter om het materiaal in de bak te leiden en in de bak vast te houden.
Profiel uit de Performance-serie

Profiel uit de Performance-serie

Performance-profiel voor gemakkelijk laden en transporteren van maximale last.
Ontwerp met grote openingshoek

Ontwerp met grote openingshoek

Het ontwerp met grote openingshoek maakt grotere hopen en hogere vulfactoren mogelijk.

Productspecificaties voor 2,7 m3 (3,5 yd3), penbevestiging

Breedte 107.4 in 2727 mm
Hoogte 54.4 in 1381 mm
Gewicht 2250.9 lb 1021 kg
Lengte 53.7 in 1365 mm
Capaciteit 3.5 yd³ 2.7 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 2,7 m3 (3,5 yd3), penbevestiging met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2,7 m3 (3,5 yd3), penbevestiging

Meer aanbiedingen bekijken