Overzicht
Een grotere kiepstorthoogte zorgt voor betere prestaties in laadtoepassingen.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 10
| Breedte | 99.4 in 2524 mm |
| Hoogte | 65.8 in 1671 mm |
| Gewicht | 4792.8 lb 2174 kg |
| Lengte | 74 in 1880 mm |
| Capaciteit | 3.9 yd³ 3 m³ |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Dikte van mes | 1 in 25 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
| Vereiste hydrauliek | 3e klep 3e klep |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken