| Breedte | 96.9 in 2462 mm |
| Hoogte | 49.1 in 1248 mm |
| Gewicht | 1640.2 lb 744 kg |
| Lengte | 47.4 in 1204 mm |
| Capaciteit | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Belangrijke specificaties
Universele laadbakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.
| Breedte | 96.9 in 2462 mm |
| Hoogte | 49.1 in 1248 mm |
| Gewicht | 1640.2 lb 744 kg |
| Lengte | 47.4 in 1204 mm |
| Capaciteit | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts