Laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
126 in
3193 mm
Gewicht
5829 lb
2644 kg
Capaciteit
6.25 yd³
4.8 m³

Productspecificaties voor Laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 126 in 3193 mm
Gewicht 5829 lb 2644 kg
Capaciteit 6.25 yd³ 4.8 m³

Vergelijk Laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Meer aanbiedingen bekijken