Laadbak voor algemeen gebruik van 3,6 m³ (4,75 yd³) van de Performance-serie

Universele laadbakken Laadbak voor algemeen gebruik van 3,6 m³ (4,75 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Horizontale penvergrendeling
Horizontale penvergrendeling
Breedte
123 in
3126 mm
Gewicht
4209 lb
1909 kg

Overzicht

Laadbak voor algemeen gebruik van 3,6 m³ (4,75 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Laadbak voor algemeen gebruik van 3,6 m³ (4,75 yd³) van de Performance-serie

Interface Horizontale penvergrendeling Horizontale penvergrendeling
Breedte 123 in 3126 mm
Gewicht 4209 lb 1909 kg
Type graafwerktuig K90 K90
Aantal tanden 8 8
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee

Vergelijk Laadbak voor algemeen gebruik van 3,6 m³ (4,75 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Laadbak voor algemeen gebruik van 3,6 m³ (4,75 yd³) van de Performance-serie

Meer aanbiedingen bekijken