Overzicht
Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.
Belangrijke specificaties
Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 107.4 in 2727 mm |
| Hoogte | 54.3 in 1378 mm |
| Gewicht | 2220.1 lb 1007 kg |
| Lengte | 51.4 in 1306 mm |
| Capaciteit | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Type interface | Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts