| Breedte | 121 in 3059 mm |
| Hefarmen | Vastgepend Vastgepend |
| Gewicht | 3650 lb 1657 kg |
| Capaciteit | 5 yd³ 3.8 m³ |
3,8 m³ (5 yd³) Steenkool - Performance-serie
Prijsopgave aanvragen Dealer zoekenBelangrijke specificaties
- Breedte
- 121 in
- 3059 mm
- Hefarmen
- Vastgepend
- Vastgepend
- Gewicht
- 3650 lb
- 1657 kg
Productspecificaties voor 3,8 m³ (5 yd³)
Vergelijk 3,8 m³ (5 yd³) met vaak vergeleken producten.
Laadbakken - lader
3,8 m³ (5 yd³)
Geselecteerd
- Breedte
- 121 in
- 3059 mm
- Hefarmen
- Vastgepend
- Vastgepend
- Gewicht
- 3650 lb
- 1657 kg
Laadbakken - lader
3,4 m³ (4,5 yd³)
- Breedte
- 106 in
- 2689 mm
- Hefarmen
- Fusion™
- Fusion™
- Gewicht
- 2392 lb
- 1085 kg
Laadbakken - lader
4 m³ (5,25 yd³)
- Breedte
- 120 in
- 3048 mm
- Hefarmen
- Fusion™
- Fusion™
- Gewicht
- 2835 lb
- 1286 kg