Laadbak van 3,3 m³ (4,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie Laadbak van 3,3 m³ (4,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
118 in
2994 mm
Gewicht
4447 lb
2017 kg
Capaciteit
4.25 yd³
3.3 m³

Productspecificaties voor Laadbak van 3,3 m³ (4,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 118 in 2994 mm
Gewicht 4447 lb 2017 kg
Capaciteit 4.25 yd³ 3.3 m³

Vergelijk Laadbak van 3,3 m³ (4,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Laadbak van 3,3 m³ (4,25 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Meer aanbiedingen bekijken