4,1 m3 (5,4 yd3) Vastgepend, aanboutbaar mes
NIEUW

Hoogkiepbakken 4,1 m3 (5,4 yd3) Vastgepend, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
119.4 in
3032 mm
Hoogte
68.3 in
1736 mm
Gewicht
3992.6 lb
1811 kg

Overzicht

Een grotere kiepstorthoogte zorgt voor betere prestaties in laadtoepassingen.

Productspecificaties voor 4,1 m3 (5,4 yd3) Vastgepend, aanboutbaar mes

Breedte 119.4 in 3032 mm
Hoogte 68.3 in 1736 mm
Gewicht 3992.6 lb 1811 kg
Lengte 76.6 in 1945 mm
Capaciteit 5.4 yd³ 4.1 m³
Dikte van basisrand 1.6 in 40 mm
Dikte van mes 1.2 in 30 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek 3e klep 3e klep

Vergelijk 4,1 m3 (5,4 yd3) Vastgepend, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  4,1 m3 (5,4 yd3) Vastgepend, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken