Overzicht
De universele bakken met vlakke bodem uit de Performance-serie maken gebruik van een lange, vlakke bodem die zorgt voor betere resultaten tijdens het naar achteren slepen en nivelleren.
Belangrijke specificaties
De universele bakken met vlakke bodem uit de Performance-serie maken gebruik van een lange, vlakke bodem die zorgt voor betere resultaten tijdens het naar achteren slepen en nivelleren.
Weergave 1-6 van 4
| Breedte | 100 in 2539 mm |
| Hoogte | 53.1 in 1349 mm |
| Gewicht | 2259.7 lb 1025 kg |
| Lengte | 57.9 in 1471 mm |
| Capaciteit | 3 yd³ 2.3 m³ |
| Dikte van basisrand | 1.3 in 32 mm |
| Type interface | ISO-koppeling ISO-koppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts