Overzicht
Uitstekende veelzijdigheid voor herverwerking, klemmen, dozeren, egaliseren, nivelleren en leegstorten.
Belangrijke specificaties
Uitstekende veelzijdigheid voor herverwerking, klemmen, dozeren, egaliseren, nivelleren en leegstorten.
Weergave 1-6 van 4
| Breedte | 108.3 in 2750 mm |
| Hoogte | 52.6 in 1337 mm |
| Gewicht | 3498.7 lb 1587 kg |
| Lengte | 55.7 in 1415 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
| Capaciteit | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Dikte van mes | 1 in 25 mm |
| Kaakopening | 44.6 in 1134 mm |
| Klemhoek | 71 graden 71 graden |
| Vereiste hydrauliek | 3e functie 3e functie |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Kleine wiellader multifunctionele bak achter meevoeren werking
Kleine wiellader multifunctionele bak grind laden