Studiofoto
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Foto's (7)
NIEUW

3,5 m3 (4,6 yd3) Vastgepend, aanboutbaar mes Hoogkiepbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
107.2 in
2723 mm
Hoogte
67.6 in
1716 mm
Gewicht
4049.9 lb
1837 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Toepassing

Toepassing

Ontworpen met een hogere storthoogte voor het beter laden van trucks.
Vuildeflector achteraan

Vuildeflector achteraan

Leidt materiaal weg van het bakframe, gemakkelijk te reinigen en beschermt tegen vuil en schade.
Geïntegreerde morsplaat

Geïntegreerde morsplaat

Vormgeving van de hoeken leidt overloop weg van scharnierpennen, liftarmen, hydraulische cilinders en kiepsensoren, wat helpt om hydrauliek en machine te beschermen. Volgt de vorm van de materiaalhoop om een goed zicht vooruit te bieden, waardoor hoekschade bij het storten wordt voorkomen.
Omkeerbaar eendelig mes

Omkeerbaar eendelig mes

Beschermt de basisrand, terwijl het ook stijfheid biedt en de levensduur van de bak verlengt.
Cilinders tegen zijwand

Cilinders tegen zijwand

Cilinderpositie zorgt voor een lange vlakke vloer, zodat de bak beter kan worden gevuld en leeggestort. Dubbele hydraulische cilinders worden binnenin de bakconstructie tegen brokstukken beschermd.
Stortblokken achterop

Stortblokken achterop

Vier niet-metalen stortaanslagen verminderen de schokbelasting en beschermen de cilinders. Twee metalen stortaanslagen verhinderen overbelasting van de niet-metalen aanslagen en voorkomen dat de cilinder te zwaar wordt belast.

Productspecificaties voor 3,5 m3 (4,6 yd3) Vastgepend, aanboutbaar mes

Breedte 107.2 in 2723 mm
Hoogte 67.6 in 1716 mm
Gewicht 4049.9 lb 1837 kg
Lengte 74 in 1880 mm
Capaciteit 4.6 yd³ 3.5 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek 3e klep 3e klep

Vergelijk 3,5 m3 (4,6 yd3) Vastgepend, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  3,5 m3 (4,6 yd3) Vastgepend, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken