Laadbak met vlakke bodem van 9,2 m³ (12,00 yd³)

Laadbak met vlakke bodem van 9,2 m³ (12,00 yd³) Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
131 in
3330 mm
Gewicht
5401.3 lb
2450 kg
Capaciteit
4.05 yd³
9.2 m³

Productspecificaties voor Laadbak met vlakke bodem van 9,2 m³ (12,00 yd³)

Breedte 131 in 3330 mm
Gewicht 5401.3 lb 2450 kg
Capaciteit 4.05 yd³ 9.2 m³

Vergelijk Laadbak met vlakke bodem van 9,2 m³ (12,00 yd³) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Laadbak met vlakke bodem van 9,2 m³ (12,00 yd³)

Meer aanbiedingen bekijken