Secundaire vergruizer P224

Vergruizer voor secundaire sloop Secundaire vergruizer P224

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - Open
1.9 s
1.9 s
Cyclustijd - sluiten
1.3 s
1.3 s
Breekkracht - Primaire frees
409 Sh Ton
3640 kN

Overzicht

De Cat P200-serie secundaire vergruizers zijn ontworpen om het puin te verkleinen, een werkterrein op te ruimen en beton na het slopen van wapening te scheiden op maaiveldhoogte.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN

MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN

        
  • Cat vergruizerkaken zijn ontworpen om snel door materiaal te snijden, zodat uw machine efficiënter werkt en minder brandstof verbruikt.
  •     
  • De overgedimensioneerde cilinder op de niet-roterende secundaire vergruizer levert een sterke breekkracht om beton te verkleinen en betonijzer te scheiden.
  •     
  • De SpeedBooster-klep zorgt voor een actieve balans tussen snelheid en kracht, en levert snelle cyclustijden en een sterke sluitkracht om de productiviteit te helpen verhogen.
ONDERHOUDSVRIENDELIJK

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

        
  • Vervangbare slijtdelen kunnen snel in het veld worden verwisseld en vereisen geen oppervlaktelassen om de onderhoudstijd te verkorten.
  •     
  • Dagelijkse inspectie- en smeerpunten van slijtageonderdelen zijn toegankelijk op maaiveldhoogte terwijl de vergruizer nog op de machine gemonteerd is.
  •     
  • Voer onderhoud veilig uit met gemakkelijke toegang via één inspectiepaneel.
  •     
  • Hydraulische componenten zijn in de behuizing afgeschermd tegen schade, waardoor de stilstandtijd op het werkterrein korter wordt.
BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID

BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID

        
  • Cat vergruizers zijn gemaakt van zeer sterk, slijtvast staal, vooral in delen waar veel slijtage optreedt.
  •     
  • Versterkte cilinderstangscharnieren op de beweegbare kaak zijn ontworpen om de duurzaamheid en levensduur van de vergruizer te verlengen.
  •     
  • De C-vormige cilinderbeschermer biedt extra bescherming bij het slopen van beton.
  •     
  • Cat vergruizers zijn veelzijdig inzetbaar in sloopwerkzaamheden, waardoor ze uw keuze zijn voor de meest uiteenlopende werkterreinen.
VERHOOG DE EFFICIËNTIE EN PRODUCTIVITEIT MET GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

VERHOOG DE EFFICIËNTIE EN PRODUCTIVITEIT MET GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

        
  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw uitrustingsstukken. Cat Asset Tracking is beschikbaar op alle vergruizers.
  •     
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken in de gaten vanuit één bron. Vergruizers met Asset Tracking kunnen binnen VisionLink® worden bekeken.
  •     
  • Zorg dat uw bedrijfsmiddelen beveiligd zijn. Vergruizers met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.
VEELZIJDIGHEID EN GEMAK MET KOPPELINGEN

VEELZIJDIGHEID EN GEMAK MET KOPPELINGEN

        
  • Deel vergruizers en andere uitrustingsstukken van dezelfde grootteklasse met meerdere machines door een snelkoppeling toe te voegen.
  •     
  • Verkort de tijd die nodig is om van uitrustingsstuk te wisselen aanzienlijk door een snelkoppeling te gebruiken.
  •     
  • Snelkoppelingen voegen een nieuw niveau van veiligheid toe aan uw werkterrein met de mogelijkheid uitrustingsstukken te wisselen terwijl de machinist in de cabine blijft, met ingebouwde redundanties om uw uitrustingsstukken veilig te houden in geval van drukverlies.
  •     
  • Er zijn verschillende koppelingen verkrijgbaar om aan uw specifieke behoeften te voldoen:
              
    • Cat penkoppelingen - speciaal pensysteem
    •         
    • Speciale CW-koppelingen - wigvormig, speciaal systeem
    •         
    • S-type koppelingen - wigvormig, speciaal systeem
    •         
    • CW-koppelingen met hydraulische aansluiting - versie van de CW-koppeling met hydraulische aansluiting en onmiddellijke hydraulische capaciteit bij aansluiten
    •         
    • S-type koppelingen met hydraulische aansluiting - versie van de S-type koppeling met hydraulische aansluiting en onmiddellijke hydraulische capaciteit bij aansluiten
    •     
        

Productspecificaties voor Secundaire vergruizer P224

Cyclustijd - Open 1.9 s 1.9 s
Cyclustijd - sluiten 1.3 s 1.3 s
Breekkracht - Primaire frees 409 Sh Ton 3640 kN
Breekkracht - Freeskop 129 Sh Ton 1145 kN
Breekkracht - Tandpunt 224 Sh Ton 1990 kN
Circuit van kaak - Max. Oliedruk 4786 psi 33000 kPa
Circuit van kaak - Max. Oliestroom 74 gpm 280 L/min
Diepte van de kaken 33.3 in 845 mm
Snijlengte 7.9 in 200 mm
Kaakopening - Maximum 46.3 in 1175 mm
Kaakbreedte - vast 26 in 660 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 15 in 380 mm
Lengte 107.3 in 2725 mm
Hoogte 62.4 in 1585 mm
Breedte 26 in 660 mm
Gewicht - Behuizing, kaak en beugel 5952 lb 2700 kg
Graafmachine, minimaal 24.000 kg (52,900 lb) 24.000 kg (52,900 lb)
Graafmachine, maximaal 35.000 kg (77,200 lb) 35.000 kg (77,200 lb)

Vergelijk Secundaire vergruizer P224 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat secundaire vergruizer P224

Cat vergruizer P224 op Cat graafmachine

Cat secundaire vergruizer die stenen breekt

Cat secundaire vergruizer P224
Cat vergruizer P224 op Cat graafmachine
Cat secundaire vergruizer die stenen breekt