Roterende frees RC15

Roterende frezen RC15

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
2447 lb
1110 kg
Gewicht van houder
14-22 metrische ton
14-22 metrische ton
Interface
Vastgepend, CPG, CW, S
Vastgepend, CPG, CW, S

Overzicht

Cat® roterende frezen helpen u in hard materiaal een hoge productie te bereiken met gecontroleerd breken. Het vermogen gaat rechtstreeks naar de trommels, samen met mechanische afdichtingen om het vet in te sluiten en dubbele steunlagers zorgen voor een hoog koppel. De roterende frees is compatibel met Cat hydromechanische uitrustingsstukken en kan bovendien worden gebruikt voor sleuf-, tunnel- en sloopwerkzaamheden.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Krachtige prestaties

Krachtige prestaties

  • Haal een hoge productie in hard materiaal met een roterende frees bij diverse toepassingen zoals sleuvengraven en slopen.
  • De direct aangedreven motor biedt een hoog koppel, productie en prestaties om u te helpen de klus sneller te klaren.
  • Omdat het vermogen rechtstreeks naar de trommels gaat, hoeft u zich geen zorgen te maken over vermogensverlies dat kan worden veroorzaakt door tandwielen of mechanische aandrijving.
  • De roterende frees creëert een meer gecontroleerde breuk met hoge precisie, waardoor hij idealer is voor het werken in krappe of stedelijke gebieden.
  • Het gebruik van een roterende frees op het werkterrein helpt de geluidsoverlast in gevoelige gebieden, zoals woonomgevingen of ziekenhuizen, te verminderen, waardoor u kunt werken op werkterreinen waar geluid gereguleerd is.
Constructie voor zwaar gebruik

Constructie voor zwaar gebruik

  • Met minder ruimte tussen de trommels kunt u een smallere sleuf aanleggen en tegelijkertijd minder brandstof verbruiken.
  • De roterende frees freest het materiaal dat uit de sleuf wordt afgevoerd zonder dat het vast komt te zitten tussen de behuizing en de trommel.
  • Het ingebouwde carteraftapfilter helpt de hydraulische motor en pompen te beschermen door te voorkomen dat onzuiverheden binnendringen.
  • Door het gebruik van dubbele steunlagers op elke trommel brengt de motoras alleen beweging over zonder belasting, zodat de roterende frees langer blijft draaien.
Onderhoudsvriendelijk

Onderhoudsvriendelijk

  • Snelle en eenvoudige toegang tot onderhoudsgebieden zorgt ervoor dat de roterende frees altijd optimaal presteert.
  • Aangezien de spanningspunten niet hoeven te worden gesmeerd, is er geen dagelijks onderhoud nodig.
  • De tanden van de roterende frezen zijn gemakkelijk te vervangen met een eenvoudig gereedschap en kunnen snel worden verwisseld.
  • Mechanische afdichtingen helpen vet in te sluiten en stof buiten te houden, waardoor uw gereedschap langer kan werken zonder onderhoud.
  • De roterende frees zorgt voor minder slijtage van laadbakken bij het verwijderen van puin, omdat het materiaal klaar is voor hergebruik voor een ander project.
Veelzijdig voor gebruik in meerdere toepassingen

Veelzijdig voor gebruik in meerdere toepassingen

  • Maak een smallere breedte in sleuven met de roterende frees voor toepassingen met pijpleidingen of graven van sleuven. Roterende frezen verkleinen de bredere V-vormige sleuven.
  • De roterende frees is compatibel met Cat hydromechanische beugels voor uitrustingsstukken, zodat u soepeler van de ene taak naar de andere kunt gaan.
  • De roterende frees is ideaal voor baggertoepassingen en kan in water worden ondergedompeld.
  • Van sloop- en tunnelwerkzaamheden tot baggeren of afwerken, u kunt rekenen op de roterende frees om u te helpen de klus te klaren.
  • Voor werkzaamheden in krappe ruimten kan de roterende frees handmatig 90 of 270 graden worden gedraaid. Wanneer u een optionele set hydrauliekleidingen toevoegt, kan de roterende frees tot 180 graden worden gedraaid om smalle sleuven te reinigen of van de machine weg te werken voor een hogere productiviteit.
  • Breek gemakkelijk materiaal op terwijl de muur stabiel blijft voor een meer gecontroleerde sloop.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw laadbakken. Voor bepaalde uitrustingsstukken is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken in de gaten vanuit één bron. Uitrustingsstukken met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de op Product Link™ geabonneerde uitrusting.
  • Zorg dat uw bedrijfsmiddelen beveiligd zijn. Uitrustingsstukken met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.

Productspecificaties voor RC15

Gewicht 2447 lb 1110 kg
Gewicht van houder 14-22 metrische ton 14-22 metrische ton
Interface Vastgepend, CPG, CW, S Vastgepend, CPG, CW, S
Bedrijfsdruk 5802 psi 400 bar
Trommeltoerental 100 tpm 100 tpm
Trommeldiameter 23 in 595 mm
Vaste tanden 44 44
Hoogte 50 in 1270 mm
Oliestroom 50 gpm 190 L/min

Vergelijk RC15 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat roterende frees RC15

Cat roterende frees breekt harde rots

Cat roterende frees aan het werkt naast een gebouw

De tanden van de roterende frees inspecteren

Cat roterende frees verpulvert rots

Cat roterende frees RC15
Cat roterende frees breekt harde rots
Cat roterende frees aan het werkt naast een gebouw
De tanden van de roterende frees inspecteren
Cat roterende frees verpulvert rots