Roterende frees RC20

Roterende frezen RC30

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht van houder
28-50 metrische ton
28-50 metrische ton
Gewicht
5159 lb
2340 kg
Interface
Vastgepend, CPG, CW, S
Vastgepend, CPG, CW, S

Overzicht

Cat® roterende frezen helpen u in hard materiaal een hoge productie te bereiken met gecontroleerd breken. Het vermogen gaat rechtstreeks naar de trommels, samen met mechanische afdichtingen om het vet in te sluiten en dubbele steunlagers zorgen voor een hoog koppel. De roterende frees is compatibel met Cat hydromechanische uitrustingsstukken en kan bovendien worden gebruikt voor sleuf-, tunnel- en slooptoepassingen.

Productspecificaties voor RC30

Gewicht van houder 28-50 metrische ton 28-50 metrische ton
Gewicht 5159 lb 2340 kg
Interface Vastgepend, CPG, CW, S Vastgepend, CPG, CW, S
Bedrijfsdruk 5802 psi 400 bar
Trommeltoerental 90 tpm 90 tpm
Trommeldiameter 30 in 750 mm
Vaste tanden 48 48
Hoogte 62 in 1570 mm
Oliestroom 90 gpm 340 L/min

Vergelijk RC30 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat roterende frees RC30

Cat roterende frees breekt harde rots

Cat roterende frees aan het werkt naast een gebouw

De tanden van de roterende frees inspecteren

Cat roterende frees verpulvert rots

Cat roterende frees RC30
Cat roterende frees breekt harde rots
Cat roterende frees aan het werkt naast een gebouw
De tanden van de roterende frees inspecteren
Cat roterende frees verpulvert rots

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  RC30

Meer aanbiedingen bekijken