Beproefd en echt AC IGBT elektrisch aandrijfsysteem, nu op het grootste platform voor mijnbouwmaterieel
U ervaart een grotere inzetbaarheid van de machine, lagere bedrijfskosten en kortere cyclustijden met onze AC dragline-ontwerpen die institutionele kennis benut gebouwd op 30 jaar ervaring met meer dan 200 met AC uitgeruste machines over de hele wereld.
Voordelen t.o.v. DC-machines
- Superieure beschikbaarheid - Regelmatig aangetoonde elektrische beschikbaarheid van meer dan 95%. - Langere Mean Time Between Failures (gemiddelde tijd tussen falen) en kortere gemiddelde reparatietijd.
- Betere betrouwbaarheid - Minder gevoelig voor ingangsspanningsvariatie. - Geen filters, robuust ontwerp, onafhankelijk van mijnnetwerk. - Volledig vermogen beschikbaar bij spanning ± 10%. - Blijft werken met minder vermogen met spanning -10% tot -30%.
- Hogere efficiëntie - Biedt tot 10% energiebesparing gedurende de levensduur van de dragline. - AC aandrijvingen hebben een totaal rendement van 92% t.o.v. 88% bij DC-machines.
- Minder onderhoud - Bij IGBT-bedieningsmodules is geen periodiek onderhoud vereist. - Motoronderhoud beperkt zich tot het smeren en het vervangen van lagers na ongeveer 30.000 uur. - Minder onderhoud door het ontbreken van motor- en generatorborstels waarvoor vervanging nodig is. Dit resulteert in een grotere elektrische beschikbaarheid van de machine en minder onderhoudskosten.
- Minder voorraad - IGBT-modules zijn uitwisselbaar tussen Active Front Ends (AFE's ), omvormers, bewegingen en machines. - Geen borstelvoorraad om te onderhouden.
AC-technologie
Om de prestaties en betrouwbaarheid van uw AC-systeem te optimaliseren, hebben we de nieuwste AC-technologie opgenomen en de meest duurzame beschikbare componenten gebruikt.
Besturing met bewegingsregelaar (MRC)
- Stevige kast van mijnkwaliteit gemonteerd op een zelfondersteunende stalen constructie omvat alle voeding en besturingselektronica.
- AFE's, in plaats van gelijkrichters, zetten wisselstroom om in gelijkstroom.
- Zekeringloze IGBT-modules in AFE's en omvormer.
- Interne onderhoudscomputer heeft eenvoudige probleemoplossing, identificeert snel storingen en levert instructies voor het verhelpen van problemen.
- Grote besturings- en voedingselektra zijn afgeleid van de transportsector, voor hoge temperatuurclassificatie, bestendigheid tegen schokken en trillingen en duurzaamheid van de componentbeschikbaarheid.
- IP 54-behuizing - vloeistofgekoeld, warmte wordt uit machinehuis afgevoerd.
- Kasten maken optimale kabeldoorvoer mogelijk.
- Interne kabelonderdelen georganiseerd om efficiënt toegang tot de inwendige componenten mogelijk te maken.
Harmonischen
- Gespreide Active Front Ends (AFE's) annuleren harmonischen vanzelf zonder filters, waardoor de dragline zeer robuust en onafhankelijk van de mijnnetwerkconfiguratie is.
- Zorgt voor betere totale harmonische vervorming (THD) dan vereist door IEEE 519.
Hoogspanningsschakelinstallatie
- Nominale spanning van 24 kV.
- Zorgt voor programmeerbare bescherming en regeling voor elektrische hulptransformator (APT) en aandrijfvermogenstransformator (DPT).
- Interne en sleutelbeveiliging zorgen voor een veilige werking.
AC-aandrijfmotoren voor hoofdbeweging
- Eenvoudige, AC kortsluitankerkooi-inductiemotoren leveren vermogen voor zwenk-, takel-, sleep- en voortstuwingsbewegingen.
- Ingebouwde toerentalsensor die zonder uitbouwen uit de motor kan worden vervangen.
Van comfort doortrokken, state-of-the-art cabine en bedieningsplaats
Onze nieuw ontworpen state-of-the-art de cabine biedt meer comfort, veiligheid en een grotere betrouwbaarheid en helpt u meer te produceren. In een meerjarige samenwerking met mijnbouwbedrijven van over de hele wereld hebben onze technici, gewapend met inzicht in de aspecten die u het meest wenst, een product ontworpen dat volgens ons de meest comfortabele en productieve bestuurdercabine in de sector is.
- Betere bestuurdersprestaties - Minder cognitieve vermoeidheid en betere productiviteit via de intuïtieve en visueel esthetische schermen. - Moeiteloze bediening en een betere respons als gevolg van nieuwe joysticks met Hall Effect (patent aangevraagd), met speciaal ontworpen ergonomische handgrepen en veerspanning voor "finger touch control".
- Verbeterde veiligheid - Deur voor in-/uitstappen achter zonder opstapbodem voorkomt struikelgevaar, vooral bij noodgevallen waarbij men snel de cabine moet verlaten. - Superieur zicht met volledige zichtlijn tussen machinist en giekpunt. - Maximaal situationeel bewustzijn van de machinist via extern camerasysteem met een direct signaal naar de monitors boven in de cabine. - Verbeterde veiligheid tijdens de training met extra noodstopknop binnen handbereik van de trainer.
Houdt u in bedrijf met nauwgezet ontworpen en wereldwijd beproefde mechanische systemen
Betrouwbaarheid waar u aan gewend bent, onze mechanische dragline-systemen zijn beproefd op mijnbouwlocaties wereldwijd, van de extreme hitte van Australië tot de vrieskou van Canada.
Zwenkmachines
- Zeer betrouwbaar planetaire zwenktransmissie en uitgaande tandwiel.
- Uitwisselbare onderdelen voor alle zwenkaandrijvingen.
- Machine kan werken met uitbouw van één zwenkeenheid (typisch onderhoud).
- Leidingwerk tussen koeler/filtratie-eenheid en elke planetaire tandwielkast. Geregeld en bewaakt door middel van Programmable Logic Controller (PLC) van dragline.
Hef-/sleepmachines
- Parallelle-astandwielkasten, met excentrische lagerpatronen voor optimale tandwieluitlijning.
- Tandwielen, lagers, trommels enz. zijn uitwisselbaar tussen de takel- en sleepbewegingen.
- Met spatsmering gesmeerde tandwielkasten met optionele filtratie leverbaar.
- Lekdichte inspectieluiken voor inspectie van alle tandwielaangrijppunten.
- Trommels gemonteerd op automatisch uit te lijnen lagers met lage wrijving.
- Motoren gekoppeld aan ingaande tandwielen met grid-koppelingen om schokbelasting te verminderen.
Voortstuwingsmachines
- Zwaar uitgevoerde excentrische nok, aangedreven door tandkast met kroonwiel en parallelle as.
- Excentrische bus continu bewaakt via RTD's. PLC geeft alarm af en zet de machine stop als de toelaatbare temperaturen worden overschreden.
- Elke kant wordt onafhankelijk aangedreven, maar elektrisch gesynchroniseerd en bewaakt via dragline-PLC.
- Rups heeft kogeldraaisteun voor variabele bodemcondities.
- Mogelijkheid om de machine omhoog en omlaag op 10% helling en dwars over 5% helling te laten werken.
Robuuste constructies ontworpen en vervaardigd om bestand te zijn tegen de extreme mijnomstandigheden
Voor een langere levensduur en om uiteindelijk uw onderhoudskosten te drukken, zijn alle belangrijke dragline-constructies ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. De prestaties in de ruige mijnomstandigheden waarmee u dagelijks te maken hebt, worden verbeterd dankzij de selectie van zeer sterke staalsoorten en robuuste gietstukken. Deze zijn samengevoegd en thermisch spanningsvrij gemaakt om een betrouwbare buitenmantel te creëren, die geschikt is voor een van de meest productieve dagbouwmachines in de sector.
- Giek- en tri-constructies zijn geproduceerd met voor koud weer geschikt, stootvast, hoogwaardig staal met bepaalde lasnaden met volledige penetratie, geprofileerd en geslepen.
- Alle constructielassen ondergaan een visuele controle, en kritische lassen ook een MT-, UT- of röntgenonderzoek.
- Voor minder gevoeligheid voor scheurvorming worden grote fornuizen gebruikt voor thermische ontlasting van hele lasstukken.
- Ter vereenvoudiging van veldinspecties zijn interieurs van afgewerkte constructies wit geverfd.
Basisframe
- Raster-radiaal ontwerp om belasting en toegang te optimaliseren.
- Gesmede integrale middelste pen.
- Spanningsvrij rolbaanlasstuk met T-profiel.
- Dikke bodemplaat, met slijtvast stalen slijtplaten en anti-skid wiggen.
Rolcirkel, rails en heugels (tandwielsegment)
- Met machine bewerkte kroonrollen met grote diameter.
- Derde rail elimineert flensrollen waardoor meer rollen kunnen worden gebruikt en de levensduur aanzienlijk kan worden verlengd.
- Diagonaal gezaagde railuiteinden voor soepele rolovergang.
- Gesmede/gefabriceerde heugelsegmenten, spanningsvrij laswerk, veredelde tanden.
Draaibaar frame
- Diepe, rechthoekige frameconstructie, over volledige lengte van de constructie.
- Geïntegreerd sub-lasstuk met dikke rail-pad en omtrekmembraan, UT-getest.
- Dikke geïntegreerde platen voor ondersteuning van de machines.
- Penetraties versterkt met platen door de hele dikte, zoals vastgesteld per FEA.
Kabelleider
- Boven/onder kabelleider biedt constant touwcontact met riemschijven.
- Riemschijven uitwisselbaar met giek en tri-constructie.
- Afstelsysteem kabelleider zonder vulplaten voor lager zwenken.
- "Donut" van rubbercomposiet tussen zwenkdelen om dynamiek te dempen.
Tri-constructie
- Het Tri-constructieontwerp vermindert het gewicht aan de voorkant en maakt optimalisatie van giekconfiguraties mogelijk voor grotere toegestane belasting en een groter bereik.
- Vereenvoudigde constructie met brede flensbalk, met staal met hoge stootsterkte.
- Minder onderhoudspunten vergeleken met A-frame-/mastconstructie.
- Scheurdetectiesysteem voor de achterste poten en tri-constructiekop, bewaakt door de PLC om als waarschuwingsindicator te dienen.
Giek
- Rechthoekige geometrie met diepe dwarsdoorsnede, gemaakt van zeer sterke brede flensbalken.
- Voorgerekte gegalvaniseerde hoofdbevestigingstouwen met vulplaatjes. Kevlar tussengieksteuntouwen.
- Onder druk staande apexnaden, gecontroleerd door de PLC.
- Giekpuntriemschijf om met bak uit te lijnen.
Bak
- Bakinhoud en -stijl afhankelijk van toepassing.
- De eindcapaciteit houdt rekening met het grondgewicht per kubieke meter, het type grond, de slijtage en de graafstijl.
- Bakinhoud van 76-116 m3 (100-152 yd3).
- Configuratie is dubbel storten.
- Aangepaste slijtpakketten ontworpen voor allerlei bodemgesteldheden.
- Drie verschillende soorten bak leverbaar: HPS, conventioneel en gefabriceerd.
Dynavane-constructie
- Modulaire Dynavane-constructies om het gewicht te verlagen, gemakkelijker te onderhouden en installeren.
Helpen u de veiligheid en productiviteit te verhogen door middel van technologie
Met het oog op het verbeteren van de productiviteit en rentabiliteit van uw dragline bieden wij momenteel een combinatie van Cat MineStar-systeem aanbiedingen en Cat dragline technologische oplossingen.
Cat MineStar-systeem
Om u te helpen om uw doelen te bereiken voor betere veiligheid op het mijnwerkterrein, verbeterde efficiëntie, lagere bedrijfskosten en een grotere winstgevendheid, biedt het Cat MineStar-systeem het meest uitgebreide assortiment mijnbouwtechnologieproducten in de sector. Het bestaat uit een aantal configureerbare functionaliteitspakketten - Fleet, Terrain, Detect, Health en Command - waarmee u de schaal van het systeem kunt aanpassen aan de behoeften van uw mijnbouwterrein. Cat MineStar-systeem helpt u alles te beheren, van materiaal volgen tot geavanceerd real-time beheer van het machinepark, de machinetoestandssystemen, zelfstandige apparatuur, en nog veel meer.
De Cat 8750 dragline kan nu twee van de functionaliteitspakketten van het Cat MineStar System gebruiken:
- Health - Health levert essentiële, op gebeurtenissen gebaseerde gegevens over de bedrijfstoestand en werking van de machine voor uw volledig machinepark. Het pakket bevat uitgebreide bewakingsmogelijkheden voor de conditie van uw uitrustingsstukken en productiemiddelen, met een brede reeks diagnose-, analyse- en rapportagehulpmiddelen.
- Terrain- Terrain maakt met behulp van geleidingstechnologie uiterst precies beheer mogelijk van boor-, dragline-, nivelleer- en laadwerkzaamheden. Het pakket verhoogt de productiviteit van de machine en biedt real-time feedback voor grotere efficiëntie.
De resterende capaciteitssets van het Cat MineStar System zijn momenteel in ontwikkeling voor de Cat dragline-productlijn.
Oplossingen voor dragline-technologie
Verbetering van de productiviteit en efficiëntie is mogelijk door Cat oplossingen voor dragline-technologie. Dit vergemakkelijkt het real-time volgen van machines, toewijzing en productiviteit bewaken, waardoor de gemiddelde tijd tot reparatie (MTTR) wordt verlaagd; een volledig pakket van diagnoseapparatuur is ook verkrijgbaar.
- AccessDirect – Hiermee kunnen fabrieksexperts toetreden tot het lokale onderhoudsteam. - Bereidt het onderhoudspersoneel voor zodat het bij het betreden van het terrein klaar is om het probleem op te lossen in plaats van het te analyseren. - Vermindert de inspanningen voor MTTR en dagelijks onderhoud. - Verbetert diagnosemogelijkheden lokaal en op afstand.
- Beschrijving van AccessDirect - Elektrisch interfacesysteem dat het mogelijk maakt om op afstand toegang tot de computer van de machine te krijgen via internet. - Maakt bewaken, afstellen, resetten en wijzigen van elektrische parameters mogelijk. - Wordt geleverd met software voor PLC, ingebouwde software voor aandrijvingen en één server per machinepark. - Met hogesnelheidsgegevensoverdracht.
Dragline-modelaanbevelingen gebaseerd op analyse en samenwerking
Om uw investering te beschermen ten te zorgen dat u uw kosten-per-ton-doelen bereikt, hebben we toepassingstechnici onder het personeel en een nieuw dragline-optimalisatieproces om te helpen de dragline-configuratie te bepalen die optimaal geschikt is voor uw toepassing.
Toepassingstechniek
- Gespecialiseerd in het analyseren van mijnomgevingen en het toepassen van de bevindingen op aanbevelingen voor nieuwe draglines speciaal geconfigureerd voor uw productiviteitsdoelen.
- Analyse van bestaande dragline-prestaties en toepassing van bevindingen op aanbevelingen voor upgrade-oplossingen.
- In overleg met u worden factoren bekeken zoals onder meer de graafomgeving, de mijnlevensduur, het mijnbouwplan en de jaarlijkse productiedoelen, om de juiste dragline-configuratie voor uw mijnbouwterrein te bepalen.
Verbeteringen in productiviteit en betrouwbaarheid voor bestaande Cat draglines
Een dragline moet zolang meegaan als de levensduur van de mijn. Om ervoor te zorgen dat de investering in draglines door u prestaties, productiviteit en financieel rendement op termijn op het hoogste niveau biedt, bieden wij een stabiele service en ondersteuning wereldwijd van het allerhoogste niveau.
Mechanische upgrades
- Biedt volledige mechanische upgrades van onderdelen voor bestaande draglines.
- Interne eindige-elementenanalyses wordt ingezet om ervoor te zorgen dat vervangingsonderdelen beter presteren dan de oorspronkelijke onderdelen.
- Oplossingen omvatten: - Reparatie/vervanging van grote draglineconstructies voor een grotere betrouwbaarheid en verbetering van de productiviteit. - Giekwijzigingen voor optimalisatie van de Rated Suspended Load (RSL), werkradius, graafdiepte en storthoogte. - Opnieuw ontworpen componenten voor betere prestaties.
Elektrische upgrades
- Eigenaren van traditionele draglines kunnen de voordelen plukken van de nieuwste technologie, de bedrijfskosten verlagen en de productiviteit en betrouwbaarheid van de machine verbeteren.
- Oplossingen op maat, die betrekking hebben op uw specifieke behoeften, ongeacht of u in het bezit bent van een met AC of DC aangedreven dragline.
- Laat het elektrisch systeem in harmonie samenwerken met interne mechanische systemen.
- Oplossingen omvatten: - Aandrijfsysteem-upgrades voor betere prestaties (AC- en DC-machines). - Upgrades van Programmable Logic Controller (PLC) en Human Machine Interface (HMI) voor meer veiligheid en een betere beschikbaarheid. - Productiebewakingssysteem voor optimale productiviteit. - Interne probleemoplossing en diagnose op afstand voor verbeterde betrouwbaarheid.
Verplaatsing en assemblage in het veld van draglines
- Fundamentele elementen van de Cat dragline-portfolio.
- Bieden turn-key-oplossing voor OEM-dragline-onderdelen, dragline-service-expertise en lokale hulpmiddelen.
- Ongeëvenaarde institutionele kennis van huidige en traditionele draglinemodellen zorgt voor geïnformeerde aanbevelingen voor upgrades, wat leidt tot productievere en betrouwbaardere werking na verplaatsing.
Revisie van componenten
- Hoogste kwaliteit OE-componentrevisiediensten voor zowel oude draglines als huidige modellen die vandaag in gebruik zijn.
Aansluitend op uw betrokkenheid bij veiligheid, en aangedreven door ons streven naar nul ongevallen, werken we onophoudelijk aan het ontwerp van de veiligst mogelijke machines om uw belangrijkste bedrijfsmiddel te beschermen; uw medewerkers. Enkele voorbeelden van de verbeterde veiligheidsvoorzieningen van Cat draglines zijn.
Cabine
- Toonaangevend zicht.
- Extra zicht door vijf optimaal gemonteerde camera's en in de cabine bovenhoofds gemonteerde monitors.
- Dubbele uitstapdeuren; achterdeur en vlakke vloer zorgen voor ongehinderde toegang van stretchers en machinisten.
- Uniek ontwerp met drie stoelen is geschikt voor machinist, trainer en onderhoudspersoon.
- De waarnemersstoel, geplaatst achter de machinist, biedt het onderhoudspersoneel hetzelfde zicht als de machinist en stelt hem of haar in staat de handelingen van de machinist te bewaken.
- Aparte noodstopknoppen voor machinist en instructeur.
Constructies/oppervlakken
- Stevige leuningbevestigingsklemmen voorkomen door trillingen veroorzaakte lasscheuren.
- Slipbestendig materiaal op dak- en rupsloopoppervlakken om vallen te voorkomen.
- Treden met gekartelde stangroosters, platforms en loopplaten maken veilige beweging rondom de machine mogelijk.
Elektrische uitrusting
- Noodstopsysteem is vastbedraad met dubbel koord en veiligheidsrelais.
- Alle bedieningselementen in de interface van de machinist zijn 24 volt.
- Vonkoverslagevaluatie beschikbaar.
- Uitschakeling van beweging op één punt voor mechanisch onderhoud van de machine.
- Sleutelbeveiliging voorkomt toegang tot aansluitpunten voor inkomende hoge spanning.
- Waarschuwingsplaatjes 'Opgeslagen energie' aangebracht op geschikte plaatsen verlaagt het aantal ongevallen.
Noodverlichting
- Verbetert de personeelsveiligheid door verlichting van de machine tijdens stroomuitval.
Training voor machinisten
- Zorgt voor een veilige en beheerste leeromgeving, wat een deskundigere en veiligere machinist oplevert.
Verlagen van uw bedrijfskosten door minder incidenten van niet-gepland onderhoud, langere intervallen tussen geplande service, en gemakkelijker onderhoud zijn van het allergrootste belang voor ons. Ter bevordering van veiligere en gemakkelijkere onderhoudsactiviteiten hebben Cat draglines betere toegang tot de meeste hoofdonderhoudspunten.
Basistoegang
- Gemakkelijke toegang tot basis via de mangaten binnen en buiten de rolcirkelbaan.
Toegang tot draaibaar frame
- Mogelijkheid om in alle compartimentsruimten van het ene naar het andere deel te gaan.
Zwenkplatform
- Verhoogde platforms voor onderhoud zwenken, remmen, aanjager en elektrische aansluitingen.
Toegankelijkheid machinehuis
- Aanzienlijke loopplaten/werkgebieden rond op het dek gemonteerde machines en elektrische apparatuur.
Toegang tot hef-/sleepmachines
- Eenvoudige bereikbaarheid van takel- en sleeptrommels via treden, loopplaten en serviceplatforms.
Touwklemmen hef-/sleepmechanisme
- Klemmen voorkomen dat heffen van zware onderdelen nodig is om touw aan trommel te bevestigen.
Toegang vuilglijgoot
- Wiggen en verbindingslijnbevestigingspunten in vuilglijgoot.
- Duurzame polyester slijtblokken zijn gemakkelijk te verwijderen en hanteren.
Bovenloopkraan
- Bovenloopkranen bieden dekking voor de meeste belangrijke componenten.
- Veilige toegang via loopplaten over de gehele lengte van het machinehuis.
Interne toegang kabelleider
- Toegang via laddersporten tot onderste en bovenste toegangspunt.
Onderhoud katrolschijf van kabelleider
- Externe toegangsladders en loopplaten voor eenvoudig onderhoud.
- Verwijderingssysteem bovenste riemschijf leverbaar.
Toegang tri-constructie
- Loopplaten bieden toegang tot de belangrijkste onderhoudspunten.
Giektoegang
- Verbeterde toegang tot de ophangingstouwverbindingen.
- Loopbrugsysteem maakt inspectie op bovenste en onderste verbindingskoordaansluitingen mogelijk.
Externe vulleiding bulksmeringstank
- Gemakkelijk toegankelijk onderhoudspunt voor onderhoud smeermiddel.
Lampen
- Robuuste externe schijnwerperverlichtingssteunen voor vervangen schijnwerpers vanaf loopplaten en platforms.
- Interne bovenverlichting machinehuis is toegankelijk vanaf kasten met snel openende luiken boven op het dak.
- Giek- en tri-constructieballastgewichten zijn toegankelijk in het machinehuis.
Wij bieden u een verenigd team anders dan alle andere in de mijnbouwsector
Hoewel de overname door Caterpillar van Bucyrus voltooid is, zijn wij nog steeds bezig met de integratie van de twee bedrijven. Maar u kunt erop vertrouwen dat uw Cat en Bucyrus producten verder worden ondersteund en dat er geen verstoring is van de service die u verwacht van beide organisaties. Wij streven naar business as usual - met verkoop, onderdelenlevering, technische ondersteuning en alle andere klantenservice die ononderbroken doorgaat. Voorlopig werkt Caterpillar Global Mining via twee verschillende distributiekanalen:
- Oudere Bucyrus producten, waaronder onze draglines, worden nog steeds rechtstreeks uit de fabriek geleverd met ondersteuning door vroegere Bucyrus werknemers die nu deel uitmaken van Caterpillar's divisie Global Mining.
- Traditionele Cat producten gaan verder via Cat dealers met ondersteuning van Caterpillar's divisie Global Mining.
We creëren een ongeëvenaarde bron voor ondersteuning
De expertise waar u op vertrouwt, vindt voortgang in de Caterpillar organisatie, via een Cat dealer dan wel vanuit Caterpillar - een combinatie van het beste van twee organisaties om een ongeëvenaarde bron voor ondersteuning te creëren.
Onderhouds- en reparatiecontracten
- 30+ jaar ervaring
- Contracten aangepast aan elke klant
- Onderdelenplannings- en machineonderhoudsdiensten
- Maximale waarde, terwijl het risico wordt beperkt
- Hoge mate van maatwerk en flexibiliteit
- Ondersteuning van voorraadbeheer
Aftermarket Engineered Solutions (AES)
AES is een gespecialiseerd verkoopondersteuningsteam van Caterpillar dat op basis van expertise en kennis maatwerk aftermarket-upgrades levert voor ondersteunde machines. Ze reageren uitsluitend op verzoeken voor onderhoudsonderdelen in het kader van een ontwerp-op-bestelling-oplossing. Zo kunnen ze alles in het werk stellen om samen met de dealer en de klant een oplossing te vinden die voldoet aan de behoefte van de klant. Of het nu gaat om verhoging van de productiviteit, verbetering van de efficiëntie of beperking van het brandstofverbruik, op basis van kennis van het totale product probeert AES de beste manier te vinden om het gewenste doel te bereiken. Met behulp van een holistische ontwerpmethodologie die rekening houdt met elke fase in het ontwerp- en productieproces, biedt AES de best mogelijke oplossing om aan de wensen van een klant te voldoen. Veelgehoorde verzoeken zijn:
- Integratie van huidige technologie in verouderde machines
- Upgrades naar kleinere machines en aanpassing van onderdelen
- Ontwikkeling van ontwerp-op-bestelling-oplossingen
Onze combinatie van training op de site en op de computer gebaseerde basistraining biedt alle gereedschappen die uw personeel nodig heeft en is erop gericht om een nieuwe machinist snel op expertniveau te brengen. Om uw investering in een Cat dragline te maximaliseren, bieden wij trainingsevaluaties en training in elektrisch en mechanisch onderhoud op de site en een verscheidenheid aan trainingsopties via de computer.
Trainingen op maat
- Lokale en/of klassikale training voor dragline-machinisten en mijnbedrijfsupervisors.
- Gericht op het ontwikkelen van interne trainingscompetenties voor uw bedrijf.
- Ontworpen in modulaire vorm met het oog op kernproductieproblemen specifiek voor uw bedrijf.
- Trainers hebben jarenlange ervaring met praktijklessen en klassikale training en bieden de nodige vaardigheden voor het doorvoeren van wijzigingen voor alle aspecten van bediening, machinebeheer en onderhoud.
- Maakt gebruik van geavanceerde technologieën ter verbetering van kennisbehoud, verhoging van trainingsefficiëntie en creëren van een veiliger leeromgeving via machinesimulatie.
Computertrainingsmodules (Computer Based Training, CBT)
- Een rendabele manier om werknemers te trainen, de veiligheid te vergroten en de machineprestaties te optimaliseren.
- Bieden handige 24/7-toegang tot training in uiteenlopende onderwerpen variërend van veiligheid en bedrijfsvoering tot mechanische en elektrische reparaties.
- CBT's zijn zeer visuele, interactieve, korte on-line cursussen over technische onderwerpen, ontworpen door trainingsspecialisten.
Voldoen aan de behoeften van vandaag zonder in te leveren op de behoeften van morgen is het doel voor alle Cat machines. De inzet om u te helpen veilig en duurzaam te werken wordt bevestigd door de productie van de 8750 dragline.
Duurzaamheid Cat draglines
- Energieverbruik - Minder stroomverbruik, produceert minder warmte en geluid en stoot minder broeikasgassen uit dan andere methoden van deklaagverwijdering. - Energiebesparing en meer productiviteit met AC IGBT elektrisch aandrijfsysteem.
- Uitstoot van broeikasgassen - Volledig elektrisch aangedreven machine met minimale zichtbare emissies.