8200

Draglines 8200

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Laadbakcapaciteit
46-61 m³ (60-80 yd³)
46-61 m³ (60-80 yd³)
Gieklengte
100 m (328 ft)
100 m (328 ft)
Werkgewicht - bij benadering
3,8-4,1 miljoen kg (8,5-9,1 miljoen lb)
3,8-4,1 miljoen kg (8,5-9,1 miljoen lb)

Overzicht

DE MILIEUVRIENDELIJKSTE GRAAFMACHINES IN DE INDUSTRIE

Cat® draglines zorgen voor de laagste materiaalverwijderingsprijs per ton, verbruiken minder stroom en stoten minder broeikasgassen uit dan andere methoden van deklaagverwijdering. Dit maakt ze de productiefste en milieuvriendelijkste graafmachines in de industrie. De Cat® 8200 biedt al de innovatieve technologie van ons topmodel, de 8750, maar dan op middelgrote schaal. Samen met een lagere investering in vergelijking met grotere draglines zorgt de unieke combinatie van de 8200 van technologie, formaat, en een lange levensduur voor de lage totale eigendomskosten die u nodig hebt voor een sterk rendement op uw investering. En zoals alle Cat draglines, wordt de 8200 ondersteund door een team met een eeuw ervaring, institutionele kennis en ongeëvenaarde expertise.

Voordelen

Minder belastend voor het milieu

Verbruikt minder stroom, produceert minder warmte en lawaai en stoot minder broeikasgassen uit dan andere methoden

Bespaart 10% energie tijdens de levensduur van de machine

Met AC IGBT elektronica voor een betere inzetbaarheid van de machine, lagere bedrijfskosten en snellere cyclustijden

Aftermarketoplossingen die wereldwijd beschikbaar zijn

Waaronder upgrades, verplaatsing en assemblage, herconfiguratie en revisie van componenten

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 11

VEILIGHEID

VEILIGHEID

  • Deur voor in-/uitstappen achter zonder opstapbodem om struikelgevaar te voorkomen, vooral bij noodgevallen waarbij men snel de cabine moet verlaten.
  • Superieur zicht met volledige zichtlijn tussen machinist en giekpunt plus maximaal situationeel bewustzijn van de machinist via extern camerasysteem met een direct signaal naar de monitors boven in de cabine.
  • Veilige en handige toegang met slijtbestendig materiaal op het dak en loopplatten met antislipoppervlak om vallen te voorkomen en treden met gekartelde stangroosters, platforms en loopplaten die veilige beweging rondom de machine mogelijk maken.
  • Verbeterde veiligheid tijdens de training met extra noodstopknop binnen handbereik van de trainer.
  • Elektrisch systeem met verbeterde veiligheid en een noodstopsysteem dat is vastbedraad met dubbel koord en veiligheidsrelais; alle bedieningselementen in de interface van de machinist zijn 24 volt; beschikbare vonkoverslagevaluatie; uitschakeling van beweging op één punt voor mechanisch onderhoud van de machine; sleutelbeveiliging om toegang tot aansluitpunten voor inkomende hoge spanning te voorkomen en waarschuwingsplaatjes 'Opgeslagen energie' aangebracht.
Cat

GECONFIGUREERD VOOR ELKE LOCATIE

  • Toepassingstechnici die werken met mijnbouwtoepassingen en onder meer rekening houden met factoren zoals de graafomgeving, de exploitatieperiode van de mijn, de plattegrond van de mijn en de jaarlijkse productiedoelen om de juiste draglineconfiguratie vast te stellen voor de mijnbouwlocatie van elke klant.
  • Technici die mijnomgevingen analyseren en hun bevindingen toepassing om aanbevelingen te doen voor nieuwe draglines en aanbevelingen voor huidige draglinefleets aanpassen.
CABINE VAN MACHINIST

CABINE VAN MACHINIST

  • Geavanceerde bestuurderscabine die het resultaat is van een jarenlange samenwerking tussen Caterpillar, mijnbedrijven en machinisten.
  • Biedt het beste zicht in de industrie dat wordt ondersteund door op de optimale plek gemonteerde camera's en displays.
  • Beschikbaar met een ergonomische, aanpasbare machinistzitting.
  • Betere machinistenprestaties - Minder cognitieve vermoeidheid en betere productiviteit via de intuïtieve en visueel esthetische schermen.
  • Moeiteloze bediening en een betere respons als gevolg van nieuwe joysticks met Hall Effect (patent aangevraagd), met speciaal ontworpen ergonomische handgrepen en veerspanning voor "finger touch control".
Cat

ONDERHOUDSGEMAK

  • Verbeterde servicetoegang met loopplaten over de hele machine en eenvoudige toegang tot de basis via de mangaten binnen en buiten de rolcirkelbaan; toegang tot draaibaar frame, dat de mogelijkheid verbetert om in alle compartimentruimten van het ene naar het andere deel te gaan; verhoogde platforms voor onderhoud zwenken, remmen, aanjager en elektrische aansluitingen; aanzienlijke loopplaten/werkgebieden rond op het dek gemonteerde machines en elektrische apparatuur en eenvoudige bereikbaarheid van takel- en sleeptrommels via treden, loopplaten en platforms.
  • Bovenloopkranen die dekking bieden voor de meeste belangrijke componenten.
  • Gemakkelijk toegankelijk onderhoudspunt voor onderhoud smeermiddel.
  • Robuuste externe schijnwerperverlichtingssteunen voor vervangen schijnwerpers vanaf loopplaten en platforms en interne bovenverlichting machinehuis die toegankelijk is vanaf kasten met snel openende luiken boven op het dak.
Cat

DUURZAAMHEID

  • Giek- en tri-constructies geproduceerd met voor koud weer geschikt, stootvast, hoogwaardig staal met bepaalde lasnaden met volledige penetratie, geprofileerd en geslepen.
  • Constructielassen die een visuele inspectie ondergaan, en kritische lassen ook een MT-, UT- of röntgenonderzoek en grote fornuizen voor thermische ontlasting van hele lasstukken.
  • Basisframe met radiaal ontwerp om de belasting en toegang te optimaliseren, gesmede integrale middelste pen, spanningsvrij rolbaanlasstuk met T-profiel en dikke bodemplaat, met slijtvast stalen slijtplaten en anti-skid wiggen.
  • Met machine bewerkte kroonrollen met grote diameter met een derde rail die flensrollen elimineert, waardoor er meer rollen kunnen worden gebruikt om de levensduur significant te verlengen.
  • AC-onderdelen in een stevige kast van mijnkwaliteit met betrouwbare functies, waaronder grote besturings- en voedingselektra die zijn afgeleid van de transportsector, voor hoge temperatuurclassificatie, bestendigheid tegen schokken en trillingen en duurzaamheid van de componentbeschikbaarheid; IP 54-behuizing die vloeistofgekoeld is waardoor warmte uit het machinehuis wordt afgevoerd; kasten die optimale kabeldoorvoer mogelijk maken en interne kabelonderdelen georganiseerd om efficiënt toegang tot de inwendige componenten mogelijk te maken.
BETROUWBAARHEID

BETROUWBAARHEID

  • Uitgerust met AC IGBT elektronica, die een superieure beschikbaarheid biedt van 95% door minder componenten, vervangbare omvormers, geen vereiste zekeringen of onderbrekers, eliminatie van regelmatig onderhoud aan modules voor vermogensregeling en minder motoronderhoud.
  • Elektrisch aandrijfsysteem dat afzonderlijk van het mijnnetwerk opereert, een vol vermogen van ±10% spanning levert en de mogelijkheid biedt om door te gaan met de werkzaamheden met een lager vermogen op een spanning van –10% tot –30%.
  • Zeer betrouwbaar planetaire transmissie en uitgaand tandwiel met uitwisselbare onderdelen voor alle zwenkaandrijvingen, machine kan werken met uitbouw van één zwenkeenheid (typisch onderhoud), leidingwerk tussen koeler/filtratie-eenheid en elke planetaire tandwielkast en de mogelijkheid om te regelen en bewaken door middel van Programmable Logic Controller (PLC) van dragline.
  • Hef-/sleepmachines met parallelle-astandwielkasten, met excentrische lagerpatronen voor optimale tandwieluitlijning; tandwielen, lagers, trommels enz. die uitwisselbaar zijn tussen de takel- en sleepbewegingen; spatsmering gesmeerde tandwielkasten met optionele filtratie leverbaar, lekdichte inspectieluiken voor inspectie van alle tandwielaangrijppunten; trommels gemonteerd op automatisch uit te lijnen lagers met lage wrijving en motoren gekoppeld aan ingaande tandwielen met grid-koppelingen om schokbelasting te verminderen.
  • Zwaar uitgevoerde excentrische nok, aangedreven door tandkast met kroonwiel en parallelle as; excentrische bus continu bewaakt via RTD's en PLC dat een alarm afgeeft en de machine stopzet als de toelaatbare temperaturen worden overschreden.

Productspecificaties voor 8200

Laadbakcapaciteit 46-61 m³ (60-80 yd³) 46-61 m³ (60-80 yd³)
Gieklengte 100 m (328 ft) 100 m (328 ft)
Werkgewicht - bij benadering 3,8-4,1 miljoen kg (8,5-9,1 miljoen lb) 3,8-4,1 miljoen kg (8,5-9,1 miljoen lb)
Nominale opgehangen last 136 077-181 437 kg (300.000-400.000 lb) 136 077-181 437 kg (300.000-400.000 lb)
Laadbakcapaciteiten 46-61 m³ (60-80 yd³) 46-61 m³ (60-80 yd³)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De opbrengst van de mijn is afhankelijk van efficiënt laden en vervoeren. Cat® MineStar™ Terrain voor laden maakt die handelingen productiever en geeft nauwkeurige feedback aan het belangrijkste personeel. Terrein voor laden is een machinegeleidingssysteem dat real-time gegevens in de cabine levert; alles van het positioneren van de laadbak en de taludhoogten tot ertslichamen en het volume materiaal dat wordt uitgegraven en opgehoogd. Zo kan elke machinist de machine-efficiëntie maximaliseren, wat zorgt voor beter materiaalmanagement, nauwkeurigere nivelleringen en minder slijtage en nabewerkingen.

Verken technologie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

8200 Dragline

8200 Dragline

8200 Dragline

8200 Dragline
8200 Dragline
8200 Dragline

360 View
360 View

Vergelijk 8200 met vaak vergeleken producten.