MD6200

MD6200 Boormachines

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vermogen van omlaag trekken
tot 15.876 kg (35.000 lb)
tot 15.876 kg (35.000 lb)
Diameter van gat
140-200 mm (5.5-7.87 in)
140-200 mm (5.5-7.87 in)
Motor
Cat® C18
Cat® C18

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

100% Cat Integratie

  • Cat tot in de kern
  • Gemeenschappelijke onderdelen en componenten voor alle Cat boormachines en consistente ontwerpkenmerken
  • Gedeelde software voor autonome functies
  • Cat dealerondersteuning
Premium cabine

Premium cabine

  • Ergonomisch bedieningselementen zorgen dat machinisten niet vermoeid raken en waakzaam blijven
  • Multifunctionele joystickbediening en monitoren met aanraakschermen zijn gebruiksvriendelijk en intuïtief
  • Uitstekend zicht door meerdere camera's en ruiten over de hele lengte
  • Optioneel verwarmde en geventileerde stoel biedt machinisten meer comfort
Superieure transporteerbaarheid

Superieure transporteerbaarheid

  • Kleinste transportformaat in zijn klasse
  • Kan over de weg worden vervoerd met de mast erop
  • De onderwagen in de stijl van de Cat 336 graafmachine biedt uitzonderlijke stabiliteit en wendbaarheid
  • Compact werkformaat verhoogt de productieve boortijd
  • Zeer wendbaar van bank naar bank of van gat naar gat
Cat elektronica: ruggengraat van de machine

Cat elektronica: ruggengraat van de machine

  • Gemeenschappelijke elektronische architectuur in alle Cat machines, zodat onze technici ermee vertrouwd zijn
  • Cat Electronic Technician (Cat ET) om snel en gemakkelijk problemen op te lossen
  • Dient als gemeenschappelijk platform om toekomstige autonome oplossingen te integreren
  • Product Link™ Elite zorgt voor een real-time prestatiebewaking
Technologie en Automatisering

Technologie en Automatisering

  • Ingebouwde Drill Assist-functie met automatische niveauregeling, automatisch intrekken van krikken, automatisch mast omhoog en omlaag brengen en automatisch boren
  • De bewaking van de machinestatus en prestaties zorgt dat uw machine productief blijft
  • Boordieptemeter helpt te diep of niet diep genoeg boren te verminderen
  • Cat MineStar™ Terrain voor boorgegevens is geïntegreerd in bestaande cabinemonitoren (vereist aankoop van Terrain-licentie).
Op de machine afgestemde aandrijflijn

Op de machine afgestemde aandrijflijn

  • Variabel luchtvolume voor minder brandstofverbruik
  • C18 motor afgestemd op hydrauliek en compressor voor meer efficiëntie
  • Hoge- en lagedrukconfiguraties bieden een variabele regeling van het luchtvolume
  • Vermindert de stand-by druk terwijl de machine stationair draait

Productspecificaties voor MD6200

Vermogen van omlaag trekken tot 15.876 kg (35.000 lb) tot 15.876 kg (35.000 lb)
Diameter van gat 140-200 mm (5.5-7.87 in) 140-200 mm (5.5-7.87 in)
Motor Cat® C18 Cat® C18
Bitbelasting tot 16.964 kg (37.400 lb) tot 16.964 kg (37.400 lb)
EPA Tier 2 (VS)-equivalent - Motor C18 bij 1800 tpm C18 bij 1800 tpm
EPA Tier 2 (VS)-equivalent - Emissie EPA Tier 2 (VS)-equivalent EPA Tier 2 (VS)-equivalent
EPA Tier 4 Final (VS) - Motor C18 bij 1800 tpm C18 bij 1800 tpm
EPA Tier 4 Final (VS) - Emissies US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final
Compressor - roterend boren 32,6 m³/min (1,150 ft³/min) bij 8,6 bar (125 psi) 32,6 m³/min (1,150 ft³/min) bij 8,6 bar (125 psi)
Haaks boren beschikbaar 30° tot -15° in stappen van 5° 30° tot -15° in stappen van 5°
Bitbelasting (enkele gang) 37400 lb 16964 kg
Takelsnelheid 4.3 ft/s 1.32 m/s
Diameterbereik gat 140-200 mm (5.5-7.87 in) 140-200 mm (5.5-7.87 in)
Dieptebereik gat - diepte enkele gang 36 ft 11 m
Compressor - DTH-boren 29,7 m³/min (1,050 ft³/min) bij 24,1 bar (350 psi) 29,7 m³/min (1,050 ft³/min) bij 24,1 bar (350 psi)
Vermogen van omlaag trekken Tot 15.876 kg (tot 35,000 lb) Tot 15.876 kg (tot 35,000 lb)
Vermogen hefmechanisme Tot 11.907 kg (tot 26.250 lb) Tot 11.907 kg (tot 26.250 lb)
Dieptebereik gat - diepte meerdere gangen Tot diepte van 47,58 m (156 ft) Tot diepte van 47,58 m (156 ft)
EPA Tier 4 Final (VS) - nominaal vermogen (ISO 14396) 589 hp 439 kW
EPA Tier 2 Final (VS)-equivalent - nominaal vermogen (ISO 14396) 587 hp 438 kW
DTH-boren Inclusief smeersysteem voor gereedschap Inclusief smeersysteem voor gereedschap
Roterende boor Optioneel smeersysteem voor gereedschap Optioneel smeersysteem voor gereedschap
Opmerking Met de elektronische bedieningselementen van de compressoren kan de machinist de luchtopbrengst regelen en een optimale harmonie van het uitrustingsstuk, de luchtcirculatie en de bodemcondities bereiken. Zowel hoge- als lagedrukcompressoren beschikken over deze functie. Met de elektronische bedieningselementen van de compressoren kan de machinist de luchtopbrengst regelen en een optimale harmonie van het uitrustingsstuk, de luchtcirculatie en de bodemcondities bereiken. Zowel hoge- als lagedrukcompressoren beschikken over deze functie.
DTH-boren - 1050 cfm/350 psi 29,7 m³/min (1,050 ft³/min) bij 24,1 bar (350 psi) met oliesysteem gereedschap van 113,5 L (30 gal) 29,7 m³/min (1,050 ft³/min) bij 24,1 bar (350 psi) met oliesysteem gereedschap van 113,5 L (30 gal)
Roterend boren - 1150 cfm/125 psi 32,6 m³/min (1,150 ft³/min) bij 8,6 bar (125 psi) 32,6 m³/min (1,150 ft³/min) bij 8,6 bar (125 psi)
Optie (1) Lage druk 8,6 bar (125 psi) Lage druk 8,6 bar (125 psi)
Optie (2) Hogedruk 24,1 bar (350 psi) Hogedruk 24,1 bar (350 psi)
Componenten (1) Koelers met gemakkelijke toegang voor reiniging Koelers met gemakkelijke toegang voor reiniging
Componenten (2) Alle secties van de koelerkern zijn vervangbaar Alle secties van de koelerkern zijn vervangbaar
Componenten (3) Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F) Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F)
Componenten (4) Automatische ventilatorregeling met variabel toerental Automatische ventilatorregeling met variabel toerental
Klimaatniveau 1 Standaardvloeistoffen en -smeermiddelen (1) Nominale temperatuur tot –1 °C (30 °F) Nominale temperatuur tot –1 °C (30 °F)
Klimaatniveau 1 Standaardvloeistoffen en -smeermiddelen (2) Bestand tegen hoge temperaturen tot 52 °C (125 °F) Bestand tegen hoge temperaturen tot 52 °C (125 °F)
Klimaatniveau 2, Arctisch klimaat - vloeistoffen en smeermiddelen, motorblok en verwarmer voor spruitstuk 120 V of 240 V Nominale temperatuur tot –18 °C (0 °F) Nominale temperatuur tot –18 °C (0 °F)
Kenmerken (1) Krikken, mastscharnier en dek zijn integraal op het hoofdchassis gelast voor maximale duurzaamheid en lange levensduur Krikken, mastscharnier en dek zijn integraal op het hoofdchassis gelast voor maximale duurzaamheid en lange levensduur
Kenmerken (2) Slipbestendige oppervlakken Slipbestendige oppervlakken
Kenmerken (3) Inhoud van brandstoftank 833 L (220 gal) Inhoud van brandstoftank 833 L (220 gal)
Componenten (1) Drie krikken voor niveauregeling binnen een bereik van 7° (elke richting) Drie krikken voor niveauregeling binnen een bereik van 7° (elke richting)
Componenten (2) Zwaar uitgevoerde sleephaken (niet-booreinde) Zwaar uitgevoerde sleephaken (niet-booreinde)
Componenten (3) Vier (4) hijsogen, voor gebruik met kabels of kettingen Vier (4) hijsogen, voor gebruik met kabels of kettingen
Optie (1) Vaste toegangstreden naar cabine Vaste toegangstreden naar cabine
Optie (2) Klein platform naar cabine met vaste toegangstreden Klein platform naar cabine met vaste toegangstreden
Componenten (1) Schroefdraadsmering voor boorpijp met externe vultank, tevens geschikt voor smeervethouder voor eenmalig gebruik Schroefdraadsmering voor boorpijp met externe vultank, tevens geschikt voor smeervethouder voor eenmalig gebruik
Model Cat 336 van het type graafmachine Cat 336 van het type graafmachine
Draagrollen Drie (3) Drie (3)
Drievoudige kam (1) Bodemdruk van 600 mm (23.6 in); 0,89 bar (12,6 psi) Bodemdruk van 600 mm (23.6 in); 0,89 bar (12,6 psi)
Trekkracht TBD TBD
Componenten (1) Rupskettingbeschermingen en -geleiders Rupskettingbeschermingen en -geleiders
Onderste rollen Acht (8) Acht (8)
Rijsnelheid - hoog 2 mph 3.3 km/h
Rijsnelheid - laag 1.3 mph 2.1 km/h
Componenten (1) Twee (2) hoofdpompen - 85 cc (zuiger met proportionele elektronische bedieningselementen) Twee (2) hoofdpompen - 85 cc (zuiger met proportionele elektronische bedieningselementen)
Componenten (2) Een (1) pomp voor extra circuit – 45 cc (zuiger, lastdetectie) Een (1) pomp voor extra circuit – 45 cc (zuiger, lastdetectie)
Componenten (3) Een (1) ventilatorpomp - 45 cc (zuiger met proportionele elektronische bedieningselementen) Een (1) ventilatorpomp - 45 cc (zuiger met proportionele elektronische bedieningselementen)
Componenten (4) Een (1) laadpomp - 73,8 cc (tandwiel, vast slagvolume) Een (1) laadpomp - 73,8 cc (tandwiel, vast slagvolume)
Componenten (5) Poorten voor Systematisch Onderzoek van Smeerolie (S·O·SSM) Poorten voor Systematisch Onderzoek van Smeerolie (S·O·SSM)
Waterinspuiting, groot volume - maximaal - tank boven het dek - inhoud 200 gal (US) 757 l
Waterinspuiting - tank gemonteerd onder het voorste dek - componenten Waterdebietmeter, volumeregeling, indicator van tankvulniveau Waterdebietmeter, volumeregeling, indicator van tankvulniveau
Waterinspuiting, groot volume - maximaal - tank onder het dek - inhoud 200 gal (US) 757 l
Waterinspuiting - tank gemonteerd onder het voorste dek 200 gal (US) 757 l
Waterinspuiting, groot volume - maximaal - totale inhoud van tanks 400 gal (US) 1514 l
Waterinspuiting plus stofcollector (1) Stofcollector met inhoud van 76.5 m³/min (2,700 ft³/min); inclusief standaardwaterinspuiting Stofcollector met inhoud van 76.5 m³/min (2,700 ft³/min); inclusief standaardwaterinspuiting
Waterinspuiting plus stofcollector (2) Zelfreinigende filters, luik voor reiniging van stofgoot Zelfreinigende filters, luik voor reiniging van stofgoot
Opties (1) Statische stofgordijnen, gesloten omkasting met vier zijden Statische stofgordijnen, gesloten omkasting met vier zijden
Opties (2) Hydraulisch hefsysteem voor stofgordijnen brengt stofgordijnen voor en achter omhoog (optie) (aanbevolen bij droge stofcollector) Hydraulisch hefsysteem voor stofgordijnen brengt stofgordijnen voor en achter omhoog (optie) (aanbevolen bij droge stofcollector)
Opties (3) Watersproeisysteem met uitgeschakelde kolenwagen (optie) Watersproeisysteem met uitgeschakelde kolenwagen (optie)
Diepte enkele gang 36 ft 11 m
Diepte meerdere gangen Tot diepte van 47,58 m (156 ft) Tot diepte van 47,58 m (156 ft)
Omlaag trekken - nominaal, systeem met één cilinder voor omlaag trekken/heffen Tot 15.876 kg (tot 35,000 lb) Tot 15.876 kg (tot 35,000 lb)
Heffen Tot 11.907 kg (tot 26.250 lb) Tot 11.907 kg (tot 26.250 lb)
Kenmerk (3) Tier 4 Final-pakket compleet met regelpakket voor DEF-/motoruitschakeling Tier 4 Final-pakket compleet met regelpakket voor DEF-/motoruitschakeling
Kenmerk (1) Dubbele startmotoren Dubbele startmotoren
Kenmerk (2) Etherstarthulp Etherstarthulp
Componenten (8) Bovenste sub Bovenste sub
Componenten (7) Smeertoestel boorgereedschap is inbegrepen bij selectie van DTH-compressor Smeertoestel boorgereedschap is inbegrepen bij selectie van DTH-compressor
Componenten (1) Tweedelige bus Tweedelige bus
Componenten (2) Klemmen voor positionering van pijp Klemmen voor positionering van pijp
Componenten (3) Deksleutel Deksleutel
Componenten (4) Schok sub Schok sub
Componenten (5) Overloopsubs Overloopsubs
Componenten (6) Afdichting pijpwisser Afdichting pijpwisser
Breedte cabine-uiteinde* 13.7 ft 4.18 m
Breedte aan andere uiteinde dan cabine 11.7 ft 3.57 m
Hoogte met mast omhoog 54.3 ft 16.54 m
Lengte van behuizing 31 ft 9.44 m
Lengte met mast omlaag 57.5 ft 17.54 m
Hoogte mast omlaag 11.75 ft 3.58 m
Lengte alleen mast 52.1 ft 15.89 m
Opmerking *Voor breedte met platformtoegang tot cabine of loopplaten voor onderhoudsplatform neemt u contact op met de fabriek. *Voor breedte met platformtoegang tot cabine of loopplaten voor onderhoudsplatform neemt u contact op met de fabriek.
Pijpen van 9,14 m (30 ft) - geschikt voor vier (4) pijpen - optie 5 6 in 152 mm
Pijpen van 9,14 m (30 ft) - geschikt voor vier (4) pijpen - optie 4 5.5 in 140 mm
Kenmerken (1) Pijpcarrousel:
- geschikt voor vier (4) pijpen van 9,14 m (30 ft)
Pijpcarrousel:
- geschikt voor vier (4) pijpen van 9,14 m (30 ft)
Kenmerken (2) Standaardpakket voor haaks boren (0 tot 30 graden, in stappen van 5 graden) Standaardpakket voor haaks boren (0 tot 30 graden, in stappen van 5 graden)
Kenmerken (4) Hydraulisch bediende, zelfindexerende pijpcarrousel is geschikt voor verschillende pijpdiameters tot 152 mm (6 in) Hydraulisch bediende, zelfindexerende pijpcarrousel is geschikt voor verschillende pijpdiameters tot 152 mm (6 in)
Kenmerken (5) Boorkabels geconfigureerd voor wisselen van het bit boven het dek Boorkabels geconfigureerd voor wisselen van het bit boven het dek
Kenmerken (6) Systeem voor omlaag trekken/heffen met één cilinder Systeem voor omlaag trekken/heffen met één cilinder
Kenmerken (7) Regelbare deksleutel Regelbare deksleutel
Kenmerken (8) Geconfigureerd met roldekbus (voor boren met lage druk/woelboor) Geconfigureerd met roldekbus (voor boren met lage druk/woelboor)
Kenmerken (9) Tweedelige dekbus (voor DTH-boren onder hoge druk) Tweedelige dekbus (voor DTH-boren onder hoge druk)
Kenmerken (10) Bovenliggende lier met kabel en haak plus afstandsbediening; aandrijving met variabel toerental, nominaal vermogen van 1361 kg (3000 lb) Bovenliggende lier met kabel en haak plus afstandsbediening; aandrijving met variabel toerental, nominaal vermogen van 1361 kg (3000 lb)
Kenmerken (11) Gripbereik van hydraulische doorsteeksleutel met variabele grip 101-152 mm (4,0-6,0 in) Gripbereik van hydraulische doorsteeksleutel met variabele grip 101-152 mm (4,0-6,0 in)
Kenmerken (12) Gesloten camerasysteem gemonteerd op mast voor zicht op de pijpcarrousel/bovenaandrijving Gesloten camerasysteem gemonteerd op mast voor zicht op de pijpcarrousel/bovenaandrijving
Kenmerken (13) Pijppositioneringsinrichting voor haaks boren, pijpen plaatsen in meerdere gangen Pijppositioneringsinrichting voor haaks boren, pijpen plaatsen in meerdere gangen
Kenmerken (14) Handmatige pijpgrijper - Eén (1) pijpgrijper met staalkabel, pijppositioneringsinrichting, optioneel handmatig bediende bithouder Handmatige pijpgrijper - Eén (1) pijpgrijper met staalkabel, pijppositioneringsinrichting, optioneel handmatig bediende bithouder
Componenten (1) Eendelige rolbus, dek Eendelige rolbus, dek
Componenten (2) Klemmen voor positionering van pijp Klemmen voor positionering van pijp
Componenten (3) Deksleutel Deksleutel
Componenten (4) Bit-sub Bit-sub
Componenten (5) Bovenste sub Bovenste sub
Componenten (6) Afdichting pijpwisser Afdichting pijpwisser
Componenten (7) Smeertoestel boorgereedschap (optioneel) Smeertoestel boorgereedschap (optioneel)
Koppel - één motor 6166 lb/ft 8360 Nm
Rotatietoerental 0-150 tpm 0-150 tpm
Componenten (1) Uitgaande as met API-IF (NC46) schroefdraad van 101 mm (4 in) op behuizing Uitgaande as met API-IF (NC46) schroefdraad van 101 mm (4 in) op behuizing
Componenten (2) Draaikoppelregeling Draaikoppelregeling
Componenten (3) Virtuele vergrendelingen voor roterende-kopaandrijving Virtuele vergrendelingen voor roterende-kopaandrijving
Cabineontwerp - FOPS-cabine biedt een vloerruimte van 1,9 m² (20,5 ft²)
- Rubberen steunen absorberen mechanische trillingen
- Het ontwerp van het bedieningsstation voor de machinist integreert een ergonomische stoel, joystickbediening met volledig instrumentenpaneel en dubbel high-definition kleurenscherm van 254 mm (10 in) en een 12 V-voedingspoort
- Extra display voor CC-camera's; kleurenscherm, high-definition, 254 mm (10 in)
- Spanningsomvormer, 24 V naar 12 V
- Radiovoorbereiding voor communicatie en entertainment, stereo
- Twee openslaande deuren en met sleutel afsluitbare Cat sloten
- Documentatiehouder
- Opbergvak, geschikt voor een lunchtrommel
- FOPS-cabine biedt een vloerruimte van 1,9 m² (20,5 ft²)
- Rubberen steunen absorberen mechanische trillingen
- Het ontwerp van het bedieningsstation voor de machinist integreert een ergonomische stoel, joystickbediening met volledig instrumentenpaneel en dubbel high-definition kleurenscherm van 254 mm (10 in) en een 12 V-voedingspoort
- Extra display voor CC-camera's; kleurenscherm, high-definition, 254 mm (10 in)
- Spanningsomvormer, 24 V naar 12 V
- Radiovoorbereiding voor communicatie en entertainment, stereo
- Twee openslaande deuren en met sleutel afsluitbare Cat sloten
- Documentatiehouder
- Opbergvak, geschikt voor een lunchtrommel
Cabinepakketten - Standaardconfiguratie omvat een stoel met stoffen bekleding, verwijderbare vloermat, ruiten met enkel glas en ruitbescherming voor booroperator
- Premiumconfiguratie omvat extra opslagruimte, een stoel met leren bekleding, verwarming en ventilatie, zwaar uitgevoerde vering, ruiten met dubbel glas en ruitbescherming voor booroperator
- Standaardconfiguratie omvat een stoel met stoffen bekleding, verwijderbare vloermat, ruiten met enkel glas en ruitbescherming voor booroperator
- Premiumconfiguratie omvat extra opslagruimte, een stoel met leren bekleding, verwarming en ventilatie, zwaar uitgevoerde vering, ruiten met dubbel glas en ruitbescherming voor booroperator
Stoel - Stoel is draaibaar, vergrendelbaar, met tweepunts oprolbare/76 mm (3 in) veiligheidsgordel, kantelbaar (in stappen van 5°), met lendensteun, stoelverstelling naar voren/achteren, 80 mm (3,1 in) - Stoel is draaibaar, vergrendelbaar, met tweepunts oprolbare/76 mm (3 in) veiligheidsgordel, kantelbaar (in stappen van 5°), met lendensteun, stoelverstelling naar voren/achteren, 80 mm (3,1 in)
Ruiten - Grote ruiten aan voor-, achter- en rechterzijde van cabine; ruit over volledige lengte met bescherming aan boorzijde
- Zonnescherm (optie)
- Ruitenwisser met gemeenschappelijk sproeierreservoir
- Drukmeter (optie)
- Grote ruiten aan voor-, achter- en rechterzijde van cabine; ruit over volledige lengte met bescherming aan boorzijde
- Zonnescherm (optie)
- Ruitenwisser met gemeenschappelijk sproeierreservoir
- Drukmeter (optie)
Verlichting - Led-interieurverlichting, achtergrondverlichting van joysticks en toetsenblokken
- Schijnwerpers voor gebied rondom de boormachine; omgevingswerklichten
- zwaailicht op mast en stroboscooplamp op kolenwagen (optie)
- Led-interieurverlichting, achtergrondverlichting van joysticks en toetsenblokken
- Schijnwerpers voor gebied rondom de boormachine; omgevingswerklichten
- zwaailicht op mast en stroboscooplamp op kolenwagen (optie)
HVAC - Vloerverwarmingsopening
-Toegang tot filters vanaf het dek, onderhoudsinterval van 500 uur
- HVAC-ventilatieopeningen voor ontwaseming op hoofdruit
- Vloerverwarmingsopening
-Toegang tot filters vanaf het dek, onderhoudsinterval van 500 uur
- HVAC-ventilatieopeningen voor ontwaseming op hoofdruit
Camera's - Drie (3) CC-camera's (voorkant en linkerkant) voor een zichtveld van 360° vanuit de stoel van de machinist; camera op de mast voor zicht op pijpcarrousel/bovenaandrijving - Drie (3) CC-camera's (voorkant en linkerkant) voor een zichtveld van 360° vanuit de stoel van de machinist; camera op de mast voor zicht op pijpcarrousel/bovenaandrijving
Componenten (1) Elektrische bedieningselementen voor boren, vervoer per kolenwagen, niveauregeling plus extra functies Elektrische bedieningselementen voor boren, vervoer per kolenwagen, niveauregeling plus extra functies
Componenten (2) Draaikoppelregeling Draaikoppelregeling
Componenten (3) Virtuele aanslagen voor roterende-kopaandrijving Virtuele aanslagen voor roterende-kopaandrijving
Componenten (4) Verklikker voor pijppositioneringsinrichting ingeschakeld/uitgeschakeld Verklikker voor pijppositioneringsinrichting ingeschakeld/uitgeschakeld
Componenten (5) Boordieptemeter Boordieptemeter
Componenten (6) Boorprestaties en displaysysteem Boorprestaties en displaysysteem
Componenten (7) Vertraagde motoruitschakeling Vertraagde motoruitschakeling
Componenten (8) Filterindicatoren voor hydraulisch systeem, brandstof, compressor en motor Filterindicatoren voor hydraulisch systeem, brandstof, compressor en motor
Componenten (9) Krikdruksensoren Krikdruksensoren
Componenten (10) Registratie van gegevens over toestand van de machine met waarschuwingen en registratie van foutcodes, gegevensexport mogelijk Registratie van gegevens over toestand van de machine met waarschuwingen en registratie van foutcodes, gegevensexport mogelijk
Componenten (11) Regeling van stofonderdrukking Regeling van stofonderdrukking
Componenten (12) Verklikker voor mastvergrendeling Verklikker voor mastvergrendeling
Componenten (13) ECM-proportionele ventilatortoerentalregeling ECM-proportionele ventilatortoerentalregeling
Componenten (14) Vergrendeling van kolenwagen, stabiliteitslimieten van machine Vergrendeling van kolenwagen, stabiliteitslimieten van machine
Componenten (15) Vergrendeling van kolenwagen, pijp in gat Vergrendeling van kolenwagen, pijp in gat
Componenten (16) Vergrendeling van kolenwagen, mast omhoog en vergrendeld of omlaag en in ruststand Vergrendeling van kolenwagen, mast omhoog en vergrendeld of omlaag en in ruststand
Componenten (17) Vergrendeling van kolenwagen, krikken ingeschoven Vergrendeling van kolenwagen, krikken ingeschoven
Componenten (18) Vergrendeling van kolenwagen, lier in ruststand Vergrendeling van kolenwagen, lier in ruststand
Componenten (19) Bedieningselementen klimaatregeling in cabine (airconditioning, verwarming, ventilatortoerentallen) Bedieningselementen klimaatregeling in cabine (airconditioning, verwarming, ventilatortoerentallen)
Componenten (20) Vooraf bekabeld voor terrein en autonome werking Vooraf bekabeld voor terrein en autonome werking
Type (1) Voorbereiding voor autonome werking Voorbereiding voor autonome werking
Componenten (1) Boordieptemeter Boordieptemeter
Componenten (2) Drill Assist (automatische regeling van niveau, krikken automatisch intrekken, mast automatisch omhoog en omlaag brengen, optioneel, automatisch boren in één gang) Drill Assist (automatische regeling van niveau, krikken automatisch intrekken, mast automatisch omhoog en omlaag brengen, optioneel, automatisch boren in één gang)
Componenten (3) Cat Terrain-voorbereiding Cat Terrain-voorbereiding
Componenten (4) Product Link Elite™ Product Link Elite™
Kenmerk (1) Naderingshoek van 15° vergemakkelijkt het laden en lossen op een lage oplegger Naderingshoek van 15° vergemakkelijkt het laden en lossen op een lage oplegger
Componenten (1) Zeven (7) noodstopknoppen Zeven (7) noodstopknoppen
Componenten (2) Scharnierende ruitbescherming over de volledige lengte van de voorste ruit van de boormachine Scharnierende ruitbescherming over de volledige lengte van de voorste ruit van de boormachine
Componenten (3) Voorwaardelijke veiligheidsvergrendelingen Voorwaardelijke veiligheidsvergrendelingen
Componenten (4) Automatisch sluitende kleppen Automatisch sluitende kleppen
Componenten (5) Elektrische claxon geactiveerd door een drukknop in de cabine Elektrische claxon geactiveerd door een drukknop in de cabine
Componenten (6) Automatisch akoestisch alarm kolenwagen Automatisch akoestisch alarm kolenwagen
Componenten (7) Accuschakelaar en contactsloten kunnen worden vergrendeld Accuschakelaar en contactsloten kunnen worden vergrendeld
Componenten (8) Inrichtingen voor vastzetten van luchtslang Inrichtingen voor vastzetten van luchtslang
Componenten (9) Slipbestendige platformoppervlakken Slipbestendige platformoppervlakken
Componenten (10) Hijsvoorzieningen van machine Hijsvoorzieningen van machine
Componenten (11) FOPS-gecertificeerde cabine FOPS-gecertificeerde cabine
Pakket (1) Basis - centrale handmatige smering voor alle scharnierpunten, vulsysteem op basis van zwaartekracht voor brandstof en water Basis - centrale handmatige smering voor alle scharnierpunten, vulsysteem op basis van zwaartekracht voor brandstof en water
Pakket (2) Standaard - Automatisch smeersysteem, snelvulsysteem voor brandstof en water (optie) Standaard - Automatisch smeersysteem, snelvulsysteem voor brandstof en water (optie)
Pakket (3) Premium - automatisch smeersysteem, snelvulsysteem voor brandstof en water, servicecentrum voor aftappen en bijvullen van smeermiddelen plus afblaasslang (optie) Premium - automatisch smeersysteem, snelvulsysteem voor brandstof en water, servicecentrum voor aftappen en bijvullen van smeermiddelen plus afblaasslang (optie)
Bedrijfsgewichtbereik 40.823 - 45.359 kg (90,000 - 100,00 lb) 40.823 - 45.359 kg (90,000 - 100,00 lb)

MD6200 Optionele uitrusting

MAST

  • Bovenliggende lier met kabel en haak plus afstandsbediening; aandrijving met variabel toerental, nominaal vermogen van 1361 kg (3000 lb)
  • Smeersysteem voor gereedschap voor roterend boren met inhoud van 113.5 L (30 gal)
  • Schroefdraadsmeerinrichting van pijp met navulbaar reservoir of smeervethouder voor eenmalig gebruik
  • Handmatig bediende bithouder

ONDERHOUDSGEREEDSCHAP

  • Busborgingsgereedschap - sleutelvlakken 89 tot 152 mm (3,5-6,0 in)
  • Hijsbeugels (beschikbaar op aanvraag, vereist voor ingebruikname)
  • API-schroefdraad 89 mm (3,5 in)
  • API-schroefdraad 114 mm (4.5 in)
  • BECO-schroefdraad 76 mm (3,0 in)
  • BECO-schroefdraad 89 mm (3,5 in)
  • BECO-schroefdraad 101 mm (4,0 in)
  • BECO-schroefdraad 114 mm (4.5 in)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Drukmeter cabine
  • Zonneschermen
  • Drill Assist; automatisch boren in één gang

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Product Link Elite; satelliet, mobiel of beide
  • Hardware voor terreingeleidingssysteem

STOFONDERDRUKKING

  • Stofgordijnen, aan vier zijden ingesloten, met hydraulisch hefsysteem om stofgordijnen voor en achter omhoog te brengen (aanbevolen bij droge stofcollector)
  • Watersproeisysteem met uitgeschakelde kolenwagen

BOORBITS, ROTEREND TRICONE

  • Niet aanbevolen voor roterend boren
  • Alle bits zijn voorzien van standaardsproeikoppen
  • U vindt de S/M/H-codes in de conversietabel Rock Formation to Bit (Rotsformatie naar bit) op https://catpublications.com, zoek naar PEXQ1027
  • Bij de verzendingsplannen voor elke boorconfiguratie is rekening gehouden met één pallet met bits. Voor extra pallets kan een extra truck vereist zijn.
    – 171 mm (6,75 in), optie 1, (S2)
    – 171 mm (6,75 in), Optie 2, (M1)
    – 171 mm (6,75 in), optie 3, (m³)
    – 200 mm (7,875 in), optie 1, (S2)
    – 200 mm (7,875 in), optie 2, (M1)
    – 200 mm (7,875 in), optie 3, (m³)

BOORPIJP

  • pijpen van 9,14 m (30 ft) – geschikt voor vier (4) pijpen
    – pijp van 101 mm (4 in) (2,875 inch API Reg schroefdraad)
    – pijp van 114 mm (4.5 in) (3 inch BECO schroefdraad)​
    – pijp van 127 mm (5 in) (3,5 inch BECO schroefdraad)
    – pijp van 140 mm (5.5 in) (4 inch BECO schroefdraad)
    – pijp van 152 mm (6 in) (4,5 inch BECO schroefdraad)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Effectieve mijnbouw begint met nauwkeurig boren. Dat betekent dat elk gat precies volgens plan, onder de juiste hoek en op de juiste diepte moet worden geboord. Cat® MineStar™ Terrain voor boren biedt nauwkeurige geleiding die machinisten helpt patronen nauwkeurig en productief te voltooien. Het biedt ook andere voordelen, door verbetering van de veiligheid, verlaging van de kosten en registratie van gegevens over de gelaagdheid van de boor om de explosies te plannen en de fragmentatie te verbeteren. En het werkt met alle merken boren en communiceert naadloos met MineStar en andere mijnbeheersystemen.

Verken technologie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Virtuele rondleiding

Volg de interactieve virtuele rondleiding en ontdek de goede kenmerken en voordelen van de MD6200.

Begin rondleiding
close

Mediagalerij

Optionele uitvoering van MD6200 draadschietgatboor

Luxe-uitvoering van MD6200 draadschietgatboor

MD6200 draadschietgatboor werk in een steengroeve

Draadschietgatboor MD6200

Draadschietgatboor MD6200

Draadschietgatboor MD6200

Optionele uitvoering van MD6200 draadschietgatboor
Luxe-uitvoering van MD6200 draadschietgatboor
MD6200 draadschietgatboor werk in een steengroeve
Draadschietgatboor MD6200
Draadschietgatboor MD6200
Draadschietgatboor MD6200

Technologie van de MD6200 draaiboormachine

Overzicht van de MD6200 draaiboormachine

Transporteerbaarheid van de MD6200 boormachine

Technologie van de MD6200 draaiboormachine
Overzicht van de MD6200 draaiboormachine
Transporteerbaarheid van de MD6200 boormachine

360 View
360 View
360 View

Vergelijk MD6200 met vaak vergeleken producten.