Overzicht
Bewezen prestaties Superieure levensduur
De Cat® MD6640 draaiboormachine is de enige boor met elektrische aandrijving in de Cat familie, maar hij heeft dezelfde kenmerken van prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid als de rest van de boren in het Cat assortiment. De MD6640 is ideaal voor zware omgevingsomstandigheden en zijn toonaangevende duurzaamheid is te danken aan zijn onderwagen in graafmachinestijl. Dankzij de herbouwbare componenten, de superieure constructie en het eenvoudige onderhoud gaat de MD6640 lang mee. En hij is gebouwd voor machinisten, met een aantal functies die de productiviteit verhogen en vermoeidheid verminderen. De MD6640 is ontworpen om gaten te boren met een diameter van 244-406 mm (9.6-16 in) en is geoptimaliseerd om in één of meerdere gangen te boren, zowel roterend als in boorgaten.