7495 met Rope Crowd

Elektrische kabelshovels 7495 met Rope Crowd

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Dipper-Payload
120 t
109 t
Dippercapaciteit
30,6-62,7 m³ (40-82 yd³)
30,6-62,7 m³ (40-82 yd³)
Werkgewicht - Met dipper en standaardschakels
3056000 lb
1386178 kg

Overzicht

DE ULTIEME EFFICIËNTIE EN BETROUWBAARHEID

Cat® elektrische kabelshovels combineren een enorm laadvermogen met lage onderhoudsvereisten en hoge betrouwbaarheid om de laadoplossing met de laagste kosten per ton te bieden voor mijnen met een lange levensduur. De Cat 7495 met Rope Crowd heeft AC IGBT-elektronica voor een langere inzetbaarheid, lagere bedrijfskosten en snellere cyclustijden. De ultramoderne cabine van de machinist is de meest comfortabele en productiviteitsverhogende in de sector. De 7495 met Rope Crowd is verkrijgbaar met een aantal nieuwe technologieën die machinisten assisteren en machinezelfbescherming bieden, proactief onderhoud mogelijk maken en real-time informatie leveren over productiviteit en prestaties. De 7495 is een volledig elektrische machine, schoner en efficiënter dan machines die op diesel lopen, en de regeneratieve remtechnologie voert elektrische energie terug naar het elektriciteitsnet.

Voordelen

Minder belastend voor het milieu

Energie efficiënt gebruiken, geen directe koolstofemissies produceren en energie terugleveren aan het net

Efficiëntieverhogende technologie voor machinistenhulp

Vermindert slechte graafpraktijken, maakt consistente machinistenprestaties mogelijk en zorgt voor gelijke of betere cyclustijden

Toonaangevend in betrouwbaarheid en inzetbaarheid

Met beproefde AC IGBT elektrische aandrijving die gestroomlijnd, eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden is

Productspecificaties voor 7495 met Rope Crowd

Dipper-Payload 120 t 109 t
Dippercapaciteit 30,6-62,7 m³ (40-82 yd³) 30,6-62,7 m³ (40-82 yd³)
Dipper-Payload (beschikbare Dipper-Payloads tot 109 metrische ton [120 US ton] indien gespecificeerd) 120 t 109 t
Opmerking Afhankelijk van toepassing en materiaaldichtheid Afhankelijk van toepassing en materiaaldichtheid
Werkgewicht - Met dipper en standaardschakels 3056000 lb 1386178 kg
Ballast - Geleverd door klant 667150 lb 302614 kg
Opmerking (1) These Gewichten will vary slightly depending upon dipper and optional equipment selection These Gewichten will vary slightly depending upon dipper and optional equipment selection
Opmerking (2) Alle specificaties zijn gebaseerd op een 56 m³ (73 yd³) dipper en standaard rupsen van 200,7 cm (79 in). Alle specificaties zijn gebaseerd op een 56 m³ (73 yd³) dipper en standaard rupsen van 200,7 cm (79 in).
Totale breedte bovenbouw - inclusief standaard looppaden 41.9 ft 12.8 m
Zwenken Twee planetaire tandwielkasten, elk aangedreven door een verticaal geplaatste motor, bevinden zich aan weerszijden van het draaibare frame. Dubbele uitgaande rondselassen van elke versnellingsbak grijpen in de zwenkheugel. Twee planetaire tandwielkasten, elk aangedreven door een verticaal geplaatste motor, bevinden zich aan weerszijden van het draaibare frame. Dubbele uitgaande rondselassen van elke versnellingsbak grijpen in de zwenkheugel.
Planetaire aandrijving Onafhankelijke aandrijving met twee motoren Onafhankelijke aandrijving met twee motoren
Bodemdruk - Totaal effectief draagoppervlak (200,7 cm) spoor 36 m² (380 kPa); 386 ft² (55 psi) 36 m² (380 kPa); 386 ft² (55 psi)
Afmetingen rups - Totale breedte 200,7 cm (79 in) spoor, standaard 36 ft 11 m
Heffen Een planetaire tandwielkast met dubbele uitgaande rondsels zorgt voor de overdracht van het hijskoppel van de elektromotor naar het tandwiel van de hijstrommel. Een planetaire tandwielkast met dubbele uitgaande rondsels zorgt voor de overdracht van het hijskoppel van de elektromotor naar het tandwiel van de hijstrommel.
Afmetingen rups - Totale breedte 259,1 cm (102 in) spoor 38 ft 11.6 m
Bodemdruk - Opmerking De bodemdruk is afhankelijk van veel factoren De bodemdruk is afhankelijk van veel factoren
Bodemdruk - Totaal effectief draagoppervlak (259,1 cm) spoor 47 m² (297 kPa); 501 ft² (43 psi) 47 m² (297 kPa); 501 ft² (43 psi)
Type Automatic, enkel-line system voor open gear lubricant and grease Automatic, enkel-line system voor open gear lubricant and grease
Componenten (1) Zes pompen (vier voor open tandwielolie en twee voor vet) in een geïsoleerde, verwarmde, dubbelwandige smeerruimte Zes pompen (vier voor open tandwielolie en twee voor vet) in een geïsoleerde, verwarmde, dubbelwandige smeerruimte
Componenten (2) extern FastFil from lower level extern FastFil from lower level
Vereist vermogen - Spanning 3 fasen, 50/60 Hz, 7200 V 3 fasen, 50/60 Hz, 7200 V
Vereist vermogen - 60 Hz 7200 V, 13.800 V 7200 V, 13.800 V
Vereist vermogen - 50 Hz 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11.000 V 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11.000 V
Systeemspanning - Nominaal 50/60 Hz, 7200 V 50/60 Hz, 7200 V
Aandrijving IGBT Acutrol aandrijfsysteem IGBT Acutrol aandrijfsysteem
Vereist vermogen - Piekvermogen 3737 kW 3737 kW
Vereist vermogen - Gemiddelde energiebehoefte 934-1308 kW 934-1308 kW
Vereist vermogen - Opmerking Andere spanningsopties beschikbaar om te voldoen aan de eisen van de klant Andere spanningsopties beschikbaar om te voldoen aan de eisen van de klant
Kabelgegevens - Hefmechanisme - Nr. 2 2
Kabelgegevens - Uitschakelinrichting dipper - Nr. 1 1
Kabelgegevens - Crowd - Diameter 2.5 in 64 mm
Kabelgegevens - Crowd - Nr. 1 1
Kabelgegevens - Hefmechanisme - Diameter 2.75 in 70 mm
Rope Data - Boom vering - Diameter 3.25 in 83 mm
Kabelgegevens - Uitschakelinrichting dipper - Diameter 0.75 in 19 mm
Kabelgegevens - Opmerking Kabels met hoge impact verkrijgbaar als optie Kabels met hoge impact verkrijgbaar als optie
Kabelgegevens - Giekophanging - Nr. 4 4
Kabelgegevens - Intrekken - Nr. 1 1
Kabelgegevens - Intrekken - Diameter 2.5 in 64 mm
Type Uit één stuk gesmede, naadloze buisvormige dippergreep en breedgespreide giekpuntriemschijven voorzien van hijskabels en dipperhangsloten om de dippergreep te stabiliseren. Uit één stuk gesmede, naadloze buisvormige dippergreep en breedgespreide giekpuntriemschijven voorzien van hijskabels en dipperhangsloten om de dippergreep te stabiliseren.
Crowd (1) Rope Crowd with the crowd machinery is located at the voor center of the revolving frame, consisting of motor, brake, drum and gearing. Met kunststof geïmpregneerde crowd en intrekkabels worden gebruikt om de dippergreep naar voren en naar achteren te bewegen. Rope Crowd with the crowd machinery is located at the voor center of the revolving frame, consisting of motor, brake, drum and gearing. Met kunststof geïmpregneerde crowd en intrekkabels worden gebruikt om de dippergreep naar voren en naar achteren te bewegen.
Crowd (2) (Optioneel) HydraCrowd, hydraulisch voedingsplatform, bevindt zich in het midden van het draaibare frame en drijft een grote hydraulische cilinder aan om de dippergreep naar voren en naar achteren te bewegen. (Optioneel) HydraCrowd, hydraulisch voedingsplatform, bevindt zich in het midden van het draaibare frame en drijft een grote hydraulische cilinder aan om de dippergreep naar voren en naar achteren te bewegen.
Dippercapaciteiten 30,6-62,7 m³ (40-82 yd³) 30,6-62,7 m³ (40-82 yd³)
Dipper-Payload 120 ton (US) 109 t
Maximale storthoogte 28.9 ft 8.8 m
Bedrijfsgewicht 3056000 lb 1386178 kg
Straal van horizontale bodem 56.1 ft 17.1 m
Zwenkstraal draaibaar frame 30.5 ft 9.3 m
Snijhoogte - Maximum 53.5 ft 16.3 m
Snijradius - Maximaal 80 ft 24.4 m
Storthoogte - met speling om de dipperdeur te openen 28.9 ft 8.8 m
Opmerking (1) Optimaal werkbereik gebaseerd op het laden van een Cat 797F truck. Optimaal werkbereik gebaseerd op het laden van een Cat 797F truck.
Opmerking (2) *Alle specificaties zijn gebaseerd op een 56 m³ (73 yd³) dipper en standaard rupsen van 200,7 cm (79 in). *Alle specificaties zijn gebaseerd op een 56 m³ (73 yd³) dipper en standaard rupsen van 200,7 cm (79 in).

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De opbrengst van de mijn is afhankelijk van efficiënt laden en vervoeren. Cat® MineStar™ Terrain voor laden maakt die handelingen productiever en geeft nauwkeurige feedback aan het belangrijkste personeel. Terrein voor laden is een machinegeleidingssysteem dat real-time gegevens in de cabine levert; alles van het positioneren van de laadbak en de taludhoogten tot ertslichamen en het volume materiaal dat wordt uitgegraven en opgehoogd. Zo kan elke machinist de machine-efficiëntie maximaliseren, wat zorgt voor beter materiaalmanagement, nauwkeurigere nivelleringen en minder slijtage en nabewerkingen.

Verken technologie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

7495 met Rope Crowd

7495 met Rope Crowd

7495 met Rope Crowd

7495 met Rope Crowd

7495 met Rope Crowd
7495 met Rope Crowd
7495 met Rope Crowd
7495 met Rope Crowd

Sfeerbeeldvideo Cat elektrische kabelshovels

Cat® elektrische kabelshovels: Laadmethoden

Sfeerbeeldvideo Cat elektrische kabelshovels
Cat® elektrische kabelshovels: Laadmethoden

360 View
360 View

Vergelijk 7495 met Rope Crowd met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN