7495 HD

7495 HD Elektrische kabelshovels

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Dipper-Payload
90 t
82 t
Dippercapaciteit
27.5-60.4 m³ (36-79 yd³)
27.5-60.4 m³ (36-79 yd³)
Werkgewicht - Met dipper en standaardschakels
2856700 lb
1295777 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Veiligheid

Veiligheid

  • Verbeterd in- en uitstappen met naar achteren gerichte elektrohydraulische opstaptreden onder een hoek van 45 graden; antisliptreden, -platformen en -loopplaten; antislipmateriaal op dakoppervlakken; en een extra trap van het platform naar het dak voor een tweede toegangsmogelijkheid.
  • Door de trainersstoel kunnen machinisten veilig worden getraind.
  • Veiliger onderhoud met op het dek gemonteerde crowdmachines waarmee het grootste deel van het crowdonderhoud kan worden uitgevoerd met bescherming van het machinedek, en duidelijk gemarkeerde locaties voor opgeslagen energie.
  • Elektrisch systeem met verbeterde veiligheid, met een hoogspanningsgelijkstroombus achterin de aandrijfkast; gecentraliseerd besturingsrek dat het personeel bij het oplossen van problemen uit de buurt van hoogspanningscomponenten houdt; en afscherming die geïnduceerde stromen blokkeert zodat er geen hoogfrequente verbinding nodig is.
  • Aanvullende veiligheidsopties, waaronder een veiligheidsverlichtingspakket, trommelbediening op afstand voor veiligere kabelvervanging, blokkeerkabels om te zorgen dat kabels niet zwenken wanneer de remmen zijn ingeschakeld, en diverse brandbestrijdingslocaties verspreid over de machine.

Cabine van de machinist

Cabine van de machinist

  • Ergonomisch geplaatste bedieningselementen en verstelbare joysticks voor het verminderen van de vermoeidheid van de machinist, plus een efficiënte indeling voor eenvoudige toegang tot opslag en werkstations.
  • Gemotoriseerde stoel, console en voetsteun, plus opklapbare armleuning met hoogte- en hoekverstelling.
  • Regelweerstand voor de verlichting realiseert optimale verlichtingsniveaus, en verminderde geluidsniveaus van 74 tot 80 dBA.
  • Display met touchscreen voor informatie in realtime, plus mogelijkheden voor telefooncommunicatie aan boord.
  • Verbeterde trainingsomgeving in de cabine, met naast de stoel van de machinist geplaatste trainersstoel, voor gemakkelijker communiceren tijdens de training.

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

  • IGBT elektrisch aandrijfsysteem met robuuste gelaste aandrijfkast die bestand is tegen zware en constante trillingen; geïsoleerde overdrukkamer die de aandrijf-/besturingskast beschermt tegen stof en vuil; en componenten van mijnbouwkwaliteit die zorgen voor prestaties en een lange, probleemloze levensduur.
  • Robuust ontwerp van de voorzijde met volledig onbelast stootbestendig staal; verbeterde constructieconfiguratie die lasgerelateerde belasting vermindert en de levensduur verlengt; lassen met 100% penetratie en UT-kwaliteit voor alle hoofdverbindingen in de lengte; scheurbestendige, gesmede dippergreep uit één stuk; roterend greepontwerp dat de torsiespanning overbrengt op de hijskabels, waardoor de giek en de dippergreep langer meegaan; en crowd- en intrekkabels of hydraulische vloeistof om de terugslagkracht te absorberen en slijtage en scheuren bij de verbinding tussen giek en dippergreep te verminderen.
  • Traditioneel Rope Crowd-systeem voor uitstekende prestaties en hoge betrouwbaarheid, bewezen bij werkzaamheden over de hele wereld, met een buisvormig handvatontwerp voor minder problemen met het verkeerd uitlijnen van tandheugels en rondsels; minder scheuren aan de voorkant dankzij intrekbare kabels die schokken absorberen; en eliminatie van torsiestress dankzij de roterende dippend handgreep, waardoor minder scheuren ontstaan en componenten langer meegaan.
  • Betrouwbare dippers die stilstand verminderen: LatchFree Dipper die onderhoud aan de vergrendeling overbodig maakt en FastFil™ Dipper die is gemaakt van slagvast staal dat bestand is tegen koude weersomstandigheden.
  • Rekbestendige kantelverbindingen gemaakt van aan een warmtebehandeling onderworpen gegoten legering, met inductiegeharde pennen, handmatige afstelling van hydraulische opnemer, en bussen van mangaan zijn beschikbaar voor toepassingen in hard gesteente.

Efficiëntie en productiviteit

Efficiëntie en productiviteit

  • Snellere zwenktijden dankzij de verminderde zwenktraagheid van het lichtere voorstuk plus een betere zichtlijn naar links met op het dek gemonteerde crowdmachine die componenten op de giek verminderen die het zicht zouden belemmeren.
  • Breed geplaatste giekpuntriemschijven voor productiever en efficiënter graven. met dubbele hijskabels die de trekkracht van de dipper in de bodem in evenwicht houden en automatisch de graafkracht verdelen waar die het meest nodig is.
  • Ontwerp met LatchFree Dipper, dat de efficiëntie verhoogt door verloren ladingen te verminderen.
  • Verbeterde vulfactoren met FastFil Dipper, dankzij de trapeziumvorm die de natuurlijke configuratie van de lading volgt.

Graafwerktuigen en staalkabel

Graafwerktuigen en staalkabel

  • Hamerloze GET, met adapter in Whistler-stijl en CapSure-retentie - waardoor installatie en demontage sneller, veiliger, gemakkelijker en minder gecompliceerd zijn dan bij gehamerde alternatieven.
  • Lipsystemen worden gebruiksklaar geleverd, met volledig bewerkte lipoppervlakken die zorgen voor een perfecte pasvorm, minder slijtage en een langere levensduur van de lip.
  • Adapter die aan de lip wordt bevestigd met hamerloze of traditionele C-klem en wigborging, plus hamerloze wigborging die vaak herbruikbaar is, wat de bedrijfskosten helpt verlagen.
  • Meerdere tipprofielen ontworpen voor een breed scala aan toepassingen; superieure penetratie en lipbescherming met hamerloos afschermingssysteem.
  • Cat staalkabelopties van hoge kwaliteit voor hijswerk, retract en crowd en ook dipper struikelkabels en ophangkabels; vervaardigd met behulp van een thermisch injectieproces dat zorgt voor volledige penetratie van kunststof in de kabel om de ongewenste effecten van schuren en impactschade te weerstaan door de strengen in te kapselen om staal-op-staalcontact te verminderen en smeermiddelen in te sluiten die de levensduur van de kabel verlengen.

Technologie

Technologie

  • AccuLoad, dat de productiviteit verbetert door de machinist in realtime feedback te geven over de dipperbelasting en in staat te stellen de belasting en schakelprestaties te bewaken; vermindert ook overbelasting van de machine en trucks.
  • Lagertemperatuurbewaking, dat betere voorspelbaarheid van onderhoud mogelijk maakt en het risico op storingen verlaagt door het bewaken van de lagertemperatuur en het waarschuwen van de machinist bij hoge temperaturen; helpt bij het voorspellen van onderhoud door het opstellen van een trendgrafiek voor de lagertemperatuur en bij het verminderen van het risico op ernstige defecten
  • Back-officeoplossing voor de machinestatus, die de machineprestaties bewaakt en productiviteitsrapportage mogelijk maakt.

Productspecificaties voor 7495 HD

Dipper-Payload 90 t 82 t
Dippercapaciteit 27.5-60.4 m³ (36-79 yd³) 27.5-60.4 m³ (36-79 yd³)
Opmerking Afhankelijk van toepassing en materiaaldichtheid. Afhankelijk van toepassing en materiaaldichtheid.
Werkgewicht - Met dipper en standaardschakels 2856700 lb 1295777 kg
Ballast - Geleverd door klant 574000 lb 260362 kg
Opmerking (1) These Gewichten will vary slightly depending upon dipper and optional equipment selection. These Gewichten will vary slightly depending upon dipper and optional equipment selection.
Opmerking (2) All specifications are based on a 32 m³ (42 yd³) dipper and standard 213.4 cm (84 in) treads. All specifications are based on a 32 m³ (42 yd³) dipper and standard 213.4 cm (84 in) treads.
Bodemdruk De bodemdruk is afhankelijk van veel factoren. De bodemdruk is afhankelijk van veel factoren.
Bodemdruk - Totaal effectief draagoppervlak (1) 343 ft² 32 m²
Afmetingen rups - Totale breedte, rupsplaten van 274,3 cm (108 inch) 34.75 ft 10.6 m
Bodemdruk - Rupsplaten 213,4 cm (84 inch) - Standaard 58 psi 400 kPa
Bodemdruk - Totaal effectief draagoppervlak (2) 442 ft² 41 m²
Heffen Een planetaire tandwielkast met dubbele uitgaande rondsels zorgt voor de overdracht van het hijskoppel van de elektromotor naar het tandwiel van de hijstrommel. Een planetaire tandwielkast met dubbele uitgaande rondsels zorgt voor de overdracht van het hijskoppel van de elektromotor naar het tandwiel van de hijstrommel.
Afmetingen rups - Totale breedte, rupsplaten 213,4 cm (84 inch), standaard 32.75 ft 10 m
Zwenken Twee planetaire tandwielkasten, elk aangedreven door een verticaal geplaatste motor, bevinden zich aan weerszijden van het draaibare frame. Dubbele uitgaande rondselassen van elke versnellingsbak grijpen in de zwenkheugel. Twee planetaire tandwielkasten, elk aangedreven door een verticaal geplaatste motor, bevinden zich aan weerszijden van het draaibare frame. Dubbele uitgaande rondselassen van elke versnellingsbak grijpen in de zwenkheugel.
Bodemdruk - Rupsplaten van 274,3 cm (108 inch) 46 psi 316 kPa
Totale breedte bovenbouw - inclusief standaard looppaden 44.25 ft 13.5 m
Planetaire aandrijving Onafhankelijke aandrijving met twee motoren. Onafhankelijke aandrijving met twee motoren.
Straal van horizontale bodem 52.49 ft 16 m
Storthoogte - met speling om de dipperdeur te openen 30.84 ft 9.4 m
Snijhoogte - Maximum 48.75 ft 14.9 m
Zwenkstraal draaibaar frame 30.51 ft 9.3 m
Snijradius - Maximaal 74.75 ft 22.8 m
Opmerking (1) Optimaal werkbereik gebaseerd op het laden van een Cat® 793F truck. Optimaal werkbereik gebaseerd op het laden van een Cat® 793F truck.
Opmerking (2) *All specifications are based on a 32 m³ (42 yd³) dipper and standard 213.4 cm (84 in) treads. *All specifications are based on a 32 m³ (42 yd³) dipper and standard 213.4 cm (84 in) treads.
Type Automatic, enkel-line system voor open gear lubricant and grease. Automatic, enkel-line system voor open gear lubricant and grease.
Componenten (1) 6 pumps (4 voor open gear lubricant and 2 voor grease) located in an insulated, heated, double-walled lube room. 6 pumps (4 voor open gear lubricant and 2 voor grease) located in an insulated, heated, double-walled lube room.
Componenten (2) extern fastfill from lower level. extern fastfill from lower level.
Vereist vermogen - 60 Hz 7200 V 7200 V
Vereist vermogen - 50 Hz 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11.000 V 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11.000 V
Vereist vermogen - Piekvermogen 4466 hp 3330 kW
Vereist vermogen - Spanning 3 fasen, 50/60 Hz, 7200 V 3 fasen, 50/60 Hz, 7200 V
Vereist vermogen - Gemiddelde energiebehoefte 832-1165 kW (1116-1562 hp) 832-1165 kW (1116-1562 hp)
Aandrijving IGBT Acutrol-aandrijfsysteem. IGBT Acutrol-aandrijfsysteem.
Opmerking Andere spanningsopties beschikbaar om te voldoen aan de eisen van de klant. Andere spanningsopties beschikbaar om te voldoen aan de eisen van de klant.
Rope Data - Boom vering - Diameter 3.25 in 83 mm
Kabelgegevens - Uitschakelinrichting dipper - Diameter 0.625 in 16 mm
Kabelgegevens - Hefmechanisme - Nr. 2 2
Kabelgegevens - Opmerking Kabels met hoge impact verkrijgbaar als optie. Kabels met hoge impact verkrijgbaar als optie.
Kabelgegevens - Crowd - Diameter 2.5 in 64 mm
Kabelgegevens - Intrekken - Diameter 2.5 in 64 mm
Kabelgegevens - Crowd - Nr. 1 1
Kabelgegevens - Hefmechanisme - Diameter 2.75 in 70 mm
Componenten Uit één stuk gesmede, naadloze buisvormige dippergreep en breedgespreide giekpuntriemschijven voorzien van hijskabels en dipperhangsloten om de dippergreep te stabiliseren. Uit één stuk gesmede, naadloze buisvormige dippergreep en breedgespreide giekpuntriemschijven voorzien van hijskabels en dipperhangsloten om de dippergreep te stabiliseren.
Kabelgegevens - Giekophanging - Nr. 4 4
Kabelgegevens - Intrekken - Nr. 1 1
Kantelen Rope Crowd: the crowd machinery is located at the voor center of the revolving frame; consisting of a motor, brake, drum and gearing. Met kunststof geïmpregneerde crowd en intrekkabels worden gebruikt om de dippergreep naar voren en naar achteren te bewegen. Rope Crowd: the crowd machinery is located at the voor center of the revolving frame; consisting of a motor, brake, drum and gearing. Met kunststof geïmpregneerde crowd en intrekkabels worden gebruikt om de dippergreep naar voren en naar achteren te bewegen.
Kabelgegevens - Uitschakelinrichting dipper - Nr. 1 1

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De opbrengst van de mijn is afhankelijk van efficiënt laden en vervoeren. Cat® MineStar™ Terrain voor laden maakt die handelingen productiever en geeft nauwkeurige feedback aan het belangrijkste personeel. Terrein voor laden is een machinegeleidingssysteem dat real-time gegevens in de cabine levert; alles van het positioneren van de laadbak en de taludhoogten tot ertslichamen en het volume materiaal dat wordt uitgegraven en opgehoogd. Zo kan elke machinist de machine-efficiëntie maximaliseren, wat zorgt voor beter materiaalmanagement, nauwkeurigere nivelleringen en minder slijtage en nabewerkingen.

Verken technologie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

7495 HD Elektrische kabelshovel

7495 HD

7495 HD

7495 HD

7495 HD

7495 HD Elektrische kabelshovel
7495 HD
7495 HD
7495 HD
7495 HD

Sfeerbeeldvideo Cat elektrische kabelshovels

Cat® elektrische kabelshovels: Laadmethoden

Sfeerbeeldvideo Cat elektrische kabelshovels
Cat® elektrische kabelshovels: Laadmethoden

360 View
360 View

Vergelijk 7495 HD met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN