De krachtigste motor in zijn klasse, wat resulteert in snellere cyclustijden en een hogere productiviteit
Met een nominaal vermogen van 615 kW (824 pk) via één C27-motor, is de 6015 in staat toonaangevende cyclustijden en een ongeëvenaarde productiviteit te leveren.
Betrouwbare Cat C27-motor
De Cat C27-motor levert vermogen en betrouwbaarheid en staat garant voor topprestaties, een hoge productiviteit en een uitzonderlijke levensduur. Zijn veelzijdigheid en duurzaamheid zijn beproefd in zware bouw-, steengroeve-/aggregaat- en mijnbouwtoepassingen.
Motortechnologie
De ontwikkeling van onze nieuwe motortechnologie begon met de zoektocht naar een betere manier om de uitstoot van dieselmotoren te verminderen. Deze bereikte zijn hoogtepunt in een revolutionaire doorbraak in het motorontwerp die brandstof preciezer verbrandt dan ooit tevoren. Lagere verbrandingstemperaturen verlagen de emissies en verlengen de levensduur van lichtere, krachtiger motorplatforms. Het varieert ook het injectietijdstip op basis van factoren zoals motorbelasting en toerental voor optimale prestaties onder een breed scala van bedrijfsomstandigheden, waaronder mijnbouw.
Wereldwijde Cat motorondersteuning
Onze motoren zijn slechts zo goed als de service en ondersteuning die er achter staan. De goed opgeleide en ervaren onderhoudsmonteurs van uw plaatselijke Cat dealer staan klaar met alles wat u nodig hebt, waar en wanneer u het nodig hebt. Zij kennen de Cat C27-motor van binnen en van buiten, zodat zij snel een diagnose kunnen stellen en uw 6015 optimaal kunnen laten presteren.
Groter winstpotentieel door geoptimaliseerde combinatie met Cat starre dumptrucks
De 6015, die standaard is uitgerust met een grote laadbak van 8,1 m³ (10,6 yd³), is ontworpen om optimaal te passen bij de populaire Cat 773-, 775- en 777-trucks, met respectievelijk 4, 5 en 7 gangen. Dit is een voordeel van één gang ten opzichte van de toonaangevende standaard uitgeruste shovels in deze klasse. Wanneer dit consequent wordt gerealiseerd, is het resultaat meer verplaatst materiaal en een grotere winst.
Veelzijdigheid voor het laden van trucks die het meest worden aangetroffen in de zware bouw, steengroeve/granulaat en mijnbouw
De 6015 kan worden gecombineerd met trucks die het meest worden gebruikt in de zware bouw, steengroeve/aggregaat en kleine tot middelgrote mijnbouwtoepassingen over de hele wereld. De 6015 bewijst de veelzijdigheid die een shovel van 100 ton (110 US ton) nodig heeft om geschikt en productief te zijn voor al deze omgevingen.
Cat laadbakken verhogen de productiviteit
Cat laadbakken zijn ontworpen om bij uw Cat 6015 mijnbouwshovel te passen, voor een optimaal laadvermogen en efficiënt gebruik van de machine, terwijl uw investering wordt beschermd. De slijtoppervlakken van de laadbak zijn gepantserd met vervangbare slijtmaterialen om de levensduur van uw laadbak te verlengen. Cat laadbakken zijn gemakkelijk te reviseren en alle onderdelen zijn verkrijgbaar via uw Cat dealer. Vertrouw erop dat Cat u een lange levensduur biedt zonder overmatig gewicht toe te voegen.
Belangrijkste kenmerken
- De maat past bij de 6015 hydraulische shovel en uw toepassing.
- Beschermd met slijtvaste materialen die zijn afgestemd op de slijtagekenmerken van uw toepassing.
- Reviseerbaar, met alle slijtagecomponenten (hieronder in rood weergegeven) verkrijgbaar als serviceonderdelen.
Laadbakken in normale uitvoering
Laadbakken voor algemeen gebruik zijn geschikt voor materiaal met een lage dichtheid en bieden een maximaal laadvermogen voor algemene toepassingen, zoals dekgrond.
Zwaar uitgevoerde laadbakken
Laadbakken voor zwaar gebruik zijn geschikt voor minder dicht gesteente en bodems. Het slijtagepakket voor zwaar gebruik omvat lipkappen om de laadbaklip volledig te beschermen en heeft geharde slijtagestangen op de meest slijtagegevoelige plaatsen.
Laadbakken voor extreem zwaar gebruik
Laadbakken voor extreem zwaar gebruik zijn het zwaarst beschermd voor gebruik in dicht gesteente en agressieve graafomstandigheden. Ze zijn voorzien van lipkappen en gehard slijtmateriaal over het gehele laadbakoppervlak.
Steenkoolbak
De steenkoolbak voor de 6015 maakt gebruik van het slijtagepakket voor algemeen gebruik met beschermingen op de meest kritieke plaatsen en de afmetingen ervan zijn afgestemd op de dichtheid van de kolen voor een optimale productiviteit.
Graafgereedschap (Ground Engaging Tool – G.E.T.) Kwaliteit en prestatie gemakkelijk gemaakt
Verhoog uw operationele efficiëntie en productiviteit met C70 of M75 hamerloos Cat graafgereedschap (GET) speciaal ontworpen voor de 6015 hydraulische mijnbouwshovel. Door ons eigen graafgereedschap (GET) intern te ontwerpen, kunnen wij ons richten op de productie, in plaats van op componenten, om de prestaties van de hele machine te optimaliseren. En net als alle Cat graafgereedschap (GET) wordt deze volledig ondersteund door uw plaatselijke Cat dealer.
- Verhoogde inzetbaarheid: Eenvoudig 180 graden draaien om te vergrendelen en ontgrendelen.
- Veilige installatie en verwijdering: Geen pennen om uit te drijven; houder is ingebouwd in de tip.
- Snel en eenvoudig te vervangen: Er is geen speciaal gereedschap nodig om het hamervrije systeem te onderhouden.
- Eenvoudige installatie: Geen assemblage nodig.
Beproefd en betrouwbaar ontwerp, zelfs in de moeilijkste toepassingen
Met een aangepaste versie van de Cat HEX-cabine heeft de 6015-cabine letterlijk honderdduizenden graafuren gedraaid in zware toepassingen over de hele wereld. U kunt er zeker van zijn dat hij zal voldoen aan de eisen van uw toepassing en aan de comfort- en veiligheidseisen van uw machinisten.
Optimale aandacht van de machinist voor de omgeving met uitstekend zicht in de cabine
- Grote, brede ruiten bieden uitstekend zicht rondom. – Intrekbare voorruit van standaard gelaagd glas biedt een groot zichtveld. – Onderste voorruit biedt zicht op de rupsbanden. – Grote polycarbonaatruit aan de rechterkant biedt goed zicht op de machine. – Bovenste portierraam van gehard glas schuift open voor uitstekende ventilatie. – Polycarbonaat dakraam biedt onbelemmerd zicht naar boven.
- Meerdere strategisch geplaatste en krachtige lampen voor maximale verlichting van het graafgebied in donkere omstandigheden (Optioneel verkrijgbaar in LED).
- Ruitenwissers voor zwaar gebruik zorgen voor goed zicht bij slecht weer.
Maximale alertheid en doeltreffendheid van de machinist met toonaangevende comfortfuncties
- Uiterst stille cabine met volledige overdruk.
- De volledig verstelbare, geveerde stoel biedt hoogte- en gewichtaanpassingen, lendensteun, brede arm-/polssteunen en een brede, oprolbare veiligheidsgordel voor volledig comfort en ondersteuning van de machinist.
- Ergonomische bedieningselementen met in hoogte verstelbare joystickconsole, onafhankelijk van de stoel, naar voorkeur van de machinist.
- Het nieuwe multifunctionele kleurenaanraakscherm zorgt voor een aanzienlijk eenvoudigere gebruikersinterface met machinebedieningen. – Dankzij de intuïtieve navigatie in de eigen taal kan de machinist in een handomdraai bepaalde machineparameters wijzigen en de machinestatus bewaken.
- Volautomatisch klimaatcontrolesysteem met airconditioning, verwarming en ontdooier houdt de temperatuur in de cabine constant voor comfortabel werken in alle weersomstandigheden.
- Het dubbelwandig geperste cabinehuis en het platform zijn met verende steunen gemonteerd op het cabinehefsysteem om lawaai, trillingen en vermoeidheid van de machinist te beperken.
- Responsieve elektrohydraulische bedieningselementen zorgen voor zeker en nauwkeurig manoeuvreren voor een hoge productiecapaciteit en minimale vermoeidheid bij de machinist.
- In de cabine zijn geen hydrauliekleidingen aanwezig voor een koele, schone, stille en reukloze omgeving.
Rupsbanden ontworpen voor toepassingen met veel schokken en veel verplaatsing, zoals mijnbouw en zware bouw
Het exclusieve PPR2-ontwerp (Positive Pin Retention) van Cat met afgedichte en gesmeerde rupsbanden voorkomt dat de pennen loslopen en de schakels gaan kraken voor een betrouwbare afdichting en een maximale levensduur van de rupsbanden.
- Weerstaat het ontstaan van eindspeling en beweging van de schakel op de pen.
- Nauwkeurige controle van de beweging van de afdichting voor een lange levensduur van de interne pen/bus.
- Bestand tegen vermoeiing en scheurvorming met opnieuw ontworpen, sterkere rupsschakels.
Dit zijn dezelfde rupsschakels die worden gebruikt op onze populaire D11 dozers, wat hun betrouwbaarheid en duurzaamheid in extreme toepassingen en onder zware rijomstandigheden nog meer bevestigt.
Betere slijtage van onderwagencomponenten
- Gelijkmatige slijtage van de loopwielgeleiding en langere levensduur van de componenten zijn het resultaat van de zwevende duwbuis.
- Slijtagearm aandrijfsysteem door groot aantal inductiegeharde sprockettanden.
- Volledige rupsgeleiders zijn optioneel verkrijgbaar voor een nog betere bescherming van de onderste rollen.
Ongekend onderhoudsgemak
- Het automatische rupsspanningssysteem is een vereenvoudigd ontwerp dat geen handmatige afstelling vereist.
- PPR-rupsen zijn gemakkelijk te onderhouden met een hoofdverbinding. Deze maakt het mogelijk het onderstel gemakkelijk te verwijderen en te monteren.
Betrouwbare rupsprestaties
- Elimineert onnodige slijtage en helpt bij het gemakkelijker spannen van de rupsbanden via drie draagrollen.
- Uitzonderlijke rupsgeleiding via standaard rupsgeleiders over de hele lengte van de rupsband.
- Rijmotoren en tandwielkasten zijn goed beschermd door robuuste stalen afdekkingen, met geïntegreerde onderhoudsluiken voor eenvoudige servicetoegang.
Grote en robuuste constructies, ontworpen en vervaardigd om de zwaarste graafomstandigheden te doorstaan
Om de levensduur te verlengen en ervoor te zorgen dat uw 6015 blijft produceren, zijn onze constructies ontworpen met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid. De prestaties in de ruige mijnbouwomstandigheden waarmee u dagelijks te maken hebt, worden verbeterd dankzij de selectie van zeer sterke staalsoorten en robuuste gietstukken. Deze zijn samengevoegd en thermisch spanningsvrij gemaakt om een betrouwbare externe huls te vormen.
- Vervaardigd uit staal van hoge sterkte voor duurzaamheid.
- Lasnaden met volledige penetratie, geprofileerd en geslepen lassen op kritieke verbindingspunten
- MT-, UT- en röntgeninspecties op bepaalde lassen garanderen kwaliteit.
De duurzame hefarm is stevig en sterk, maar licht genoeg voor snelle cyclustijden
De 6015 giek en graafarm maken gebruik van hoogwaardig staal en robuuste gietstukken, die zijn samengevoegd en thermisch spanningsarm zijn gemaakt, voor een optimale structurele levensduur en weerstand tegen schokken en slijtage in moeilijke graafomstandigheden.
- Het doosvormige ontwerp biedt een onovertroffen stijfheid en sterkte.
- Thermisch ontlaste constructies verminderen restspanningen voor een langere levensduur van de constructie.
- Warmtebehandelde gietstukken worden gebruikt in de voetzone van de giek om hoge krachtbelastingen van de giek aan te kunnen.
- Zware gietstukken op hoogbelaste plaatsen zorgen voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid.
Betrouwbaardere zwenkstabiliteit en levensduur van componenten
Ons zwenksysteem, dat de levensduur van componenten verlengt en uiteindelijk de inzetbaarheid van de machine verbetert, omvat een uniek drievoudig dwarsrollager met afgedichte interne tandwielen en is verbonden met een automatisch smeersysteem.
Uitzonderlijke structurele sterkte en duurzaamheid worden geboden door het zwenklager rechtstreeks op het frame van onderwagen van de 6015 te monteren, waardoor kraaglassen worden vermeden.
De 6015 zwenklagerringen zijn gemaakt van speciaal warmtebehandeld staal en de loopbanen zijn inductiegehard om slijtage aan het oppervlak tegen te gaan en tegelijk de taaiheid van het hoofdlager te behouden.
Volledig geteste en gevalideerde constructies
Alle 6015 constructies zijn volledig getest en gevalideerd op onze ultramoderne testbasis in Tucson, AZ (VS).
Toonaangevende brandstofzuinigheid via exclusieve Cat vermogensbeheertechnologieën
De eigen geïntegreerde motorbesturingstechnologieën van Cat zorgen ervoor dat de motor op of vlakbij het nominale toerental draait voor een optimale balans tussen vermogen en brandstofzuinigheid. Deze technologie voorkomt grote dalingen van het motortoerental, gevolgd door te hoge toerentallen, die vaak bij oudere apparatuur worden waargenomen. Dit biedt de volgende voordelen:
- Schatting van de brandstofbehoefte, op basis van motortoerental en -koppel, en het benodigde machinekoppel, op basis van de hydraulische belasting (pompen en ventilator). Deze technologie zorgt voor een snellere en consistentere motorregeling door plotselinge variaties te voorkomen, wat op zijn beurt het brandstofverbruik vermindert.
- Vermindert de opbrengst van de hydrauliekpomp om plotselinge variaties van de motor te voorkomen, op basis van het beschikbare motorkoppel, het gewenste motortoerental, het werkelijke motortoerental en de geschatte hydraulische belasting. Deze technologie levert vermogen aan de machinefuncties die het nodig hebben om materiaal snel en efficiënt te verplaatsen.
Hogere efficiëntie door energieterugwinning
De kinetische energie die tijdens de zwenkbeweging wordt opgevangen, wordt tijdens de vertraging teruggevoerd in het systeem, waardoor meer vermogen vrijkomt voor het aandrijven van de hoofd- en hulppompen. Er wordt energie bespaard tijdens vertragen doordat het remmen hydrostatisch gebeurt met verplaatsingsregelingen van de pomp, in tegenstelling tot het smoren van de stroom door gaskleppen zoals bij open zwenksystemen.
Energiebesparingen tijdens versnellen
Tijdens het zwenken wordt energie bespaard door de snelheid te regelen, zodat op elk moment slechts de minimaal vereiste oliestroom wordt gebruikt en een soepele acceleratie en vertraging voor snelle cycli wordt verkregen.
Brandstofbesparingen als gevolg van de beste energie-efficiëntie in zijn klasse
Een efficiënter gebruik van de hydrauliekpompen, minder energieverliezen en grotere brandstofbesparingen worden gerealiseerd met onze innovatieve, automatische stroomdoseringstechnologie.
- Extra brandstofbesparingen dankzij de zweeffunctie van de giek, die de olie van de giek regenereert voor een lagere vraag van de motor en een betere energie-efficiëntie.
Onze beproefde Cat PPPC-technologie (Proportional Priority Pressure-Compensating: proportionele prioriteitsdrukcompensatie) zorgt voor een soepele, efficiënte werking en regelbaarheid. PPPC zorgt ervoor dat de stroom proportioneel is, afhankelijk van de vraag, zodat de afzonderlijke functies (giek, graafarm en laadbak) automatisch voorrang krijgen bij gelijktijdige werkzaamheden.
Maximale hydraulische efficiëntie wordt geleverd via ons flow-on-demand systeem, ontworpen met vier pompen: drie voor uitrustingsstuk en rijden, en één voor zwenken. Druk- en stroomcompensatie leveren slechts zoveel stroom als nodig is om warmteontwikkeling en slijtage van componenten te beperken.
Consistent zuivere olie voor betrouwbare prestaties van het hydraulische systeem
Het ontwerp van het hydraulische systeem is geoptimaliseerd voor topprestaties en betrouwbaarheid, met een nieuw ontworpen filtratiesysteem.
- Machine is standaard voorzien van hogedruk- en retouroliefiltratie.
- Een afzonderlijk nierlussysteem zorgt voor continue filtratie en optimale zuiverheid van de olie op elk moment, en ondersteunt zo het hydraulische systeem.
Efficiënte oliekoeling
Om de hydraulische efficiëntie te maximaliseren, is ons oliekoelsysteem onafhankelijk van de motorkoeling en koelt het op verzoek.
De temperatuurgeregelde ventilator met variabel toerental zorgt voor koeling wanneer dat nodig is om de optimale temperatuur van de hydraulische vloeistof te handhaven, wat resulteert in een lager brandstofverbruik.
Aansluitend op uw betrokkenheid bij veiligheid, en aangedreven door ons streven naar nul ongevallen, werken we onophoudelijk aan het ontwerp van de veiligst mogelijke machines om uw belangrijkste bedrijfsmiddel te beschermen; uw medewerkers.
Enkele voorbeelden van de veiligheidsverhogende kenmerken van de Cat 6015 hydraulische mijnshovel zijn de volgende:
Werkomgeving machinist
- Optimaal omgevingsbewustzijn voor de machinist en veilige positionering van de machine en laden van de truck dankzij uitstekend zicht in de cabine en grote, ideaal geplaatste spiegels.
- Meerdere uitgangen voor een veilige uitgang aan de zijkant of voorkant van de machine.
- Cabine uitgerust met noodhamer voor snelle ontsnapping en gemakkelijke toegang tot noodladder.
- Talrijke, optimaal geplaatste lampen voor een goed zicht tijdens het werken in donkere omstandigheden.
- FOPS-gecertificeerde cabine met voorruit van veiligheidsglas.
- Ergonomische plaatsing van de handgreep van de cabinedeur om bukken en risico op letsel bij het instappen te voorkomen.
Toegang tot de machine
- Breed dwarslooppad van geëxtrudeerde treeplaten bieden veiliger servicetoegang over de volledige breedte van de machine, inclusief hydrauliek, onderhoudsdeuren van de motor en motor/pompkamer.
- Veilige verplaatsing over de machine via brede en slipvrije looppaden, beperkte hoogteverschillen in de looppaden (treden omhoog/omlaag), en minimaal struikelgevaar.
- Handrails en treden bieden machinist en onderhoudspersoneel te allen tijde drie contactpunten.
- Snel verlaten van de machine bij calamiteiten wordt vergemakkelijkt door drie nooduitgangen.
- Optionele opstapladder onder 45 graden.
- Mogelijkheid om in noodgevallen de ladder vanaf maaiveldhoogte te laten zakken.
Brandbestrijding en voorkomen van brandwonden
- Een schot scheidt de pompkamer van het motorcompartiment voor een veiliger opvang van de hydrauliekolie.
- Verbeterde draad- en slangafscherming voor extra veiligheid.
Elektrisch systeem
- Veilig elektrisch onderhoud door accu-ontkoppelingsschakelaar.
Nooduitschakelsystemen
- Toegang tot schakelaars voor het uitschakelen van de motor op maaiveldhoogte, via motor- en pompkamer en de in de cabine maken een snelle uitschakeling in noodsituaties mogelijk.
Helpen u de veiligheid en productiviteit te verhogen door middel van technologie
Om de productiviteit en rentabiliteit van uw 6015 hydraulische shovel te verhogen, bieden wij momenteel Product Link Elite™ aan als standaardhardware af fabriek.
Cat Product Link Elite Elite
Haal het giswerk uit activabeheer met Product Link Elite bewaking op afstand.
- Toegang tot informatie op afstand via de gebruiksvriendelijke VisionLink®-interface.
- Maximale inzetbaarheid door op de hoogte te blijven van machinesystemen en diagnosecodes.
- Volg de machine met overzichten van gebruik, brandstofverbruik en laadvermogen (indien gebruikt met uitgeruste truck).
- Blijf up-to-date over de locatie van de machine, de urentellerstand en de rapportagestatus.
Systeem voor beheer van cruciale informatie (VIMS: Vital Information Management System)
Maak rechtstreeks contact met de machine voor toegang tot uiteenlopende sensorinformatie en verbeterde machinegegevens.
- Gedetailleerde registratie van machineparameters en diagnosecodes.
- Volg machinesensorinformatie met trendanalyse en histogrammen om de toestand van de machine te bewaken.
Cat MineStar-oplossingen
Om u te helpen om uw doelen te bereiken voor betere veiligheid op het mijnwerkterrein, verbeterde efficiëntie, lagere bedrijfskosten en een grotere winstgevendheid, biedt het Cat MineStar System het meest uitgebreide assortiment mijnbouwtechnologieproducten in de sector. Het bestaat uit een aantal configureerbare functionaliteitspakketten – Fleet, Terrain, Detect, Health en Command – waarmee u de schaal van het systeem kunt aanpassen aan de behoeften van uw mijnbouwterrein. Cat MineStar System helpt u alles te beheren, van materiaal volgen tot geavanceerd real-time beheer van het machinepark, de machinetoestandssystemen, zelfstandige apparatuur, en nog veel meer.
De Cat 6015 is "Voorbereid voor MineStar" en kan vier van de functionaliteitspakketten van het Cat MineStar System gebruiken; Health is een volledig geïntegreerde optie, terwijl Fleet, Terrain for Loading, en Detect ombouwopties zijn.
- Health – Health levert essentiële, op gebeurtenissen gebaseerde gegevens over de bedrijfstoestand en werking van de machine voor uw volledig machinepark. Het pakket omvat uitgebreide bewakingsmogelijkheden voor de conditie van apparatuur en productiemiddelen, met een breed scala aan diagnose-, analyse- en rapportagetools.
- Fleet – Fleet biedt uitgebreide, real-time machinebewaking, toewijzings- en productiviteitsbeheer, waardoor u een uitgebreid overzicht krijgt van alle werkzaamheden, vanaf overal ter wereld.
- Terrain- Terrain maakt met behulp van geleidingstechnologie uiterst precies beheer mogelijk van boor-, dragline-, nivelleer- en laadwerkzaamheden. Het pakket verhoogt de productiviteit van de machine en biedt real-time feedback voor grotere efficiëntie.
- Detect – Detect biedt machinisten een verhoogd bewustzijn voor meer veiligheid op het terrein, door een combinatie van radars, een display in de cabine en meerdere camera's.
Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie over MineStar voor de 6015.
U.S. EPA Tier 4 Final / EU fase V motoroptie voor gebruik in sterk gereguleerde landen
De C27-motor van de 6015 hydraulische shovel voldoet aan de emissienormen Tier 4 Final /EU fase V en u kunt erop rekenen dat hij productief en economisch werkt in zware bouw-, steengroeve-/aggregaat- en mijnbouwtoepassingen. Hij levert het vermogen en het koppel die nodig zijn voor optimale prestaties en snelle cycli.
De 6015 voldoet aan de Tier 4 Final-emissienormen in de Verenigde Staten en Canada met gebruikmaking van:
- Het Cat NOx-reductiesysteem vangt een kleine hoeveelheid uitlaatgas af, koelt het en leidt het vervolgens naar de verbrandingskamer, waar het de verbrandingstemperatuur verlaagt en de NOx-emissies vermindert.
- Dieseloxidatiekatalysator (DOC) – maakt gebruik van een chemisch proces, oxidatie genaamd, om uitlaatgassen te conditioneren zodat ze aan de emissienormen voldoen.
- Het MEUI™-C brandstofsysteem levert een hogere brandstofzuinigheid, terwijl de NOx-uitstoot verder wordt verlaagd.
Dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (Ultra Low Sulfur Diesel - ULSD) en olie met een laag asgehalte zijn vereist. Dieseluitlaatvloeistof is niet nodig.
Tier 1- of Tier 2-equivalente motoropties beschikbaar voor gebruik in landen met minder streng gereguleerde emissienormen
Er zijn twee motoruitvoeringen beschikbaar voor de markt buiten de VS en Canada: een China NR III gecertificeerd aanbod dat gelijkwaardig is aan Tier 2, en een aanbod met geoptimaliseerd brandstofverbruik dat gelijkwaardig is aan Tier 1.
Voldoen aan de behoeften van vandaag zonder in te leveren op de behoeften van morgen is het doel voor alle Cat machines. De inzet om u te helpen veilig en duurzaam te werken wordt bevestigd door de productie van de 6015 hydraulische mijnbouwshovel.
De 6015 biedt een aantal duurzame voordelen:
Emissies
De 6015 is verkrijgbaar met een C27-motor die voldoet aan de Tier 4 Final-emissienormen voor lagere emissies voor de Noord-Amerikaanse markt.
De isochrone regulateur die op de 6015 motor wordt gebruikt, houdt de motor draaiende op het ideale toerental bij alle belastingstoepassingen. Dit betekent dat er minder brandstof wordt verbrand. Goed voor het milieu, en de winst.
Automatische motortoerentalregeling verlaagt het motortoerental wanneer de machine gedurende een bepaalde tijd niet heeft gewerkt, waardoor het motorgeluid en de emissies worden verminderd en brandstof wordt bespaard.
Geluidsisolatie
Lagere geluidsniveaus voor machinisten en omgeving resulteren in minder impact op de gemeenschappen waar de 6015 wordt gebruikt.
De cabine van de 6015 biedt de machinist een stille werkomgeving.
Reviseerbaar
Verminder uw energie- en materiaalverbruik met een machine-ontwerp dat revisie vergemakkelijkt.
Onderhoud
Op maaiveldhoogte bereikbare vulpunten voor servicevloeistoffen zorgen voor een snelle, eenvoudige en veilige bijvulling van de machinevloeistoffen.
Onderdelen beschikbaar wanneer u ze wilt
Het ontvangen van 6015 onderdelen van uw plaatselijke Cat dealer wordt gestroomlijnd door het geoptimaliseerde gebruik van Cat componenten, geïntegreerde onderdeelnummers en het op voorraad houden van onderdelen in plaatselijke Caterpillar magazijnen. Uw 6015 wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteund door een wereldwijd netwerk van onderdelendistributiefaciliteiten, servicecentra voor dealers en technische trainingsfaciliteiten om ervoor te zorgen dat hij optimaal blijft presteren.
Eén enkele bron voor alle service- en onderhoudsbehoeften
Omdat overal Cat componenten worden gebruikt, kunt u er zeker van zijn dat uw plaatselijke Cat dealer uw meest deskundige en vertrouwde bron is voor de service- en onderhoudsbehoeften van uw 6015. Deskundige monteurs van Cat dealers beschikken over de unieke kennis, ervaring, opleiding en gereedschappen die nodig zijn om uw 6015 hydraulische shovel volledig te ondersteunen, ongeacht de behoefte of de plaats waar uw vestiging zich bevindt.
Voortdurende ondersteuning tijdens de levensduur van uw 6015
Zoals elk Cat uitrustingsstuk is de 6015 ontworpen en gebouwd voor maximale productiviteit en bedrijfszuinigheid gedurende de gehele levensduur. Om u te helpen deze prestatieniveaus met uw 6015 te halen, bieden Cat dealers een brede reeks onderhoudsplannen die de inzetbaarheid en het rendement op uw investering maximaliseren, waaronder:
- Preventieve onderhoudsprogramma's.
- Diagnosediensten, zoals systematisch onderzoek van smeerolie en technische analyse.
- Rebuild- en Reman-opties.
- Onderhoudscontracten.
En hoewel de 6015 is ontworpen voor gemakkelijke bediening, kan uw Cat dealer trainingsprogramma's organiseren om machinisten te helpen hun productiviteit te verbeteren, stilstand te beperken, bedrijfskosten te verlagen en veiligheid te verhogen.
Niemand kent uw 6015 hydraulische shovel beter
De overgrote meerderheid van Cat dealers over de hele wereld ondersteunen onze lijn hydraulische shovels al meer dan tien jaar, dus zij zijn als geen ander in staat de prestaties van uw 6015 te optimaliseren met hun ongeëvenaarde expertise op het gebied van Cat hydraulische shovels. Deze expertise omvat een grondige kennis van hoe de 6015 het best kan worden toegepast en gebruikt in alle soorten toepassingen, zodat zij rekening kunnen houden met uw locatiespecifieke factoren om uw bedrijfs- en onderhoudskosten te helpen verlagen.
Ontworpen voor veilig, eenvoudig onderhoudsgemak en toegankelijkheid van componenten, voor meer inzetbaarheid en een hogere productiviteit.
Gemakkelijk bereikbare onderhoudspunten
- Onderhoudspunten zijn gemakkelijk bereikbaar vanaf loopbruggen of op maaiveldhoogte, zodat kritiek routineonderhoud snel, veilig en efficiënt kan worden uitgevoerd.
- Centrale smeerpunten vereenvoudigen het onderhoud op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Staand motorcompartiment en pompkamer bieden gemakkelijke toegang voor onderhoud aan motor en pompen.
- Rechter en linker onderhoudsplatforms met open rooster bieden toegang tot de cabine, het dwarslooppad, de onderhoudsdeuren tot de motor en de motor/pompkamer voor veilig en gemakkelijk onderhoud.
- Toegangsdeuren openen naar buiten voor eenvoudige inspectie.
- Grote onderhoudsdeuren bieden voldoende ruimte voor inspectie en onderhoud.
- Leuningen omsluiten alle looppaden en onderhoudsplatforms voor een betrouwbare toegang voor onderhoud.
- Snelvulsysteem voor brandstof op maaiveldhoogte en gewone vuldop bovenop de tank.
- Opschroefbare filters voor brandstof- en oliesystemen verkorten de verversingstijd en zorgen voor schone, dichte afdichtingen.
Robuuste verlichting voor onderhoud in donkere omstandigheden
- Verlichte motorcompartiment en pompkamer.
- Optionele ladderverlichting, met toegangsschakelaar op maaiveldhoogte, zorgt voor een verlichte in- en uitgang voor de veiligheid van het onderhoudspersoneel.
- Extra optionele werklampen bieden uitstekende verlichting voor opstap-, onderhouds- en werkruimten in donkere omstandigheden.
Preventief onderhoud vergemakkelijkt
- Kijkglazen voor radiateur, hydrauliek, brandstof en zwenkaandrijvingen zijn zichtbaar vanuit het midden van de machine voor dagelijkse vloeistofinspecties.
- Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling – S-O-SSM) voor hydraulisch systeem en motorolie bieden een snelle, gemakkelijke manier om niet-verontreinigde vloeistofmonsters te nemen voor een betere analyse en betrouwbaarheid.
- Met Key-On vloeistofpeilcontrole kan het vloeistofpeil op het hoofdscherm in de cabine worden gecontroleerd voordat de motor wordt gebruikt.
- Het programma voor preventief onderhoud houdt de tijd tot het volgende onderhoudsinterval bij en kan optioneel waarschuwen voor intervallen die binnenkort moeten worden uitgevoerd of voor onderhoud dat over tijd is.
- Hydraulische druktestpoorten, op vrijwel elke vereiste plaats, bieden snelle, gemakkelijke toegang voor het testen of aanpassen van de hydraulische druk.
- Standaard automatisch smeerfunctie zorgt voor automatische smering met vooraf bepaalde cycli voor onderhoudsvrije werking.
- Met het standaard vetspuitpistool kan het scharnier van de voorste laadbak eenmaal per dienst op maaiveldhoogte worden gesmeerd. Geen gevoelige automatische smeerleidingen op de achterkant van de laadbak of het laadbakscharniermechanisme dat beschadigd kunnen raken.
Snelle assemblage en efficiënte transporteerbaarheid
- Modulair ontwerp maakt assemblage, en demontage voor transport, snel en gemakkelijk.
- Modulaire verzending maakt snel en kosteneffectief transport van locatie naar locatie mogelijk. – De bovenbouw kan als één geheel worden vervoerd, met de motor klaar voor gebruik. – Alleen de assemblage van de rollenwagens, het uitrustingsstuk (giek, graafarm en laadbak), het contragewicht en de aansluiting van de hydraulische slangen is vereist.