6020

Hydraulische mijnbouwshovels 6020 6020

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen – SAE J1995
1040 hp
776 kW
Laadvermogen laadbak
23.8 ton (US)
21.6 t
Bedrijfsgewicht
253.8 ton (US)
230.2 t

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

VEILIGHEID

  • Bescherming van machinist (Bovenste afscherming), gecertificeerde cabine met voorruit van veiligheidsglas.
  • Uitstekend zicht dankzij een cabinepositie die een duidelijk uitzicht biedt op de graaf- en laadgebieden, een ruit in de cabinevloer die zicht op de rupsen biedt, LED-verlichting en optioneel camerabewakingssysteem.
  • Meerdere noodstopschakelaars, inclusief een trekschakelaar die toegankelijk is vanaf de grond.
  • Veilig in- en uitstappen met brede antislip-gangpaden, intrekbare 45-graden trap en drie uitgangsmogelijkheden voor een snelle vluchtweg.
  • Veilig onderhoud met afsluitbare accu-isolatie en startblokkeerschakelaar, plus een veilige toegang tot de componenten van de krachtbron vanaf het machineplatform en het contragewicht.
Cat

CABINE VAN MACHINIST

  • Een stille en volledig op overdruk gebrachte cabine met een ergonomische stoel voor de machinist en ergonomische bedieningselementen, superieure isolatie, uitgebreide ventilatie in de cabine via een krachtige airco-unit en vele optimaal geplaatste ventilatie-openingen.
  • Gemakkelijk toegankelijke ergonomische joysticks met elektronisch-hydraulische servobesturing, die een dynamische en nauwkeurige respons leveren en ervoor zorgen dat er geen hydrauliekleidingen aanwezig zijn in de cabine.
  • Betere bedienbaarheid dankzij de ergonomische joystick en het hydraulisch systeem met vijf circuits, waardoor tegelijkertijd twee cilinderbewegingen, twee rijbewegingen en een zwenkbeweging kunnen worden uitgevoerd.
  • Betere trainingsmogelijkheden dankzij het gepatenteerde ontwerp met drie zittingen, een verhoogd observator-werkstation en goed bereikbare dubbele noodstopdrukknoppen in de cabine.
  • 10 inch hoge-definitie kleurenaanraakscherm biedt hulpmiddelen voor probleemoplossing en machinedocumentatie.
Cat

BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID

  • Beter slijtagegedrag van onderstelcomponenten dankzij de zwevende duwbuis, die zorgt voor een gelijkmatige schuifslijtage van het loopwiel en voor een langere componentlevensduur; een aandrijfsysteem met weinig slijtage dankzij het hoge aantal inductiegeharde sprocketwielen; en een optionele ruw-terrein beschermingsset voor het onderstel.
  • De exclusieve Cat-rupsuitvoering Positive Pin Retention 2 (PPR2) voorkomt dat de pennen loslopen en de schakels scheuren voor een betrouwbare afdichting en een maximale levensduur van de rupsbanden.
  • Constructies die zijn ontworpen en vervaardigd om de zwaarste graafomstandigheden te weerstaan, met staal van hoge sterkte, volledig doorlopende, geprofileerde en geslepen lassen op kritieke punten, en gieken en sticks die na het lassen spanningsvrij zijn gemaakt.
  • Efficiënt onafhankelijk oliekoelsysteem, dat de levensduur van de hydraulische componenten beschermt en verlengt.
Cat

PRODUCTIVITEIT EN PRESTATIES

  • Tot 25% grotere efficiëntie dankzij Hydraulic Optimization, waarbij op dynamische wijze individuele pompen of groepen van pompen de exacte stroom en druk leveren die elke hydraulische functie nodig heeft.
  • Duurzame Cat C32-motor, die ongeëvenaarde prestaties, een hoog vermogen en een beproefde duurzaamheid biedt, en die heeft bewezen de uitdagende omstandigheden op mijnbouwlocaties over de hele wereld te kunnen overwinnen.
  • De motor is geoptimaliseerd voor een laag brandstofverbruik bij toerentallen van 1.800 omw/min en lager; en heeft bovendien een aanzienlijk lager brandstofverbruik dankzij de integratie van motor en machine.
  • Maximale inzetbaarheid, zonder werkonderbrekingen voor regeneratie, motorcorrectie of behandeling van secundaire vloeistof bij koud weer.
Cat

LAADBAKKEN EN GET

  • Laadbakken en graafwerktuigen (GET) die zijn ontworpen om de duurzaamheid en productiviteit te maximaliseren en die perfect zijn afgestemd op uw shovel en toepassing.
  • Geïntegreerd om te werken als onderdeel van een machinesysteem, zodat u hoge productiviteit en de laagste prijs per ton kunt realiseren.
  • Een reeks van formaten en slijtpakketten voor de ideale afstemming op uw shovel en toepassing.
  • Vier puntvormen hamerloze GET die speciaal zijn ontworpen voor de 6020, zonder noodzaak voor speciaal gereedschap voor verwijdering en installatie.
  • Slijtpakketten die uw investering beschermen, met inbegrip van speciaal voeringsmateriaal en lip-, vleugel- en hielbekledingen.
Cat

CONNECTIVITEIT EN TECHNOLOGIE

  • Grotere connectiviteit met het verbeterde Product Link™ Elite-systeem, dat de beschikbaarheid van de gegevens van de 6020 verhoogt en waarmee informatie kan worden verzameld en doorgestuurd naar lokaal of in de cloud gehoste applicaties zoals Cat MineStar™ Solutions Health Office, Health Equipment Insights of Equipment Care Advisor.
  • De vroegst mogelijke detectie van fouten door middel van het Board Control Systeem, dat gebruikmaakt van sensoren in de volledige machine voor het bewaken van bedrijfsgegevens, het registreren van storingen en het hoorbaar en zichtbaar informeren van de machinist.
  • Af fabriek voorbereid voor Cat MineStar™-oplossingen, met een reeks mogelijkheden die voldoen aan de behoeften van uw machinepark.

Productspecificaties voor 6020

Motorvermogen – SAE J1995 1040 hp 776 kW
Laadvermogen laadbak 23.8 ton (US) 21.6 t
Bedrijfsgewicht 253.8 ton (US) 230.2 t
Opmerking Bovengenoemde specificaties gelden voor de lepelbakconfiguratie. Een configuratie zonder voorzijde is ook beschikbaar. Bovengenoemde specificaties gelden voor de lepelbakconfiguratie. Een configuratie zonder voorzijde is ook beschikbaar.
Standaard bakinhoud 15.7 yd³ 12 m³
Uitgerust met (1) Snelkoppelingen voor: – Dieselbrandstof
– Motorkoelvloeistof
– Oliepomp voor transmissieversnelling
– Motorolie (carter)
– Hydrauliekolie
Snelkoppelingen voor: – Dieselbrandstof
– Motorkoelvloeistof
– Oliepomp voor transmissieversnelling
– Motorolie (carter)
– Hydrauliekolie
Uitgerust met (3) Controlelampje voor volle hydrauliekolietank Controlelampje voor volle hydrauliekolietank
Kenmerken Centrale onderhoudszone toegankelijk vanaf op maaiveldhoogte. Centrale onderhoudszone toegankelijk vanaf op maaiveldhoogte.
Uitgerust met (2) Aansluiting voor Cat noodstart Aansluiting voor Cat noodstart
Elektronisch pompbeheer omvat (1) Elektronische lastbegrenzingsregeling Elektronische lastbegrenzingsregeling
Maximumdruk – Zwenken – Versnellen 4495 psi 310 bar
Maximale zwenkoliestroom 216 gpm 783 L/min
Maximale druk – zwenken – vertragen 5080 psi 350 bar
Maximale druk – rijden 4495 psi 310 bar
Elektronisch pompbeheer omvat (3) Automatische terugkeer van de hoofdpompen naar nulstroom Automatische terugkeer van de hoofdpompen naar nulstroom
Maximumdruk – uitrustingsstuk 4495 psi 310 bar
Inhoud van hydrauliekolietank 740 gal (US) 2800 L
Hoofdpompen 6 x variabele tuimelplaatpomp 6 x variabele tuimelplaatpomp
Filters (3) Full-flow filters (10 μm) voor koelretourcircuit Full-flow filters (10 μm) voor koelretourcircuit
Elektronisch pompbeheer omvat (2) Toewijzing van de pomp aan een specifiek circuit Toewijzing van de pomp aan een specifiek circuit
Filters (2) Full-flow filters (10 μm) voor volledig retourcircuit Full-flow filters (10 μm) voor volledig retourcircuit
Maximale totale oliestroom 621 gpm 2350 L/min
Filters (1) Full-flow hogedrukfilters (100 μm) voor de hoofdpompen, direct achter elke pomp geïnstalleerd Full-flow hogedrukfilters (100 μm) voor de hoofdpompen, direct achter elke pomp geïnstalleerd
Filters (5) Transmissie-oliefilter (40 μm) Transmissie-oliefilter (40 μm)
Totaal volume van hydrauliekolie 925 gal (US) 3500 L
Elektronisch pompbeheer omvat (5) Verminderde oliestroom van hoofdpompen bij hoge temperatuur van hydrauliekolie en bij hoge motortemperatuur Verminderde oliestroom van hoofdpompen bij hoge temperatuur van hydrauliekolie en bij hoge motortemperatuur
Elektronisch pompbeheer omvat (4) Automatische toerentalverlaging tijdens breekwerk Automatische toerentalverlaging tijdens breekwerk
Kenmerken (1) Drukuitschakelfunctie voor alle hoofdpompen Drukuitschakelfunctie voor alle hoofdpompen
Filters (4) Drukfilters (6 μm) voor servocircuit Drukfilters (6 μm) voor servocircuit
Kenmerken (2) Koeling van de oliepomp voor transmissieversnelling Koeling van de oliepomp voor transmissieversnelling
Cilinderinhoud 1959 in³ 32 L
Maximale hoogte zonder ontregeling 3622 m (11,884 ft) – boven zeeniveau 3622 m (11,884 ft) – boven zeeniveau
Componenten (3) Zwaar uitgevoerd luchtfilters Zwaar uitgevoerd luchtfilters
Inhoud van brandstoftank 951 gal (US) 3600 L
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Componenten (6) Grote brandstoftank maakt 24-uurs werking van de machine mogelijk Grote brandstoftank maakt 24-uurs werking van de machine mogelijk
Merk en type Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Aantal cilinders 12 12
Nominaal toerental 1800 min-1 (1800 omw/min) 1800 min-1 (1800 omw/min)
Componenten (4) Tweetraps brandstoffilter Tweetraps brandstoffilter
Componenten (2) Motorregeling met microprocessor Motorregeling met microprocessor
Dynamo 275A 275A
Componenten (5) Extra waterafscheider met hoge capaciteit, inclusief elektrische aanzuigpomp Extra waterafscheider met hoge capaciteit, inclusief elektrische aanzuigpomp
Componenten (1) Hydraulisch aangedreven radiateurventilator met variabele elektronisch geregelde ventilatorsnelheid Hydraulisch aangedreven radiateurventilator met variabele elektronisch geregelde ventilatorsnelheid
Laadbakken uitgerust met – Speciaal voeringmateriaal bedekt belangrijkste slijtagegedeelten aan binnen- en buitenzijde
– Lipkappen
– Vleugelkappen
– Hielkappen
– Speciaal voeringmateriaal bedekt belangrijkste slijtagegedeelten aan binnen- en buitenzijde
– Lipkappen
– Vleugelkappen
– Hielkappen
Type (5) Zwevende kleppen voor omlaag brengen van de giek Zwevende kleppen voor omlaag brengen van de giek
Type (3) Giek en graafarm worden spanningsvrij gemaakt na het lassen Giek en graafarm worden spanningsvrij gemaakt na het lassen
Type (1) Giek en graafarm torsiebestendig met gelast doosvormig ontwerp Giek en graafarm torsiebestendig met gelast doosvormig ontwerp
Type (4) Bordessen met rails bij de giek Bordessen met rails bij de giek
Type (2) Staal met hoge treksterkte en massief stalen gietstukken op scharnierpuntplaatsen Staal met hoge treksterkte en massief stalen gietstukken op scharnierpuntplaatsen
Zwenkaandrijving 2 compacte planetaire transmissies met motoren met axiale zuiger 2 compacte planetaire transmissies met motoren met axiale zuiger
Parkeerrem Natte lamellenrem, veerbelast/hydraulisch gelost Natte lamellenrem, veerbelast/hydraulisch gelost
Zwenkring Rollager met drievoudige lagerring en afgedichte interne tandwielen Rollager met drievoudige lagerring en afgedichte interne tandwielen
Kenmerken (1) Open zwenkcircuit met automatische vertraging wanneer joysticks in neutraal staan Open zwenkcircuit met automatische vertraging wanneer joysticks in neutraal staan
Kenmerken (2) Alle loopringen van de zwenkring en het vetreservoir voor interne tandwielen worden gevoed door een automatisch, centraal smeersysteem Alle loopringen van de zwenkring en het vetreservoir voor interne tandwielen worden gevoed door een automatisch, centraal smeersysteem
Maximale zwenksnelheid 4.9 tpm 4.9 tpm
Op ooghoogte van de machinist (bij benadering) 18.04 ft 5.5 m
Interne afmetingen van cabine – hoogte 6.79 ft 2070 mm
Interne afmetingen van cabine – breedte 5.33 ft 1625 mm
Componenten (6) Wegklapbare extra stoel met veiligheidsgordel voor derde persoon Wegklapbare extra stoel met veiligheidsgordel voor derde persoon
Interne afmetingen van cabine – lengte 7.32 ft 2230 mm
Nieuwe BCS-kenmerken (5) USB-, LAN- (TCP/IP) en CAN BUS-interfaces voor data-export USB-, LAN- (TCP/IP) en CAN BUS-interfaces voor data-export
Componenten (10) Toegang tot de machine via inschuifbare toegangstrap, hoek van de trap ongeveer 45 graden, hydraulisch bediend Toegang tot de machine via inschuifbare toegangstrap, hoek van de trap ongeveer 45 graden, hydraulisch bediend
Componenten (1) Grote ruit in cabinevloer met verwijderbaar rooster voor eenvoudige reiniging Grote ruit in cabinevloer met verwijderbaar rooster voor eenvoudige reiniging
Componenten (2) Pneumatisch gedempte en multiverstelbare comfortstoel met lendensteun, stoelverwarming, veiligheidsgordel, hoofdsteun en armleuningen Pneumatisch gedempte en multiverstelbare comfortstoel met lendensteun, stoelverwarming, veiligheidsgordel, hoofdsteun en armleuningen
Nieuwe kenmerken van ingebouwd regelsysteem (BCS): Elektronisch bewakings-, gegevensregistratie- en diagnosesysteem voor vitale tekenen en gegevens van de motoren, hydraulisch systeem en smeersysteem Elektronisch bewakings-, gegevensregistratie- en diagnosesysteem voor vitale tekenen en gegevens van de motoren, hydraulisch systeem en smeersysteem
Nieuwe BCS-kenmerken (1) Robuust instrumentenpaneel met groot (254 mm/10 in) kleurenaanraakscherm Robuust instrumentenpaneel met groot (254 mm/10 in) kleurenaanraakscherm
Componenten (9) Rolgordijnen Rolgordijnen
Componenten (7) Bescherming van machinist (Steenafscherming; goedgekeurd conform ISO 10262:1998 [Bovenste afscherming]) Bescherming van machinist (Steenafscherming; goedgekeurd conform ISO 10262:1998 [Bovenste afscherming])
Componenten (8) Voorruit met parallelle intervalruitenwisser/-sproeier Voorruit met parallelle intervalruitenwisser/-sproeier
Nieuwe BCS-kenmerken (4) Mogelijkheden foutgeheugen Mogelijkheden foutgeheugen
Componenten (11) Extra noodladder in de nabijheid van het noodluik Extra noodladder in de nabijheid van het noodluik
Componenten (4) Joystick geïntegreerd in verstelbare armleuning Joystick geïntegreerd in verstelbare armleuning
Nieuwe BCS-kenmerken (2) Hulp op het scherm bij het oplossen van problemen Hulp op het scherm bij het oplossen van problemen
Componenten (5) Grote trainerstoel met veiligheidsgordel en werktafel Grote trainerstoel met veiligheidsgordel en werktafel
Nieuwe BCS-kenmerken (3) Grafische gegevensregistratie Grafische gegevensregistratie
Componenten (3) Veiligheidsschakelaar in stoel van de machinist voor automatische bewegingsuitschakeling Veiligheidsschakelaar in stoel van de machinist voor automatische bewegingsuitschakeling
Nettovermogen – SAE J1349 1032 hp 770 kW
Brutovermogen – SAE J1995 1040 hp 776 kW
Motortype Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Bedrijfsgewicht 254 ton (US) 230 t
Laadvermogen laadbak 24 Sh Ton 22 t
Type (2) Vet geleverd aan zwenkwiellager, alle scharnierpunten van het uitrustingsstuk en het lager van de zwenkversnellingsbak Vet geleverd aan zwenkwiellager, alle scharnierpunten van het uitrustingsstuk en het lager van de zwenkversnellingsbak
Inhoud – smeervethouder 54 gal (US) 205 L
Type (3) Systeemconditie en storingen weergegeven door ingebouwd regelsysteem (BCS) Systeemconditie en storingen weergegeven door ingebouwd regelsysteem (BCS)
Type (1) Progressief éénkringssysteem met hydraulisch aangedreven pomp voor zwaar gebruik en elektronische tijdregeling Progressief éénkringssysteem met hydraulisch aangedreven pomp voor zwaar gebruik en elektronische tijdregeling
Kenmerken (1) Koelsysteem volledig onafhankelijk van alle hoofdcircuits, d.w.z. geregelde koelcapaciteit is beschikbaar wanneer de motor draait Koelsysteem volledig onafhankelijk van alle hoofdcircuits, d.w.z. geregelde koelcapaciteit is beschikbaar wanneer de motor draait
Kenmerken (3) Uiterst hoog koelingsrendement om een optimale olietemperatuur te garanderen Uiterst hoog koelingsrendement om een optimale olietemperatuur te garanderen
Oliestroom van koelpompen 211 gpm 800 L/min
Diameter – ventilator 4.92 ft 1500 mm
Kenmerken (2) Variabele elektronisch geregelde ventilatorsnelheid en oliestroom door koeler Variabele elektronisch geregelde ventilatorsnelheid en oliestroom door koeler
Bodemdruk 31.9 psi 22 N/cm²
Bedrijfsgewicht 507500 lb 230200 kg
Standaardrupsplaten 2.62 ft 800 mm
Nettovermogen – SAE J1349 1032 hp 770 kW
Emissies Voldoet aan China Nonroad Stage III emissienormen, gelijkwaardig aan Tier 2 Voldoet aan China Nonroad Stage III emissienormen, gelijkwaardig aan Tier 2
Brutovermogen – SAE J1995 1040 hp 776 kW
Nettovermogen – ISO 9249 1037 hp 774 kW
Componenten (1) Noodstopknoppen in de cabine, toegankelijk vanaf alle zitplaatsen, en in de motormodule Noodstopknoppen in de cabine, toegankelijk vanaf alle zitplaatsen, en in de motormodule
Relais accu-isolatie handmatig vergrendelbare ontkoppelschakelaar en automatisch ontkoppelrelais handmatig vergrendelbare ontkoppelschakelaar en automatisch ontkoppelrelais
Accu's (elk 12 V) – In serie/parallelinstallatie 630 Ah – 24 V 630 Ah – 24 V
Componenten (3) 9 LED-werkschijnwerpers met hoge helderheid: – 7 voor werkgebied
– 2 voor achterkant
9 LED-werkschijnwerpers met hoge helderheid: – 7 voor werkgebied
– 2 voor achterkant
Systeemspanning 24 V 24 V
Componenten (6) 1 zwaailamp op cabinedak 1 zwaailamp op cabinedak
Componenten (5) 7 LED-servicelampen 7 LED-servicelampen
Accu's (elk 12 V) 6 × 210 Ah 6 × 210 Ah
Componenten (2) Extra noodstop op maaiveldhoogte Extra noodstop op maaiveldhoogte
Componenten (4) 2 LED-toegangsschijnwerpers met hoge helderheid 2 LED-toegangsschijnwerpers met hoge helderheid
Merk en type Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Componenten (2) Dubbele dieseloxidatiekatalysatoren (DOC's) Dubbele dieseloxidatiekatalysatoren (DOC's)
Inhoud van brandstoftank 951 gal (US) 3600 L
Boring 5.71 in 145 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32 L
Slag 6.38 in 162 mm
Aantal cilinders 12 12
Nominaal toerental 1800 min-1 (1800 omw/min) 1800 min-1 (1800 omw/min)
Componenten (7) Tweetraps brandstoffilter Tweetraps brandstoffilter
Componenten (3) MEUI™-C-brandstofsysteem MEUI™-C-brandstofsysteem
Componenten (4) Hydraulisch aangedreven radiateurventilator met variabele elektronisch geregelde ventilatorsnelheid Hydraulisch aangedreven radiateurventilator met variabele elektronisch geregelde ventilatorsnelheid
Maximale hoogte zonder ontregeling 2925 m (9,600 ft) – boven zeeniveau 2925 m (9,600 ft) – boven zeeniveau
Componenten (1) Cat NOx-reductiesysteem Cat NOx-reductiesysteem
Dynamo 275A 275A
Componenten (5) Motorregeling met microprocessor Motorregeling met microprocessor
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Componenten (6) Zwaar uitgevoerd luchtfilters Zwaar uitgevoerd luchtfilters
Componenten (8) Extra waterafscheider met hoge capaciteit, inclusief elektrische aanzuigpomp Extra waterafscheider met hoge capaciteit, inclusief elektrische aanzuigpomp
Componenten (9) Grote brandstoftank maakt 24-uurs werking van de machine mogelijk Grote brandstoftank maakt 24-uurs werking van de machine mogelijk
Rijaandrijvingen – per kant 1 planetaire transmissie met 2 tweetraps axiale zuigermotoren 1 planetaire transmissie met 2 tweetraps axiale zuigermotoren
Hellingvermogen – rijaandrijvingen Bij benadering 54% Bij benadering 54%
Componenten (3) Alle loopvlakken van sprockets, loopwielen, rollen en rupsschakels zijn gehard Alle loopvlakken van sprockets, loopwielen, rollen en rupsschakels zijn gehard
Steunrollen – per kant 3 3
Maximale trekkracht 265860 lbf 1183 kN
Rupsplaten – per kant 45 45
Componenten (1) Gesmede rupsplaten met dubbele kam Gesmede rupsplaten met dubbele kam
Componenten (2) Kettingschakels verbonden met geharde pennen en bussen Kettingschakels verbonden met geharde pennen en bussen
Rijsnelheid – 2e fase – maximaal 1.49 mph 2.4 km/h
Componenten (6) Akoestisch rijalarm Akoestisch rijalarm
Componenten (4) Volledig hydraulisch zelfstellend rupsspanningssysteem met accumulator Volledig hydraulisch zelfstellend rupsspanningssysteem met accumulator
Onderste rollen – per kant 8 8
Rijsnelheid – 1e fase – maximaal 0.68 mph 1.1 km/h
Parkeerremmen Natte lamellenrem, veerbediend/hydraulisch gelost Natte lamellenrem, veerbediend/hydraulisch gelost
Componenten (5) Automatische hydraulische retarderklep om te hoog toerental te voorkomen bij heuvelafwaarts rijden Automatische hydraulische retarderklep om te hoog toerental te voorkomen bij heuvelafwaarts rijden
Motortype Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™
Nettovermogen – SAE J1349 1019 hp 761 kW
Brutovermogen – SAE J1995 1033 hp 771 kW
Maximaal graafbereik 52.17 ft 15.9 m
Maximale graafdiepte 26.57 ft 8.1 m
Maximale graafhoogte 45.6 ft 13.9 m
Standaard laadbakinhoud – Dieplepelbak (met kopvorming 1:1) 15.7 yd³ 12 m³
Maximale opbreekkracht giek 146125 lb 650 kN
Maximale opbreekkracht giek 164050 lb 730 kN
Brutovermogen – SAE J1995 1033 hp 771 kW
Nettovermogen – SAE J1349 1019 hp 761 kW
Nettovermogen – ISO 9249 1024 hp 764 kW
Emissies Voldoet aan Tier 4 Final en Stage V emissienormen Voldoet aan Tier 4 Final en Stage V emissienormen

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

6020 Hydraulische mijnbouwshovel

6020 Hydraulische mijnbouwshovel

Cat 6020 hydraulische mijnbouwshovel: Feedback vanuit het veld

Maak kennis met de Cat 6020 hydraulische mijnbouwshovel

Cat 6020 hydraulische mijnbouwshovel: Feedback vanuit het veld
Maak kennis met de Cat 6020 hydraulische mijnbouwshovel

360 View
360 View

Vergelijk 6020 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN