Verhoog uw productiviteit met duurzame en betrouwbare Cat® C32-motoren, nu leverbaar voor zowel sterk gereguleerde als minder sterk gereguleerde landen
Onze sterk gereguleerde, niet-SCR-oplossing is onderhoudsvrij, gecertificeerd om te voldoen aan de Amerikaanse Tier 4 Final/EU fase V-emissienormen, en vereist geen Diesel Exhaust Fluid (DEF)
Betrouwbare C32-motoren
De C32 levert duurzaam, betrouwbaar vermogen dat uw primaire laadgereedschap productief houdt en heeft bewezen onder zware mijnbouwomstandigheden te kunnen presteren. De C32 biedt lage bedrijfskosten en wordt 24/7 ondersteund door uw plaatselijke Cat dealer, zodat u een piekproductiviteit tot 4000 ton/uur kunt bereiken
Onze optie met elektrische aandrijving biedt een goedkoper alternatief per ton dan hydraulische mijnbouwshovels met dieselaandrijving, met behoud van de robuustheid die u nodig hebt en met een superieure beschikbaarheid omdat er niet hoeft te worden bijgetankt en er minder onderhoud nodig is. De 6040 AC/6040 AC FS is de ideale oplossing voor werkzaamheden die niet veel mobiliteit vereisen en die prijs stellen op een model met lage kosten per ton.
Blijf produceren en garandeer de veiligheid van uw machinisten, zelfs als één motor uitvalt
Dankzij ons concept met twee motoren kunt u rekenen op meer veiligheid, betere inzetbaarheid, hogere productiviteit en beter onderhoudsgemak.
Verbeterde veiligheid
De mogelijkheid om uw shovel voor reparatie naar een veilig gebied te verplaatsen, weg van hoge wanden, ontploffingszones of andere veiligheidsrisico's, is nog steeds mogelijk met gebruik van één motor.
Betere inzetbaarheid en meer productiviteit
65% van de volledige productie kan nog steeds worden bereikt met het gebruik van één motor. Dit is te danken aan het vermogen van de shovel om maximale graafkrachten uit te oefenen, het voorste uitrustingsstuk te laten zakken zonder motorvermogen (d.w.z. drukloos), en energie terug te winnen via het gesloten zwenkcircuit.
Meer onderhoudsgemak
Het opsporen van problemen wordt sterk vereenvoudigd en versneld doordat de ene motor met de andere kan worden vergeleken.
Effectiever graven met ons unieke TriPower-ontwerp van de lepelschop
U ervaart een veiligere, gemakkelijkere en snellere werking van de lepelschop met TriPower™, een systeem dat zich wereldwijd heeft bewezen op meer dan duizend Cat hydraulische mijnbouwshovels. Onze hydraulische mijnbouwshovels in FS-configuratie genereren een superieure mechanische hefboomwerking en controle en maken gebruik van een uniek giekontwerp met draaibare driehoekige tuimelaars. Dit ontwerp zorgt voor snellere cyclustijden, meer effectieve hefkracht, constant giekmomentum, automatisch constante bakhoek en automatische terugrolbegrenzer.
Snellere cyclustijden
Snellere hefsnelheden worden bereikt doordat het ontwerp het gebruik van giekcilinders met een kleinere diameter mogelijk maakt.
Grotere effectieve hefkracht
Het ontwerp brengt de graafkrachten over op de bovenbouw, waardoor een ondersteunend giekmomentum ontstaat naast het momentum dat hydraulisch wordt gegenereerd.
Constant giekmomentum
Maakt kleinere giekcilinders mogelijk voor een hogere hefsnelheid. Houdt de hefsnelheid constant. Stelt de shovel in staat één lading over de hele graafafstand te heffen. Terugtrekken van de giekcilinders is niet nodig, wat garandeert dat alle hydraulische pompen de functie voor het heffen van de giek voeden.
Automatische constante laadbakhoek
Materiaalverspilling wordt vermeden tijdens het heffen van de giek doordat de gevulde bak automatisch een constante bakhoek aanhoudt. Bij conventionele kinematische systemen moet de machinist de bakpositie tijdens het heffen handmatig regelen, waardoor de beschikbare oliestroom voor de giekcilinders gehalveerd wordt.
Automatische terugrolbegrenzer
Ons systeem voorkomt dat er materiaal op de cabine en de bovenwagen van de machine terechtkomt en zorgt ervoor dat de bak zich altijd in een veilige positie bevindt, zonder dat de machinist hem hoeft te bedienen/manipuleren als hij op maximumhoogte is. De giekcilinder blijft de maximale oliestroom ontvangen, omdat de machinist de bakcilinder niet hoeft te activeren.
Eenvoudig, veilig systeemonderhoud
Het hoofdventielenblok bevindt zich boven op de giek en zorgt voor een overzichtelijke organisatie voor een veilige werking, eenvoudige inspectie en snel onderhoud, en vermindert het aantal benodigde slangen.
Kortere cyclustijden
Snellere cyclustijden worden gerealiseerd doordat vlotterkleppen worden gebruikt om de giek te laten zakken in plaats van pompen in te schakelen. Hierdoor kan de giek sneller worden bewogen en kunnen andere bedieningsfuncties tegelijk worden uitgevoerd, zoals het kantelen van de bak en het in- en uitschuiven van de graafarm.
Grotere Controle
Uw machinisten zullen meer controle ervaren met ons hydraulisch systeem met vijf circuits, waardoor twee cilinderbewegingen, twee rijbewegingen en het zwenken gelijktijdig kunnen worden geregeld.
Bescherm en verleng de levensduur van uw hydraulische componenten en afdichtingen
Ons unieke onafhankelijke oliekoelsysteem zorgt voor een efficiëntere koeling, vooral bij veeleisende toepassingen, en verlengt de levensduur van de onderdelen van uw hydraulische mijnbouwshovel.
Efficiëntere oliekoeling
Ons systeem is onafhankelijk van de retourolie en bereikt efficiëntie door het gebruik van speciale pompen die koelcapaciteit leveren wanneer dat nodig is, ongeacht of de motor stationair draait of wordt belast. Dit betekent dat de optimale olietemperatuur wordt gehandhaafd, zelfs terwijl uw machinist wacht tot de volgende vrachtwagen wordt geladen. Concurrerende hydraulische mijnbouwshovels koelen alleen wanneer de machine werkt en de motor wordt belast. Extra efficiëntie wordt bereikt via onze thermostatisch geregelde snelheid van de radiatorventilator. De ventilatoren draaien pas als de olietemperatuur boven de 50 °C (122 °F) komt, waardoor energie wordt bespaard.
Optimale olietemperatuur gehandhaafd
Het zeer efficiënte oliekoelsysteem zorgt ervoor dat de olietemperatuur slechts 25 °C tot 30 °C (45 °F tot 54 °F) hoger is dan de omgevingstemperatuur. Zo blijft de bedrijfstemperatuur van de hydraulische olie binnen het optimale viscositeitsbereik van 50 °C tot 70 °C (122 °F tot 158 °F).
Ervaar een verbeterde machinebesturing en levensduur van onderdelen, terwijl u het brandstofverbruik en de geluidsemissie verlaagt met ons intelligente pompbeheersysteem
Voor optimale prestaties evalueert ons pompbeheersysteem voortdurend de werkelijke motor- en hydraulische bedrijfswaarden aan de hand van de ingestelde waarden, en past de pompoutput dienovereenkomstig aan. Dit resulteert in een efficiënt gebruik van de motor voor een hogere productiviteit. Voordelen van het pompbeheersysteem zijn onder meer: Optimaal gebruik van het motorvermogen en voorkoming van overbelasting van de motor via elektronische regeling van de belastingslimiet; Lager energieverbruik en minder thermische belasting van de hydraulische olie met nulregeling van het oliedebiet voor de hoofdpompen; Lager brandstofverbruik en minder geluidsemissie via automatische toerentalverlaging; Minder slijtage van onderdelen en minder geluidsemissie met automatische oliedebietverlaging voor het sluiten/openen van de klemkaak; Bescherming van onderdelen met automatische oliedebietverlaging als de hydraulische en/of motorkoelvloeistoftemperatuur het ingestelde maximum overschrijdt; Betere bedieningsrespons voor de machinist via pompdebiet op verzoek.
Laad meer materiaal, tegen lagere kosten, met de energieterugwinningsfunctie van ons gesloten zwenkcircuit
Ons gesloten zwenkcircuit biedt snellere cyclustijden en een hogere energie-efficiëntie, terwijl het ook minder warmte produceert, en biedt duidelijke voordelen ten opzichte van concurrerende machines met open zwenksystemen.
Hogere efficiëntie door energieterugwinning
De kinetische energie die tijdens de zwenkbeweging wordt opgevangen, wordt tijdens de vertraging teruggevoerd in het systeem, waardoor meer vermogen vrijkomt voor het aandrijven van de hoofd- en hulppompen. Er wordt energie bespaard tijdens het vertragen, omdat het remmen gebeurt via tegenwerkende bedieningsorganen, in tegenstelling tot de gashendels die worden gebruikt in zwenksystemen met open circuit.
Energiebesparingen tijdens versnellen
Tijdens het versnellen wordt energie bespaard via koppelregeling, waarbij een drukbalansklep de zwenkpomp tegen de druk in het gesloten zwenkcircuit regelt, zodat op elk moment alleen de minimaal noodzakelijke oliestroom wordt gebruikt.
Kortere cyclustijden
Snellere hefbeweging van de giek tijdens het zwenken wordt bereikt met ons gesloten zwenksysteem, waardoor de totale productiviteit toeneemt.
Krijg optimale prestaties van de machinist met onze veilige en comfortabele cabine.
We begrijpen dat de prestaties van de machinist de belangsrijkste factor zijn in de effectiviteit van uw hydraulische shovel. Om hun werkdag zo productief mogelijk te helpen maken, hebben we veiligheids - en comfortfuncties ingebouwd in de cabine van de 6040.
Bescherming van uw machinist; elke dag, elke ploeg
Veiligheidsglas wordt gebruikt voor alle cabineramen en gewapend glas voor de voorruit. De stoel van de machinist is uitgerust met een geïntegreerde veiligheidsschakelaar die de hydraulische bediening automatisch neutraliseert wanneer de machinist de stoel verlaat. De positie van de cabine, op een hoogte van ongeveer 6,8 m (22 ft 4 inch), biedt een uitstekend zicht op de graaf- en laadzones. Bescherming van machinist (Bovenste afscherming) voldoet aan ISO 10262:1998 Niveau II certificering.
Ondersteuning van optimale prestaties van machinisten met comfortfuncties
Pneumatisch gedempte en multi-verstelbare comfortstoel voor de machinist Groot, transflectief kleurenaanraakscherm (BCS III) biedt vitale machinebewaking en diagnostische gegevens voor gemakkelijke probleemoplossing en servicehulp. Verbeterde bedieningsrespons en mogelijkheden van servo-afstelling via elektrohydraulische servobediening.
Verbeterde bedieningsrespons en geoptimaliseerd hydraulisch motorbelastingsmanagement
Help uw team te voldoen aan productiviteits- en prestatienormen met onze intuïtieve, informatieve boordelektronica.
Elektrohydraulische servobesturing - Verbeterde bedieningsrespons
Het systeem stuurt stuursignalen van de joysticks door, waardoor de machine snel en nauwkeurig reageert en de machinist minder vermoeid raakt.
Elektrohydraulische servobediening – Hogere inzetbaarheid
De inzetbaarheid wordt verhoogd als gevolg van vereenvoudigde probleemoplossing en geavanceerde diagnosemogelijkheden.
Elektrohydraulische servobediening – Meer comfort voor de machinist
Dankzij de eenvoudigere instelling van de servobedieniningskarakteristieken kunnen machinisten hun eigen voorkeuren instellen.
Elektrohydraulische servobesturing - Schone en stille cabine
In de cabine of de cabinemodule zijn geen hydraulische leidingen aanwezig, wat zorgt voor een schone opstelling met minder geluidsemissie.
Regel- en bewakingsplatform (Control and Monitoring Platform - CAMP) – Verminderde voorraad voor het regelsysteem
Het gestroomlijnde systeem vereist slechts één type regelaar voor elke functie (d.w.z. linker aandrijflijn, rechter aandrijflijn, servo en hulpaandrijving), waardoor het aantal vereiste regelaars in het systeem en de bijbehorende vervangingsvoorraad wordt verminderd.
Regel- en bewakingsplatform (Control and Monitoring Platform - CAMP) – Lager brandstofverbruik
De motor werkt in het optimale prestatiebereik tijdens de hele graafcyclus, waardoor minder brandstof wordt verbruikt.
Regel- en bewakingsplatform (Control and Monitoring Platform - CAMP) – Langere levensduur van componenten
Verminderde hydraulische pulsatie vermindert de druk op de motor en de hydraulische onderdelen.
Regel- en bewakingsplatform (Control and Monitoring Platform - CAMP) – Beter comfort voor de machinist
Minder trillingen en een soepelere beweging van de machine via beperkte drukpieken.
Regel- en bewakingsplatform (Control and Monitoring Platform - CAMP) – Documentatie op het beeldscherm
Het onderdelenboek, het technisch handboek en het bedieningshandboek, evenals de hydraulische en elektrische schema's, zijn beschikbaar in elektronisch formaat.
Helpen u de veiligheid en productiviteit te verhogen door middel van technologie
Met het oog op het verbeteren van de productiviteit en rentabiliteit van uw hydraulische mijnbouwshovel bieden wij momenteel een combinatie van Cat MineStar-systeem aanbiedingen en Cat hydraulische mijnbouwshovel technologische oplossingen.
Nieuwe en verbeterde Product Link™ Elite- en Cat MineStar-oplossingen
Om u te helpen om uw doelen te bereiken voor betere veiligheid op het mijnwerkterrein, verbeterde efficiëntie, lagere bedrijfskosten en een grotere winstgevendheid, biedt het Cat MineStar-systeem het meest uitgebreide assortiment mijnbouwtechnologieproducten in de sector. Het bestaat uit een aantal configureerbare functionaliteitspakketten - Fleet, Terrain, Detect, Health en Command - waarmee u het systeem kunt aanpassen aan de behoeften van uw mijnbouwlocatie. Cat MineStar-systeem helpt u alles te beheren, van materiaal volgen tot geavanceerd real-time beheer van het machinepark, de machinetoestandssystemen, zelfstandige apparatuur, en nog veel meer. De Cat 6040 kan momenteel gebruik maken van de volgende functionaliteitspakketten van het Cat MineStar-systeem: Fleet, dat real-time volgen van machines, toewijzing en productiviteitsbeheer biedt en zorgt voor een uitgebreid overzicht van al uw activa-activiteiten van waar ook ter wereld. Terrain, dat uiterst nauwkeurig beheer van boor-, dragline-, nivelleer- en laadwerkzaamheden mogelijk maakt door toepassing van geleidingstechnologie. Het pakket verhoogt de productiviteit van de machine en biedt real-time feedback voor grotere efficiëntie. Detect, dat machinisten een verhoogd bewustzijn biedt voor een grotere veiligheid op het terrein, door een combinatie van radars, een display in de cabine en meerdere camera's. Health, dat kritieke, op gebeurtenissen gebaseerde gegevens over de toestand en bediening van uw volledige machinepark levert. Het pakket bevat uitgebreide bewakingsmogelijkheden voor de conditie van uw uitrustingsstukken en productiemiddelen, met een brede reeks diagnose-, analyse- en rapportagehulpmiddelen.
Hydraulische mijnbouwshovels Technologische oplossingen – Bewakings- en diagnosesysteem
Ons ingebouwd regelsysteem, dat de diagnostische mogelijkheden vergroot en gedetailleerde functies voor probleemoplossing biedt, maakt gebruik van sensoren in de hele machine om de bedrijfsgegevens te controleren, storingen te registreren en de machinist hoorbaar en zichtbaar op de hoogte te stellen. Dit bevordert een zo snel mogelijke detectie van storingen en tijdige onderhoudsplanning en hulp voor snelle reparatie.
Bereik een doelgerichte laad- en transportproductie met perfect op elkaar afgestemde Cat hydraulische mijnbouwshovels en mijnbouwtrucks
Voor een volledige benutting van het laadvermogen van trucks met een minimale laadtijd begint een efficiënt laad-/transportsysteem met de een optimale combinatie van werktuigen. Cat hydraulische mijnbouwshovels wielladers zijn afgestemd op Cat mijnbouwtrucks, om het volume verplaatst materiaal te maximaliseren tegen de laagste bedrijfskosten per ton.
Robuuste optionele uitrustingsstukken aan de voorkant, ontworpen en vervaardigd om bestand te zijn tegen de extreme mijnbouwomstandigheden
Om de levensduur te verlengen en ervoor te zorgen dat uw shovel blijft produceren, zijn onze lepelschopuitrustingsstukken ontworpen met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid. De prestaties in de ruige mijnbouwomstandigheden waarmee u dagelijks te maken hebt, worden verbeterd dankzij de selectie van zeer sterke staalsoorten en robuuste gietstukken. Deze zijn samengevoegd en thermisch spanningsvrij gemaakt om u te helpen uw productiviteitsdoelstellingen te halen.
De uitrustingsstukken aan de voorkant omvatten:
De 6040 heeft tot 18% meer bedrijfsgewicht dan vergelijkbare machines, wat zich direct vertaalt in duurzaamheid en een lange levensduur. Bijdragende factoren zijn onder meer: Zware gietstukken op alle scharnierpunten; Beter krachtverloop en minder lasnaden doordat de bovenste afdekkingen uit één gebogen plaat bestaan; De hele giek en graafarm worden na het lassen spanningsarm gemaakt; Lasprocedures maken intern lassen mogelijk (dubbele voorlas)
Betrouwbaardere levensduur van zwenkonderdelen
Ons zwenksysteem, dat de levensduur van onderdelen verlengt en uiteindelijk de inzetbaarheid van de machine verbetert, omvat een drievoudig zwenkrollager met interne vertanding dat is verbonden met een automatisch smeersysteem. Voor extra betrouwbaarheid bevinden alle smeerleidingen zich in het rollager voor maximale bescherming.
Onderhoudsvriendelijk
Het onderhoud wordt vergemakkelijkt door de vrije toegankelijkheid van de zwenkuitrusting en de roterende verdeler.
Minder slijtage aan rupscomponenten
De sleutel tot de verbetering van de 6040 is de nieuwe onderwagen voor zwaar gebruik (HD). Cat HD-onderwagens zijn speciaal gebouwd om de zwaarste omstandigheden op mijnbouwlocaties aan te kunnen. Gebouwd om de levensduur van de onderwagen met 30% te verlengen, zorgen ze voor meer inzetbaarheid en lagere bedrijfskosten. En ze worden ondersteund door Cat Undercarriage Assurance en de dealer-leverancier Custom Track Service (CTS).
Aansluitend op uw betrokkenheid bij veiligheid, en aangedreven door ons streven naar nul ongevallen, werken we onophoudelijk aan het ontwerp van de veiligst mogelijke machines om uw belangrijkste bedrijfsmiddel te beschermen; uw medewerkers. Daarom hebben wij het ontwerp van de 6040 aangepast aan de beste praktijken in de mijnbouw en bieden wij deze standaard aan, niet als optie of upgrade. Enkele voorbeelden van de veiligheidsverhogende kenmerken van de Cat 6040 hydraulische mijnbouwshovel zijn de volgende:
Toegang tot de machine
Alle trappen hebben een hoek van 45° voor een veilige en comfortabele toegang tot en verplaatsing over de machine. Een neerschuifbare nooduitgangsladder bevindt zich direct naast de cabine. Hydraulisch bediende opstapladder met die in geval van nood kan worden neergelaten via stikstofaccumulator zorgt ervoor dat de ladder operationeel blijft, zelfs wanneer de motoren zijn uitgeschakeld Het zwenk- en voortbewegingsvermogen van de machine is uitgeschakeld wanneer de ladder zich in de neergelaten stand bevindt.
Service en onderhoud
Verbeterde geleiding en klemming van hydraulische slangen. Hydraulische slangen en elektrische bedrading zijn van elkaar gescheiden om brand te voorkomen. Alle onderhoudszones zijn toegankelijk via antislippaden, en struikelgevaren zijn geëlimineerd. Alle hete oppervlakken zijn afgedekt om brandwonden te voorkomen.
Elektrisch systeem
Kast met accu-isolatieschakelaar, gemonteerd op het bovendek direct boven de accubak, maakt een snelle en eenvoudige uitschakeling van de spanning op de hele shovel mogelijk. De kast bevat een startonderbreker die spanning aan boord toelaat, maar het starten van de motoren verhindert.
Nooduitschakelsystemen
Een gemakkelijk bereikbare, standaard stopschakelaar in de cabine schakelt in noodgevallen het elektrische systeem uit. Extra stopschakelaars bevinden zich op de machine, in het machinehuis of zijn vanaf de grond bereikbaar met trekkabels.
Nauwkeurige laadbakbediening
De TriPower automatische terugrolbegrenzer minimaliseert de kans op morsen van materiaal op het uitrustingsstuk of de cabine en voorkomt dat de bak te ver naar achteren wordt gekanteld.
Het verlagen van uw bedrijfskosten en het maximaliseren van de bedrijfstijd en inzetbaarheid van uw hydraulische mijnbouwshovel is voor ons van het allergrootste belang. Daartoe hebben wij vitale onderdelen toegankelijker gemaakt en eenvoudiger systemen ontworpen om het onderhoud sneller en eenvoudiger te maken.
Royale, open toegang tot componenten
Om het onderhoud te vergemakkelijken, zijn systemen zoals de zwenkmotor, de zwenkaandrijving en de roterende verdeler uitzonderlijk goed toegankelijk in de goed georganiseerde bovenbouw. De motor is vanaf drie kanten toegankelijk. Het op de giek gemonteerde hoofdventielenblok, een kenmerk dat uniek is voor de Cat hydraulische mijnbouwshovels, is gemakkelijk toegankelijk via loopbruggen aan beide zijden, zorgt voor een strakke lay-out en vermindert het aantal slangen dat van de bovenbouw naar het uitrustingsstuk leidt.
Eenvoudig hydraulisch systeem met hoofdventielblok op de giek
Het ontwerp van ons hydraulisch systeem zorgt voor een overzichtelijke organisatie voor een veilige werking, eenvoudige inspectie en snel onderhoud, en vermindert het totale aantal slangen dat van de bovenwagen naar het uitrustingsstuk moet worden verplaatst aanzienlijk.
Gemakkelijk bijtanken van brandstof en vloeistoffen op grondniveau
Snel brandstof en vloeistoffen bijvullen wordt gemakkelijk gemaakt met een intrekbaar onderhoudsstation onder de motormodule, dat op grondniveau toegankelijk is.
Verbeterd opsporen van storingen in de aandrijflijn
Het ontwerp met twee motoren vergemakkelijkt het opsporen van problemen met aandrijflijnen, aangezien de ene motor kan worden vergeleken met de andere.
Toewijding maakt het verschil
Cat dealers bieden een breed scala aan oplossingen, diensten en producten waarmee u uw kosten kunt verlagen, uw productiviteit kunt verhogen en uw werk beter kunt plannen. Vanaf het moment dat u een Cat machine kiest tot de dag waarop u deze inruilt of verkoopt, maakt de ondersteuning die u van uw Cat dealer krijgt het verschil.
Dealermogelijkheden
Cat dealers bieden de mate van ondersteuning die u nodig hebt op een wereldwijde schaal. De deskundige monteurs van de dealer hebben de kennis, ervaring, opleiding en gereedschappen die noodzakelijk zijn om uw onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren, waar en wanneer u dat wilt.
Productondersteuning
Wanneer Cat producten in de praktijk worden ingezet, worden ze 24 uur per dag ondersteund door een wereldwijd netwerk van onderdelendistributiebedrijven, dealerservicecentra en technische-opleidingsinstituten, zodat uw machines aan het werk kunnen blijven. Cat klanten vertrouwen op de snelle, betrouwbare beschikbaarheid van onderdelen via ons wereldwijde dealernetwerk dat 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar staat om aan uw behoeften te voldoen.
Serviceondersteuning
Cat machines zijn ontworpen en gebouwd op een maximale productiviteit en rendement gedurende de hele levensduur. Cat dealers bieden een breed scala aan onderhoudsplannen die de inzetbaarheid en het rendement op uw investering maximaliseren, waaronder: Preventieve onderhoudsprogramma's; Diagnoseprogramma's zoals oliemonsters volgens schema en technische analyse; Opties voor revisie en hergebruik; en Onderhoudscontracten (CVA's).
Toepassingsspecifiek
De bedrijfs- en onderhoudskosten worden beïnvloed door vele toepassings- en locatiespecifieke factoren, zoals: materiaaldichtheid en fragmentatie, laadvermogen, bankhoogte, plaatsing van de truck, bodemgesteldheid, hoeveelheid rijden en onderhoud. Uw Cat dealer kan u inzicht geven in de manier waarop toepassingsfactoren en bedrijfsmethoden van invloed zijn op onderhouds- en bedrijfskosten.
Bediening
Uw Cat dealer kan ook trainingsprogramma's organiseren om machinisten te helpen hun productiviteit te verbeteren, stilstand te beperken, de bedrijfskosten te verlagen en de veiligheid te verhogen.
Voldoen aan de behoeften van vandaag zonder in te leveren op de behoeften van morgen is het doel voor alle Cat machines. De inzet om u te helpen veilig en duurzaam te werken, wordt bevestigd door de productie van de 6040 hydraulische mijnbouwshovel.
Cat hydraulische mijnbouwshovel duurzaamheid
Energieterugwinning - Minder warmteafgifte en betere energie-efficiëntie dankzij de energieterugwinningscapaciteit van het gesloten zwenkcircuit. Revisie - Verminder uw energie- en materiaalverbruik met een machine die ontworpen is om gereviseerd te worden.